Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimer jeres mejeribehandling

Opnå mejeribehandling af høj kvalitet med nøjagtig processtyring

Mejeriproduktionsanlæg
Temperatursensorer inden for pasteurisering ©Endress+Hauser
Indsigt

Hurtige temperatursignaler giver forbedret varmekontrol

Det kritiske kontrolpunkt for vellykket pasteuriseringsstyring er temperaturen. Nøjagtigheden og responstiden sikrer, at der ikke går energi til spilde, og produktet udsættes ikke for mere varmebelastning end højst nødvendigt.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser har opfundet den hurtigste temperaturføler til hygiejneprocesser. Denne innovative teknologi hjælper jer med at forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne. Desuden giver kombinationen af præcis, hurtig og stabil temperaturmåling den højeste grad af proceskvalitet og pålidelig produktkvalitet.

  • Installer vores innovative temperatursensor iTHERM QuickSens, og få markedets korteste responstider (t90 = 0,75 sek.).
  • Opnå bedre temperaturovervågning, hvilket er kritisk ved UHT-behandling af næringsstofopløsningen, vha. iTHERM TM411-temperatursensor. Desuden hjælper den jer med at opfylde strenge kvalitetskrav.
  • Reducer risikoen, og opnå større processikkerhed ved kritiske anvendelser vha. vores selvkalibrerende temperatursensor iTHERM TrustSens.
Promag H på et mejerianlæg ©Endress+Hauser
Indsigt

Flowmåling inden for mælkepasteurisering

Nøjagtige flowsensorer sikrer, at der bruges den rette varmemængde, så der opnås sikre resultater.

Vores ekspertise i felten

Elektromagnetiske flowmålere foretager den primære flowmåling på mejeriet og spiller en afgørende rolle for mælkeopvarmningen.

  • Nyd godt af integreret temperatur- og konduktivitetsmåling af Proline Promag H.
  • Opnå nemmere vedligeholdelse og længere kalibreringsintervaller med Heartbeat-verificerings- og diagnostikfunktioner.
Mælkeopbevaringstanke til mejeriproduktion Shutterstock/Strandperle
Indsigt

Pålidelig niveaumåling

En af de mere krævende opgaver i forbindelse med varmebehandlingssystemer er niveaustyringen for balancetanken. I den lille tank er der hurtige niveau- og temperaturændringer.

Vores ekspertise i felten

Den hydrostatiske -niveausensor er ideel til denne anvendelse. Med temperaturkompensation og områder på ned til 100 mm H2O sætter den standarden for pålidelighed.

  • Brug Deltapilot FMB50 med fjernelektronik. Den hjælper jer også med at mindske risikoen i de ofte barske miljø- og rengøringscykler.
Varmeveksling inden for mælkeproduktion @Endress+Hauser
Indsigt

Differenstryk for varmeveksleren

Differenstrykket i regenereringsfasen skal opretholdes for at sikre fødevaresikkerheden. Stabilitet og tillid til målingen er afgørende.

Vores ekspertise i felten

Til denne kritiske anvendelse anbefales elektronisk differenstrykmåling.

Applikation med Liquitrend QMW43 til detektering af belægninger ©Endress+Hauser
Indsigt

Overvågning af belægninger for at optimere produktkvaliteten

Den mikrobiologiske stabilitet af mælkeprodukter er afgørende for deres holdbarhed og kvalitet, som ofte er lovmæssigt reguleret. Opvarmning af mælk medfører dog også kontaminering af de indvendige sider. Denne kontaminering påvirker effektiviteten af opvarmningscyklussen og er en potentiel årsag til produktkontaminering. Derfor er kontrol med aflejringsadfærden under hele opvarmningsprocessen og tilstedeværelse af produkt i opbevaringsrøret nøglen til proceskontrol og optimering af produktkvaliteten.

Vores ekspertise i felten

Vores kompakte Liquitrend QMW43 med flere parametre kan måle belægningstykkelsen og konduktiviteten af medier samtidig. Da den er installeret i opbevaringsrøret for pasteuriseringsprocessen, kan den kontinuerligt overvåge dannelsen og graden af belægninger. Dette hjælper med at afgøre, om en rengøringsproces er nødvendig, eller om produktionstiden kan forlænges uden at påvirke produktkvaliteten.

Calibration experts at work in a dairy ©Milchwerke Schwaben
Insights

Keep your measurement up-to-date

Regular maintenance and calibration ensures that the measuring instruments controlling critical processes remain in spec, which is essential to safeguard food safety and quality.

Our expertise in the field

From on-site to fully accredited laboratory calibration, Endress+Hauser provides timely, traceable, and cost-effective maintenance services to ensure both high plant availability and compliance of your instruments. Our calibration experts will support you in optimizing all activities across your installed base.

  • Keep the quality of your instruments up-to-date with minimal process interruption thanks to our maintenance services.
Mød en kunde

“Promass Q kan måle masseflow, volumenflow, densitet og temperatur. Det er en fantastisk fordel for os, fordi vi kan få pålidelige oplysninger til ressourceplanlægning og regulering af vores råmaterialer.”

Thomas Jürgensen, Technical Manager, Meierei Barmstedt eG, Tyskland
I korte træk

Vi tilbyder

Endress+Hauser kender jeres udfordringer med krævende mejeriproduktion. Vi tilbyder et komplet sortiment af godkendte løsninger inden for flow-, niveau-, temperatur, tryk- og analysemåling, der er designet og fremstillet specielt med henblik på at overholde alle globale krav vedrørende fødevaresikkerhed og pålidelighed i fødevareindustrien.

  • Opnå renseevne med overholdelse af 3-A-, FDA- og EHEDG-standarder og -bestemmelser
  • Reducerede energiomkostninger og mindre nedetid
  • Industrioptimerede, robuste og pålidelige instrumenter
  • Problemfri integration i alle styreplatforme

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler