Minedrift, mineraler og metaller: større udbytte med mindre
I en verden med dårligere malmkvalitet, videnskløfter og udgravningsudfordringer kan vi hjælpe jer med at nå jeres mål
Din branche kræver øget effektivitet uden at gå på kompromis med miljømæssige, sociale, ledelsesmæssige og sikkerhedsmæssige mål - samtidig med at den imødekommer efterspørgslen efter kritiske mineraler til energiomstillingen. Med vores produktportefølje, der spænder over overvågning, analyse og automatisering, og vores applikationsekspertise på tværs af brancher kan vi hjælpe dig med at tage forarbejdning, opbevaring og distribution af naturressourcer til det næste niveau. Lad os være din betroede partner inden for innovation og bæredygtighed.
Succeshistorier
Læs succeshistorier fra vores kunder
Operational Digital Enhancement
Level measurement of silos on construction sites
Discover how Profibaustoffe Austria GmbH automated the monitoring of bulk material inside silos to deliver refills on a "just- in-time" basis.
Succeshistorie
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Succeshistorie
Væskeanalyse som en del af overfladebehandling
Hug Oberflächentechnik AG benytter den mobile Teqwave T fra Endress+Hauser til koncentrationsmåling af deres passiverings- og affedtningsløsninger.
Operational Digital Enhancement
Renovering af højovn hos ArcelorMittal Méditerranée
Som svar på den eksponentielle markedsefterspørgsel kommer den årlige produktionskapacitet hos ArcelorMittal-anlægget i Fos-sur-Mer, Frankrig, til at stige fra 4,6 til 5,3 millioner tons stål.
Succeshistorie
Procesautomatisering, der er sin vægt værd i guld
Memosens pH-sensorer reducerede den tid, der blev brugt på kalibreringer og feltreparationer med op til 90 % hos Agnico Eagles guldmine i Kittilä, som er Europas største primære guldproducent.
Quality & Compliance
Maksimal effektivitet ved genvinding af skrotmateriale
Optimer stålfremstillingsprocessen med øget pålidelighed, og maksimer din effektivitet med Endress+Hauser.
Operational Digital Enhancement
En eftermontering, der sparer dig penge
Trådløs temperaturovervågning til detektering af skader på lejerne
Quality & Compliance
Dampovervågning tjener sig ind på under to år
Fra manuel beregning til automatiseret måling: Nøglefærdig dampovervågningsløsning muliggør systematisk reduktion af energiomkostningerne.
Online-seminarer
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
Vores instrumenter giver nøjagtige, brugervenlige data til overvågning af emissioner, hvilket sikrer øget gennemsigtighed for ESG-rapportering og understøtter rejsen mod netto-nul-mål. Vi leverer robuste løsninger til vandforvaltning ved at udnytte cloud-teknologi til at forbedre sporbarhed og synlighed i forbindelse med overvågning af vandkvalitet, emissionsrapportering og overholdelse af lovgivningen. Avanceret analytisk spektrometri identificerer nye forarbejdningsmuligheder for biprodukter, reducerer affald og muliggør cirkulær økonomi.
Miljø
Mere effektiv, økologisk og økonomisk behandling af minevand
Miljø
Sikker og effektiv kontrol med affaldsvand og overholdelse af lovkrav
Miljø
Grønt stål: fremtidens stålproduktion
Artikler
Forbedre sikkerheden for medarbejdere og samfund
Vores certificerede eksperter i funktionel sikkerhed tilbyder pålidelig vejledning, som er nøglen til et troværdigt partnerskab. De SIL-klare enheder er udviklet i henhold til IEC-standarder og certificeret af de fleste standardmyndigheder som TÜV. Vores produkter leverer pålidelige sikkerhedsdata gennem sensorens selvdiagnosticering ved hjælp af Heartbeat Technology, som forenkler verificering af feltinstrumenter og strømliner rapportering af sikkerhedsstandarder.
Sikkerhed
Sikker og pålidelig stålproduktion
Sikkerhed
Bedre sikkerhed til minedrift uden at gå på kompromis med effektiviteten
Artikler
Øg effektiviteten med innovation i flere brancher
Vi leverer de rigtige data på det rigtige tidspunkt gennem en bred portefølje af instrumenter, der understøttes af omfattende ekspertise på tværs af brancher for at finde effektive løsninger. Vi muliggør og tilpasser os nye markeder fra energiomstillingen og udmærker os ved at måle de øgede krav til kvalitet og renhed for nye energimineraler og -metaller. Vores smarte sensorer tilbyder trådløs tilslutning, selvdiagnosticering og åben API til problemfri integration med ethvert eksisterende anlægsinterface.
Effektivitet
Cementproduktion: Fokus på det, der for alvor tæller
Effektivitet
Omkostningseffektiv stålproduktion
Effektivitet
Brændstofstyring gør minedriften mere effektiv og sikker
Effektivitet
Understøttelse af batteriproduktion med pålidelig løsninger
Opnå forbedrede separationsprocesser inden for minedrift
Løsninger
Procesløsninger til minedrift, mineraler og metaller
Nul tab - Vores innovative kvantitative tilgange vil frigøre effektivitet i din forsyningskæde og proceskontrol for strømlinede minedrift.
Kvalitet og compliance - Fra realtidsovervågning og bæredygtig brug af hjælpemidler og forbrugsstoffer til optimeret miljøpåvirkning og forbedret sikkerhed er effektiv compliance inden for rækkevidde.
Du kan nemt og bekvemt selv vælge og dimensionere det rette måleinstrument til den relevante applikation. For at finde det rigtige instrument, skal du blot indtaste kendte parametre eller vælge den industri, instrumentet skal anvendes i.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .