Brintlagring er væsentlig for at fremme brint- og brændselscelleteknologier inden for stationære el-, mobile el- og transportanvendelser. På trods af brintens høje energiindhold pr. masse kræver dens lave omgivende temperaturdensitet innovative, energiintensive lagringsmetoder som f.eks. højtrykstanke, kryogen væskelagering og adsorption eller absorption i fastestoffer. Procesinstrumenter spiller en afgørende rolle i brintlagringssystemer, som muliggør overvågning, styring og sikkerhed i realtid.
Parametre
Fokus på vigtige procesparametre
Præcis niveaumåling af flydende brint
Flydende brint fordamper kontinuerligt, hvilket medfører gasfordampning i lagringstanken. Endvidere udgør densitetsvariationer som følge af temperatur- og trykændringer væsentlige udfordringer for det anvendte niveaumåleinstrument og medfører potentielt upræcise resultater eller endda skader.
Brintkvaliteten påvirker i væsentlig grad en sikker brintlagring, da kontaminanter medfører en reduktion af energiindholdet, mens spor af fugt kan forårsage skader eller korrosion, især i kryogene miljøer.
Høj præcision ved niveaumåling i bulksolids med Endress+Hauser tankmålere
Kryogene miljøer, gasfordampning og damptryk gør præcise niveaumålinger til en udfordrende opgave. Pålidelige niveaumålere og målere med overfyldningsalarmer er essentielle for sikker betjening af brinttanken og præcis lagermåling. Vores Proservo NMS81 kendetegnes af:
Maksimal pålidelighed takket være en nøjagtighed på op til ±0,4 mm (± 0,02")
Suveræn korrosionsmodstandsdygtighed og høj nøjagtighed uden påvirkning fra dc-værdi eller fordampningsgas
Hardware og software udviklet iht. IEC 61508 op til SIL3 af hensyn til en høj sikkerhed
High precision servo measurement for liquid level, interface and density
Optisk analyse
Sæt din lid til TDLAS-gasanalysatorer for at bestemme spor af fugt præcist
Brint kan blive mættet med fugt ved underjordisk lagring. For at garantere en sikker lagring og brug er det yderst vigtigt at måle brintens kontaminering med spor af fugt. Vores J22 TDLAS-gasanalysator detekterer pålideligt spor af fugt i ppm-området og kendetegnes af:
Høj nøjagtighed og integreret diagnosticering og verificering med Heartbeat Technology
Meget hurtige responstider ved identifikation af urenheder i processer
Robust design for nem installation, ibrugtagning og reparation
Exceptionally reliable for measuring trace gas components
Casestudier
Læs mere om kundesucceshistorier
Succeshistorie
Måling af brintkvalitet i realtid
Enapter bruger optisk-analytisk måleteknologi fra Endress+Hauser til at bestemme renheden af den producerede brint. Find ud af mere!
Succeshistorie
En revolution inden for energi fra affald
Wildfire Energy sætter sin lid til måleteknologi og support fra Endress+Hauser for at sikre en effektiv brint- og syntesegasproduktion fra biomasse og restaffald.
Er du ved at planlægge et projekt? Tal om dine udfordringer med vores ekspert.
Dine lokale Endress+Hauser-eksperter er klar til at hjælpe dig gennem hele processen.
Opdag brintens potentiale til at begrænse kulstofudledningen som et afgørende råmateriale i kraft- og energisektoren. Find ud af, hvordan Endress+Hauser kan støtte dig på vejen til netto-nul.
Brint – en vigtig energiform til at nå dekarboniseringsmål
Brint er en lovende løsning til at reducere CO₂-udledninger, og den nødvendige infrastruktur er i hastig udvikling. Læs mere om, hvordan Endress+Hauser kan hjælpe med at styrke bæredygtighed og sikre overholdelse af lovkrav.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .