Instrumenter til sikker og effektiv brintkomprimering og -transport
Forlængelse af kompressorlevetiden med pålidelige instrumenter
Introduktion
Procesinstrumenter til effektiv brintkomprimering og -transport
Miljøer med høje tryk kræver robuste sensorer. Brintsskørhed kræver særlige materialer til præcise målinger og sikker drift. Pålidelige temperatur- og lagerovervågningssystemer, herunder tryk-, temperatur- og niveausensorer, er afgørende for at sikre en sikker og effektiv drift af hensyn til en renere fremtid.
Parametre
Fokus på vigtige procesparametre
Nedsæt trykmembranens sårbarhed
Brint kan gennemtrænge sensormaterialer, hvilket kan medføre skørhed og potentielle defekter. Valg af materialer, som er modstandsdygtige over for brints gennemtrængelighed, er afgørende for at sikre tryksensorers langtidsholdbarhed og nøjagtighed.
Flowmåling af flydende brint påvirkes væsentligt af tilstedeværelsen af indblandet gas. Coriolis flowmålere med dual frekvensteknologi påvirkes ikke af sådanne anvendelsesforhold.
Niveausensorer skal være kompatible med kryogene temperaturer og tryk. Specialiserede materialer og design er nødvendige for at klare disse ekstreme betingelser og levere præcise niveaumålinger.
Brint kan trænge igennem mange metaller, herunder dem, der anvendes i tryksensormembraner og -tætninger. Dette kan medføre brintinduceret revnedannelse, nedsat mekanisk styrke og muligvis sensordefekt. Endress+Hauser leverer tryksensorer med specielle membranmaterialer og -belægninger, der er designet til at modstå brintgennemtrængning og bevare en langvarig stabilitet i brintrige miljøer.
Pålidelig måling og høj præcision i brintanvendelser
Komplet sortiment af tryktransmittere i forgyldt udførelse
Bluetooth-tilslutning af hensyn til nem adgang til instrumentet
Smart pressure transmitter - its health can be verified without process interruption
Flowmåling
Foretag præcise brintflowmålinger
Brint er den letteste gas, der findes, og ved atmosfæriske forhold har den en densitet, der er 10 gange lavere end naturgas. Da brintstrømme har en lille masse til at overføre lyd og ofte forbindes med høje gashastigheder, kæmper hastighedsbaserede måleprincipper med at levere repeterbare og præcise flowmålingsresultater. Vores Coriolis flowmålere kendetegnes af:
Det bedste arbejdsområde i klassen til brintflowmålinger, pakningsfri udførelse, SIL og Ex af hensyn til højeste sikkerhed
Højeste målefølsomhed for at levere det største masseflowmåleområde
Overlegen nulpunktsstabilitet, kan måle brint ved lavt tryk med laveste målefejlmargin på markedet
Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter
Niveaumåling
Kapacitansniveaumåling til tanke med flydende brint
Kapacitansteknologi muliggør pålidelig måling af flydende brint, upåvirket af ændringer af dielektrisk konstant, dampe, temperatur og tryk, hvilket understøtter sikre og præcise niveaumålinger. Vores Liquicap FMI51 kendetegnes af:
Forbedret sikkerhed takket være gennemprøvet kapacitansteknologi
Særlige isoleringskomponenter og separat elektronik sikrer, at de kryogene temperaturer ikke beskadiger instrumenterne
Gennemprøvet i praksis og egnet til brug i små stationære procestanke
For continuous level and interface measurement in liquids
Casestudier
Læs mere om kundesucceshistorier
Succeshistorie
Høj anlægstilgængelighed i brintproduktion
Messer producerer brint i en dampreformer. Anlægget har et stort antal beskyttelses- og sikkerhedsanordninger, hvor trykværdier spiller en vigtig rolle.
Succeshistorie
Måling af brintkvalitet i realtid
Enapter bruger optisk-analytisk måleteknologi fra Endress+Hauser til at bestemme renheden af den producerede brint. Find ud af mere!
Er du ved at planlægge et projekt? Tal om dine udfordringer med vores ekspert.
Dine lokale Endress+Hauser-eksperter er klar til at hjælpe dig gennem hele processen.
Læs mere om, hvorfor vi er den rette partner til sikker og effektiv brintkomprimering og -transport.
Brint – en vigtig energiform til at nå dekarboniseringsmål
Brint er en lovende løsning til at reducere CO₂-udledninger, og den nødvendige infrastruktur er i hastig udvikling. Læs mere om, hvordan Endress+Hauser kan hjælpe med at styrke bæredygtighed og sikre overholdelse af lovkrav.
Hydrogen tilbyder økologiske fordele i forhold til naturgas og fossile brændstoffer - men det har også udfordrende egenskaber. Få mere at vide om kravene til sikker transport og lagring.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .