Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Endress+Hauser Flow i Brasilien

Specialtilpasset fremstilling af og kalibreringstjenester for flowmålingsinstrumenter

I mere end 35 år har Endress+Hauser opereret på det brasilianske marked. Med anlægget i Itatiba styrker Endress+Hauser sin position i Sydamerika. Det moderne anlæg er udstyret med avanceret produktionsudstyr og et ultramoderne produktionskalibreringsanlæg. Anlæggets 19 medarbejdere fremstiller og leverer flowmålere til markederne i Brasilien, Argentina, Chile og Colombia.

Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, mand, der svejser et målerør ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, indgangsområde ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, mand, der samler en flowmåler ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, mand, der løfter en flowmåler ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, flowmålere, der er klar til emballering ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, mand, der pakker en flowmåler ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, produktionshal med kalibreringstank ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow, Brasilien, Itatiba, kalibreringsanlæg med tanke ©Endress+Hauser
  • Adm. dir.

    André Nucci Riesemberg

  • Stiftelsesår

    2012

  • Antal medarbejdere

    19

Jeres produktcenter for flowmåling i Brasilien

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda., Division Itatiba er 100 % ejet af Endress+Hauser Flowtec AG i Schweiz

  • Kalibreringskapacitet: 1 gravimetrisk og volumetrisk kalibreringsanlæg med kompetencer fra 8 til 150 mm

  • Godkendelser: ATEX, INMETRO, IECEx, FM, CSA C/US

  • Kvalitetssystem: ISO 9001, ISO/IEC 17025-akkrediteret (kalibreringslaboratorium). Del af RBC (Rede Brasileira de Calibração)
    Miljøsystem: ISO 14001
    Sikkerhedssystem: ISO 45001

  • Produktion

Kontakt

  • Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.

    Estrada Municipal Antonio Sesti

    600 Bairro Recreio Costa Verde

    Itatiba, SP - 13254-085 / Brasil

    Brasilien

Downloads

    Faktaark: Endress+Hauser Flow Brazil

    Dit produktcenter for flowmålingsteknologi i Brasilien

    Flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp

    Oversigt over produkter og tjenester til vores flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp