Kontrolanlæg med standardiserede mastermålere til hurtig, nøjagtig og effektiv onsite-kontrol af toldmålere
Nøjagtighed er afgørende for custody transfer-måling i olieindustrien. Høje gennemstrømningshastigheder betyder, at selv den mindste unøjagtighed i målingen kan medføre betydelige tab for leverandøren eller køberen. Operatører af målesystemer er lovmæssigt forpligtet til at teste og kalibrere (kontrollere) deres toldmålere regelmæssigt. Endress+Hauser tilbyder nøglefærdige mastermåler-kontrolløsninger med Coriolis-masseflowmålere, som sikrer optimal nøjagtighed.
75 %
mindre end traditionelle kontrolmålere
Mastermåler-kontrolløsninger fra Endress+Hauser har et pladsbesparende design og kræver kun en brøkdel af pladsen sammenlignet med andre kontrolsystemer. Det frigør plads til andre ting, hvilket er vigtigt ikke mindst i forbindelse med maritim brug. Vores kompakte mastermålere kan anvendes som mobile enheder, så I får større fleksibilitet til kontrolopgaverne.
Sådan kan vi hjælpe
Mastermåler-kontrolenheder er den foretrukne løsning til målerkontrol, fordi de kræver mindre vedligeholdelse og er billigere i drift end traditionelle systemer og sikrer den nødvendige grad af nøjagtighed i henhold til OIML- og API-standarder. Vi har med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring udviklet et Coriolis-mastermålersystem, som passer til forskellige anvendelsesområder, hvor der er behov for kontrol i forbindelse med custody transfer eller skattemålingssystemer. Vores anlæg garanterer maksimal nøjagtighed og overholdelse af gældende krav både offshore og onshore:
Få færre driftsafbrydelser og lavere samlede omkostninger med et vedligeholdelsesfrit system uden bevægelige dele og uden behov for ekstern kalibrering af toldmålere
Fjern kompleksitet med et standardsystem, som er nemt at betjene og vedligeholde
Få uovertruffen nøjagtighed og repeterbarhed med optimeret Reynolds-tallinearisering i realtid – uafhængigt af væskens egenskaber
Integreret Heartbeat Technology sikrer sporbar og registreret in-situ-verifikation af målekvaliteten uden procesafbrydelser
Endress+Hauser is our competent partner with profound know-how. Their master meter proving solution enriches the bunkering industry in Singapore reducing the time and resources needed.
Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)
Hvad vi tilbyder
Endress+Hauser tilbyder både standardiserede og skræddersyede mastermåler-kontrolløsninger – og både som stationære installationer eller på mobile platforme – som nemt kan integreres med eksisterende kontrolsystemer. Anlæggene fås i forskellige stø...
Endress+Hauser tilbyder både standardiserede og skræddersyede mastermåler-kontrolløsninger – og både som stationære installationer eller på mobile platforme – som nemt kan integreres med eksisterende kontrolsystemer. Anlæggene fås i forskellige størrelser og til mange forskellige flowforhold afhængigt af kundens behov for onsite-kalibrering af flowmålere.
Få større driftseffektivitet og pålidelige målinger i felten, og imødegå kvalitetsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige risici med vedligeholdelsesservices fra Endress+Hauser.
Downloads
Innovative master meter systems for the oil industry
Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters
Få effektiv custody transfer og opbevaring af bulkvæsker i olie- og gasindustrien med tankmålingsløsninger fra Endress+Hauser.
Måleplatforme til påfyldning og tømning i olie- og gasindustrien
Måleplatforme til påfyldning og tømning i olie- og gasindustrien
Udforsk Endress+Hausers løsninger til nøjagtig og sikker custody transfer af råolieprodukter fra lastvogne og tog i olie- og gasindustrien.
Losning af væsker fra skibe i olie- og gasindustrien
Losning af væsker fra skibe i olie- og gasindustrien
Læs, hvordan løsninger fra Endress+Hauser giver effektiviteten et boost og forbedrer væsketømning fra tankskibe i olie- og gasindustrien.
Bunkringssystemer med masseflowmåler til søtransport af brændstof
Bunkringssystemer med masseflowmåler til søtransport af brændstof
Der pumpes dagligt enorme mængder bunkerbrændstof i brændstoftankene på skibsfartøjer. Selv den mindste unøjagtighed i målingen forårsager "huller i kassen". Vores løsning sikrer transparens.
Data collection and transmission at Oil and Gas terminals
Data collection and transmission at Oil and Gas terminals
Improving everything from inventory transparency to logistics at your Oil and Gas terminal
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
World-class LNG tank gauging for the Oil and Gas industry
Tank gauging and operational safety for LNG inventory management
Accurate wastewater effluent monitoring in Oil & Gas
Accurate wastewater effluent monitoring in Oil & Gas
Discover our monitoring solutions for oily wastewater and oily surface water that help you safely meet your refinery's regulatory discharge limits and reduce your operating costs.
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Water monitoring for utilities in oil and gas production
Enable efficient, simple and compliant water quality monitoring for oil and gas processes with Endress+Hauser turnkey solutions.
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
Steam and Water Analysis System (SWAS) for Oil & Gas
How do you maintain the water quality of your steam generation? Discover our smart, reliable steam and water analysis systems (SWAS)!
Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration
Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration
See how the fast, reliable measurements of our TDLAS H2O analyzer enhance gas dehydration processes, sustaining compliance to quality specifications with increased throughput, safety, and efficiency.
H2S analyzer for natural gas sweetening
H2S analyzer for natural gas sweetening
Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.
Detection of H2O in natural gas pipelines
Detection of H2O in natural gas pipelines
Find out how Endress+Hauser’s TDLAS moisture measurement solutions help to optimize throughput in your natural gas pipeline while maximizing safety and uptime.
LNG composition measurement in truck loading
LNG composition measurement in truck loading
Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.
LNG composition measurement for baseload custody transfer
LNG composition measurement for baseload custody transfer
Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .