Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Mastermåler fra Endress+Hauser

Coriolis-mastermålere til olieindustrien

Kontrolanlæg med standardiserede mastermålere til hurtig, nøjagtig og effektiv onsite-kontrol af toldmålere

Nøjagtighed er afgørende for custody transfer-måling i olieindustrien. Høje gennemstrømningshastigheder betyder, at selv den mindste unøjagtighed i målingen kan medføre betydelige tab for leverandøren eller køberen. Operatører af målesystemer er lovmæssigt forpligtet til at teste og kalibrere (kontrollere) deres toldmålere regelmæssigt. Endress+Hauser tilbyder nøglefærdige mastermåler-kontrolløsninger med Coriolis-masseflowmålere, som sikrer optimal nøjagtighed.

  • 75 %

    mindre end traditionelle kontrolmålere

    Mastermåler-kontrolløsninger fra Endress+Hauser har et pladsbesparende design og kræver kun en brøkdel af pladsen sammenlignet med andre kontrolsystemer. Det frigør plads til andre ting, hvilket er vigtigt ikke mindst i forbindelse med maritim brug. Vores kompakte mastermålere kan anvendes som mobile enheder, så I får større fleksibilitet til kontrolopgaverne.

Stationær mastermålerløsning fra Endress+Hauser i en havn ©Endress+Hauser

Stationær målerkontrolenhed fra Endress+Hauser med Proline Promass X som mastermåler.

Mobil mastermåler-kontrolplatform fra Endress+Hauser i en havn ©Endress+Hauser

Mobil mastermåler-kontrolenhed fra Endress+Hauser under kontrolmåling af en toldmåler på et olietankskib.

Mobil målerkontrolenhed i en lastbil ©Endress+Hauser

Mobil måler-kontrolløsning fra Endress+Hauser med Proline Promass F som mastermåler og en flowcomputer installeret i en lastbil.

Procesoversigt, som viser kalibrering og kvalificering for mastermåler-kontrolsystemer fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Kalibrering og kvalificering af vores mastermåler-kontrolsystemer udføres som en række forskellige trin. Det sikrer, at vi leverer uovertruffen målenøjagtighed, som hurtigt "tjener sig selv hjem" i praksis.

Animation fra METCORE International Pte Ltd., som leverer løsninger til den maritime sektor

Sådan kan vi hjælpe

Mastermåler-kontrolenheder er den foretrukne løsning til målerkontrol, fordi de kræver mindre vedligeholdelse og er billigere i drift end traditionelle systemer og sikrer den nødvendige grad af nøjagtighed i henhold til OIML- og API-standarder. Vi har med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring udviklet et Coriolis-mastermålersystem, som passer til forskellige anvendelsesområder, hvor der er behov for kontrol i forbindelse med custody transfer eller skattemålingssystemer. Vores anlæg garanterer maksimal nøjagtighed og overholdelse af gældende krav både offshore og onshore:

  • Få færre driftsafbrydelser og lavere samlede omkostninger med et vedligeholdelsesfrit system uden bevægelige dele og uden behov for ekstern kalibrering af toldmålere

  • Fjern kompleksitet med et standardsystem, som er nemt at betjene og vedligeholde

  • Få uovertruffen nøjagtighed og repeterbarhed med optimeret Reynolds-tallinearisering i realtid – uafhængigt af væskens egenskaber

  • Integreret Heartbeat Technology sikrer sporbar og registreret in-situ-verifikation af målekvaliteten uden procesafbrydelser
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
Metcore International Logo

Endress+Hauser is our competent partner with profound know-how. Their master meter proving solution enriches the bunkering industry in Singapore reducing the time and resources needed.

Darrick Pang, Managing Director
Metcore (Singapore)
  • Hvad vi tilbyder

    Endress+Hauser tilbyder både standardiserede og skræddersyede mastermåler-kontrolløsninger – og både som stationære installationer eller på mobile platforme – som nemt kan integreres med eksisterende kontrolsystemer. Anlæggene fås i forskellige stø...

  • Hardware og software

    • Coriolis-masseflowmåler (Promass)

    • Temperaturmåling

    • Trykmåling

    • Rørsystem og fittings (f.eks. ventiler)

    • Kontrolkabinet, flowcomputer og HMI-computer

    • Hardware fra tredjepart, f.eks. Ethernet-switches, 4G/LTE WLAN-router, gateways osv.

    • Printere, stregkodelæsere,...

  • Services

    • Administration af nationale og internationale projekter

    • Kompetent onsite-support, f.eks. i forbindelse med installation, ibrugtagning og konfiguration

    • Planlagt vedligeholdelse og vedligeholdelsesaftaler

    • Lokal gennemgang og audits

    • Verificering og kalibrering

    • ...

Downloads

    Innovative master meter systems for the oil industry

    Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters

Kontakt vores løsningskonsulenter

Hvis du har specifikke spørgsmål, kan du udfylde formularen, og så vil en af vores løsningskonsulenter kontakte dig. Hvis du ønsker det, kan du angive mere detaljerede oplysninger i meddelelsesfeltet.

Inkluder venligst så mange oplysninger som muligt om din henvendelse, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Se andre anvendelsesformål for denne branche