Proline Promag W 300/500 - til flowmåling af vand og spildevand
Den avancerede elektromagnetiske flowmåler til alle kommunale og industrielle vand- og spildevandssystemer.
Tilbyder mange muligheder
Målerne er tilgængelige med faste flanger såvel som med lap-joint flanger. Derudover tillader muligheden "uden respektafstande" en installation umiddelbart efter rørbøjning. De tre liner muligheder hårdgummi, polyurethan og PTFE har alle nødvendige internationale drikkevands godkendelser såsom KTW / W270, WRAS, NSF 61 og ACS. Promag W er tilgængelig i rør med diametre mellem 1 og 90 ". Hvert instrument er kalibreret i henhold til ISO / IEC 17025.
Webserver - Direkte dataadgang i felten
Proline 300/500 transmitterne omfatter en webserver som standard. Ved brug af et standard Ethernet-kabel og en bærbar computer - eller trådløst via WLAN – får du direkte adgang til alle diagnostiske, konfigurations- og måledata uden yderligere software eller hardware. Dette muliggør målrettet og tidsbesparende vedligeholdelse og service.
Heartbeat Technology til pålidelige målinger og maksimal driftssikkerhed
Heartbeat Technology er et andet højdepunkt. Denne testfunktion muliggør permanent selvdiagnostik med den højeste diagnostiske dækning (> 95%) samt en TÜV-testet, metrologisk sporbar verifikation uden procesafbrydelse. Alt dette reducerer kompleksiten, højner sikkerheden på dit anlæg og øger pålideligheden og tilgængeligheden.
HistoROM - simpelthen uforglemmelig
Det unikke datalagringskoncept (HistoROM) sikrer maksimal datasikkerhed - før, under og efter service. Alle kalibreringsdata og instrumentparametre opbevares sikkert på HistoROM-datalagringsmodulet og genindlæses automatisk efter vedligeholdelsesarbejde. Installation af reservedele eller udskiftning bliver dermed nemmere, mere tidsbesparende og reducerer unødvendige nedetider.
Promag W flowmålerne har alle muligheder for at opfylde kravene i vand- og spildevandsindustrien. De har således de nødvendige godkendelser, Ex-godkendelser samt IP68 til neddykkede og nedgravede installationer.