Lille snedig elektromagnetisk flowmåler til ledende væsker
Endress+Hauser’s nye flowmåler, Picomag, tilbyder en sikker og effektiv flowmåling i alle ledende væsker og indenfor alle industrier.
Flow-teknologi i lommestørrelse
Endress+Hauser’s nye flowmåler, Picomag, tilbyder en sikker og effektiv flowmåling i alle ledende væsker og indenfor alle industrier. Det kompakte design, med hus-størrelser på DMA 15, 20, 25 eller 50, sikrer at den kan passes ind i hvilken som helst applikation. Huset er udformet i rustfri stål (IP65/67) og er modstandsdygtigt overfor rystelser. Picomag leveres med et 1,4” farvedisplay, som kan vise både temperatur og flow, samtidig med at det kan skifte farve i forhold til type af information. Displayet kan roteres, så der sikres en god og læsbar synsvinkel.
Den perfekte kommunikator
At sætte din nye Picomag op, bliver ingen sag. Dette sker helt intuitivt via en BlueTooth SmartBlue app, som findes til både iOS og Android – her bliver du navigeret igennem hele opsætningen. Derefter kan relevante proces data tilgås via en mobil-enhed, hvilket er ekstra smart, hvis det drejer sig om fjerntliggende målepunkter. Picomag tilbyder samtidig fri konfigurerbar I/O porte og IO-Link til alle Picomag versioner, som giver en hurtig integration i eventuelle etablerede fieldbus systemer.
E-direct, din garanti for hurtig levering
Picomag bliver del af Endress+Hauser’s E-direct portefølje af konkurrencedygtige produkter til ultra hurtig levering. Det betyder at Picomag ligger parat på central lager og kan leveres indenfor 2-5 arbejdsdage.