Proline 10 flowmålere til standardapplikationer
Gennemført enkel med brugervenlig og intuitiv betjening i hele livscyklussen
Industrielle procesanlæg har ofte hundredvis eller endda tusindvis af forskellige måleinstrumenter. Stadig flere kunder efterspørger i stigende grad enkel ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse, ikke mindst til standardapplikationer. Den nye serie af Proline 10-flowmålere fra Endress+Hauser opfylder netop dette krav med sit kompromisløse enkle design.
Benefits
-
Overskueligt layout – drejeligt LCD-display med høj kontrast til pålidelig aflæsning af målte værdier og statusmeddelelser
Fleksibel – SmartBlue-app, som giver trådløs fjernadgang til alle instrument- og parameterindstillinger samt guider
-
Intuitiv – touchskærm til nem navigation med almindelige bevægelser
-
Tidsbesparende – pålidelig og fejlfri idriftsættelse via guidestyret menu
-
Sikker – automatisk visning af oplysninger om fejl (NAMUR NE107) og afhjælpning
Proline Promag- og Promass-flowmåleren har i årtier tilfredsstillet kunder på tværs af brancher og industrier. Kunderne ønsker både bedre proces- og produktkvalitet og minimal vedligeholdelse samt maksimal brugervenlighed og lave driftsomkostninger. Proline 10 opfylder ubetinget alle disse krav. Transmitterteknologien er blevet videreudviklet med et endnu stærkere fokus på enkelhed og brugervenlighed fra indkøb til ibrugtagning og idriftsættelse.
Kompromisløst enkelt design
Proline 10 er enkelhed, sikkerhed og pålidelighed samlet i ét instrument. Enkelheden starter med hurtigt at vælge det rigtige instrument. Alle transmitterfunktioner understøtter et fælles mål om at gøre betjeningen af instrumentet så enkel som muligt. Idriftsættelsesguide, automatisk drejelig LCD-touchskærm og SmartBlue-appen med Bluetooth sikrer en effektiv og tidsbesparende ibrugtagning og betjening. Instrumenternes indbyggede diagnostikfunktion kategoriserer fejl i henhold til NAMUR NE107, visualiserer fejlårsagen og foreslår relevante afhjælpende handlinger.
Perfekt til standardapplikationer i alle industrier
De forskellige Proline 10-flowmålere dækker et bredt udvalg af standardapplikationer i alle slags industrier. Elektromagnetiske Proline Promag-flowmålere er særligt velegnede til konduktive væsker samt til volumenmåling af vand og korrosive væsker (Promag W 10/Promag H 10/Promag D 10) eller endda kemisk aggressive væsker (Promag P 10). Promass K 10 Coriolis-flowmåleren giver effektiv måling af både væsker og gasser med minimale driftsomkostninger.
Gennemført intelligent
Proline 10 tilbyder optimal produktkvalitet og procesovervågning med samtidig måling af tilhørende procesvariabler. Promass K 10 måler masseflow, volumenflow, temperatur og densitet. Den indbyggede Gas Fraction Handler-funktion sikrer pålidelig måling af selv uhomogene gasholdige væsker.
Promag 10 er velegnet til måling af konduktivitet (W/P/H) eller temperatur (H). Promag W og P kan bestilles med galvanisk adskilt måling. Promag W 10 fås med optionen 0 x DN full bore.
Transmitter til effektiv systemintegration
Promag- og Promass-sensorer kan kombineres med fire forskellige Proline 10-transmittere til en kompakt version:
Uden display med mulighed for visning via kommunikationsprotokoller
Med to LED-statusindikatorer, som betjenes med SmartBlue-appen via Bluetooth
Med et 2,4" LCD-display til aflæsning af data og SmartBlue-appen til konfiguration og betjening
Med en 2,4" LCD-touchskærm, som kan betjenes sammen med SmartBlue-appen
Downloads
-
Innovation brochure – Proline 10
Flow measurement uncompromisingly simple
File size:
File name:
-
eBook – Proline 10
Flow measurement uncompromisingly simple
File size:
File name: