Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Beluftning til spildevandsbehandling

Avancerede overvågningsløsninger hjælper med at optimere beluftningen ved spildevandsbehandling og spare yderligere energiomkostninger

Luftningsbassiner på et rensningsanlæg

Cirka 60 % af et rensningsanlægs samlede energiforbrug bruges på beluftning af spildevand. Energiforbruget er den største omkostningspost for spildevandsrensning, og optimering af energiforbruget er en af de mange udfordringer, som anlægsoperatører hele tiden står over for sammen med stadig strammere lovkrav til sikkerheden. Vores onlineløsninger til måling af ilt og næringsstoffer gør det muligt at styre beluftningen og spare energi og gør de biologiske processer mærkbart mere effektive.

Vigtige fakta

Op til 30 %

af energiomkostningerne

på et rensningsanlæg kan spares ved hjælp af vores løsning til beluftningskontrol.

Forenklet beluftningsovervågning ved spildevandsbehandling ©Endress+Hauser
Indsigt

Forenklet beluftningsovervågning

Pålidelig beluftning kræver nøjagtig overvågning af alle de nødvendige miljøparametre, som sikrer optimale bakteriologiske processer, herunder ilt, ammonium, nitrat, pH, temperatur og opslæmmede stoffer. Denne form for overvågning gør det ikke mindre komplekst at drive et moderne rensningsanlæg.

Vores ekspertise inden for området

Vores omfattende sortiment af instrumenter, services og løsninger hjælper med at optimere beluftningsprocessen, hvilket muliggør en pålidelig og effektiv anlægsstyring.

  • Læs mere om vores sortiment af væskeanalysesensorer, der dækker alle vigtige parametre
  • Se nærmere på vores termometre og transmittere fra temperaturmåling
  • Administrer op til otte målepunkter med ens eller forskellige parametre med vores transmitter med flere kanaler Liquiline CM448. Åbne kommunikationsgrænseflader giver en nem systemintegration og betjening samt en ubesværet vedligeholdelse og kalibrering
  • Fjern nitrogen på sikker vis fra spildevand med Liquiline Control
Reducerede ammoniumniveauer ©Endress+Hauser
Indsigt

Reducerede ammoniumniveauer

Første trin i fjernelse af nitrogen er nitrifikation. Dette kræver en omhyggelig overvågning af nedbrydningen af ammonium og udgør en væsentlig omkostningsfaktor, da denne type af væskeanalyse ofte kræver. at der tilsættes yderligere stoffer for at udføre målinger.

Vores ekspertise inden for området

Vores pålidelige, brugervenlige og robuste teknologier til måling af ammoniumkoncentration under nitrificeringsprocessen gør det muligt for operatøren at reagere hurtigt på forstyrrelser i ammoniumniveauet.

  • Integration af pålidelige sensorer som f.eks. vores digitale ammonium- og nitratsensor fra Memosens ISEmax CAS40D for at optimere rensningsprocessen
  • Anvend ultrapræcis ammoniummåling ved alle kritiske kontrolpunkter ved hjælp af Liquiline System CA80AM
  • Yderligere optimerede livscyklusomkostninger takket være mindre vedligeholdelse og færre forbrugsstoffer i rensningsprocessen
Fleksibel og præcis oxygenstyring ©Endress+Hauser
Indsigt

Fleksibel og præcis oxygenstyring

Overvågning og fastholdelse af oxygenniveauer, som er en forudsætning for en pålidelig beluftningsproces, kan være forbundet med betydelige energiomkostninger for rensningsanlægget. Anlægsoperatørerne er afhængige af hurtige reaktionstider og udstyr med lav vedligeholdelse.

Vores ekspertise inden for området

Oxygenniveauerne styres ved at sammenligne den målte koncentration med referencepunktet. Vores løsninger til oxygenovervågning kan nemt tilpasses til jeres behov og hurtigt give jer pålidelige og nøjagtige resultater.

  • Mål den opløste oxygenkoncentration præcist med vores digitale amperometriske oxygensensor COS51E
  • Forøg processikkerheden med sensorer udstyret med Memosens 2.0 digital teknologi
  • Reduceret energiforbrug gennem yderligere optimering af brugen af blæser

Fordele

Vores industri- og applikationseksperter har i samarbejde med forskellige kunder opnået slående resultater inden for optimering af beluftningsprocessen på spildevandsanlæg. Det komplette sortiment af instrumenter, services og løsninger fra Endress+Hauser garanterer succes lige fra starten. Vores mål er at være en pålidelig partner inden for alle aspekter i spildevandsbehandling.

Vigtige fakta

Op til 30 %

af energiomkostningerne kan spares med vores løsning til beluftningsstyring

Vigtige fakta

40%

længere levetid for analysesensorer med Memosens-teknologi

Vigtige fakta

300.000

Memosens-sensorer installeret på verdensplan

Takeaway

Det kan vi hjælpe med

Vores avancerede overvågningsløsninger giver optimal styring af beluftningsprocessen, reducerer energi- og kemikalieforbruget og sikrer overholdelse af alle gældende lovkrav.

  • Avanceret overvågning af miljøparametre for pålidelige bakteriologiske processer
  • Forbedret styring af nitrificeringsprocessen, så ammoniumforbruget reduceres
  • Præcis oxygenmåling og optimeret energiforbrug for blæseren
Løsninger

Se vores tilknyttede løsninger

Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control

Discover the Liquiline Control automation solution for reliable phosphorus removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of precipitants.

Læs mere

Slutnoter

Relaterede artikler

Se mere interessante artikler