Behandling af industrivand er afgørende i en række sektorer. Udfordringen for anlægsoperatører består i at få effektivitet og sikkerhed til at gå op i en højere enhed ved at optimere behandlingsomkostningerne for industrivand, uden at det går ud over den tilsigtede brug i en proces. Uanset om det drejer sig om køling eller damp i produktionen, specificeret procesvand eller direkte drikkevand, varierer behandlingen, hvad angår kvalitet, sammensætning og pH. Vores sortiment inden for behandling af industrivand muliggør effektivitet i alle situationer.
Vigtige fakta
20 %
af det globale vandforbrug
kan spores tilbage til industrien. I udviklede lande er dette tal væsentligt større.
Processer for behandling af industrispildevand

Membranfiltrering
Membranfiltrering er en unik teknologi til vandbehandling og kan bruges til at opnå forskellige mål, hvor forskellig porestørrelse muliggør mekanisk adskillelse af bakterier eller vira op til enkelte ioner for afsaltning. Membranfiltreringens effektivitet og levetid er afhængig af regelmæssig overvågning af flere vandparametre.
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers instrumenteringssortiment er både omfattende og alsidigt og muliggør nøjagtig og pålidelig overvågning af parametre, så der opnås optimal membraneffektivitet og -levetid:

Kølevand og kogende vand
Korrosion, aflejring og afskalning mindsker køle- og kogeprocessernes effektivitet og kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer. Filtrering af kølevand og dosering med biocider for at forhindre vækst af alger, svampe og bakterier er standardpraksis. Effektiviteten for disse processer afhænger af pålidelig, løbende overvågning af vandparametre og iltniveau.
Vores ekspertise i felten
Vores sortiment til væskeanalyse omfatter digitale sensorer og transmittere samt analysepaneler, der kan tilpasses, til pålidelig overvågning af centrale parametre:
- Analyser vandkvaliteten med Memosens-teknologi
- Overvåg alle kritiske kontrolpunkter præcist vha. Liquiline-transmittersystemer
- Gør analytiske måleopgaver mere enkle med analytiske overvågningspaneler, som kan tilpasses

Behandling af procesvand
Procesvand, som bruges direkte til slutprodukter, skal altid have bestemte egenskaber for at sikre den løbende produktkvalitet. Parametre som pH, turbiditet og iltniveauer skal være garanterede ved filtrering og tilsætning af præcise doser af kemiske midler.
Vores ekspertise i felten
Vores sortiment af flowmålere digitale analytiske sensorer og transmittere gør det muligt at overholde procesvandsspecifikationerne:
- Doser kemiske midler præcist vha. flowmålere
- Overvåg resultaterne for sikkerhedsprocesser med Memosens-teknologi
Fordele
Endress+Hauser har mere end 60 års erfaring, når det gælder vandindustrien. I hele verden sætter kommunale kunder og industrikunder deres lid til vores medarbejderes ekspertise og vores dedikerede sortiment, som er udviklet specielt til vores kunders udfordringer. Vi kan hjælpe jer med at opnå anlægstilgængelighed, produktkvalitet og omkostningseffektivitet.
Vigtige fakta
+60 års
erfaring i vand- og spildevandsindustrien
Vigtige fakta
250,000
digitale analytiske sensorer installeret på verdensplan
Vigtige fakta
40%
længere levetid for vores digitale sensorer
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder et bredt sortiment, der er rettet specielt mod de unikke og varierede udfordringer inden for behandling af industrivand. Vores måleteknologier betyder, at vores kunder kan opnå bedre processikkerhed og mere effektivitet:
- Membranfiltrering
- Køling og kogning af vand
- Behandling af procesvand i henhold til bestemte krav