Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Termorør

Termorør til temperatursensorer i forskellige industrielle applikationer

Termorør til temperatursensorer

Et termorør er den del af et termometer, som er i kontakt med væsker og medier, og som beskytter temperatursensoren mod barske procesbetingelser som f.eks. høje trykpåvirkninger, høje gennemstrømningshastigheder og korrosion, når termometeret ikke kan placeres direkte i væsken/mediet. Termorøret sikrer også, at måleindsatsen kan udskiftes uden at afbryde processen. Termorør er grundlæggende opdelt i beskyttelsesrør, som er fremstillet af svejsede rør, og termorør, som er fremstillet af boret metalbarremateriale.

32 Produkter
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Termorør og beskyttelsesrør

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Beskrivelse af sortimentet

Vores store sortiment af tryktætte termorør omfatter:

  • Gevindskårne, indsvejsede og klemningsforskruede procesforbindelser samt flangeprocesforbindelser til alle industrielle applikationer
  • Sanitære termorør
  • Bearbejdede termorør
  • Metalbarretermorør

To måleprincipper for temperatur anvendes som standard inden for procesautomatisering

Måleprincip: Modstandstermometre (RTD)

RTD-sensorens elektriske modstand ændres, når temperaturen ændres. Den er egnet til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud med den høje målenøjagtighed og langsigtede stabilitet. De mest udbredte RTD-typer er Pt100 eller PT1000. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

Måleprincip: Termoelementer (TC)

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.



Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området fra 0 °C til +1.800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Fordele

  • Øger levetiden for måleindsatsen takket være beskyttelse mod procespåvirkning
  • Muliggør udskiftning af måleindsats under barske procesforhold
  • Mekanisk stabilitet over for tryk og flow