Omkostningseffektiv optimal pladsudnyttelse, pålidelig drift og nem ibrugtagning er kendetegnende for moderne procesmålingsteknologi. Temperatur-switchene opfylder til fulde disse krav i alle industrier. De er designet til sikker overvågning af procestemperaturer, og der kan vælges mellem en eller to omskiftningsudgange samt én omskiftningsudgang og én standardiseret analog udgang. Et udvalg af forskellige procesforbindelser giver fleksibel brug.
You've viewed 8 of 32 products
Beskrivelse af sortimentet
Vores sortiment af modulære temperatur-switche omfatter:
- Temperatur-switche med transitter og display
- Stort udvalg af procesforbindelser (klemme, metalliske forseglingssystemer, fastsvejset adapter, APV-inline, Varivent, Ingold, klemningsforskruninger, ...)
- Sensorer med de hurtigste svartider (t90s: 2 s) til optimal processtyring
Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:
RTD – modstandstermometre: måleprincip
RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.
TC – termoelementer: måleprincip
Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.
Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.
Fordele
- Integreret omskiftningsteknologi til decentral og økonomisk procesovervågning og -styring
- Langsigtede stabile temperatursensorer
- Høj nøjagtighed i hele det omgivende temperaturområde og korte svartider
- Programmering med pc