Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Termofølere i sanitær udførelse

Kompakte og modulære temperatursensorer i hygiejnisk design til sterile processer og applikationer i life science- og fødevareindustrien

Sanitære termometre til hygiejniske anvendelser
11 Produkter
Filtrer X icon

Hygiejniske termometre

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Om hygiejniske termofølere

Vores instrumenter og tilbehør til temperaturmåling med hygiejnisk design tilbyder optimal måleeffektivitet og opfylder gældende strenge lovkrav for fødevare- og life science-industrien. Vores omfattende udvalg af termofølere fra kompakte applikationsspecifikke enheder til avancerede modulære enheder fås med et bredt udvalg af procestilslutninger, som opfylder branchestandarder, intelligente temperaturtransmittere, termorør samt relevante internationale certifikater og godkendelser.

Vores udvalg af termofølere i sanitær udførelse

  • Kompakte eller modulære enheder med/uden display
  • Industri 4.0: Integration af Netilion cloud-baseret IIoT-økosystem

  • Selvkalibrerende RTD'er med Heartbeat Technology
  • Intelligente temperaturtransmittere, Bluetooth®, enhedsdiagnosticering
  • Hygiejniske procestilslutninger (klemme, forseglingssystemer i metal, fastsvejset adapter, Varivent, kompressionsfittings, ...)
  • Specialtermorør (T-stykke/vinkelstykke)
  • Optimal processtyring med sensorer med hurtige responstider (t90: 1,5 s)
  • Sikker og pålidelig betjening med høj vibrationsmodstand (> 60g)

Modular hygienic thermometers

Our iTHERM ModuLine family is the latest generation of modular thermometers for industrial and hygienic applications. With a manageable number of products, we can meet almost any process and customer requirement. Innovative technologies provide added values such as improved process efficiency or plant and product safety. Examples include iTHERM QuickSens and iTHERM QuickNeck. Certifications according to international standards complete the offering.

Benefits

  • Modular design: flexible product selection and the best solution for every application
  • Over 50 hygienic process connections available as standard
  • Selection of communication protocols to suit any type of integration, e.g. 4 to 20 mA, HART®, IO-Link
  • iTHERM QuickSens: fastest response times for optimum process control, t90: 1.5 s
  • iTHERM QuickNeck: Divisible neck with quick-release enables tool-free and easy measuring insert removal for recalibration
  • Global certificates and approvals, e.g. explosion protection as per ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; hygienic design standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability

Compact hygienic thermometers

Our iTHERM CompactLine family has been thoughtfully designed to avoid unnecessary complexity and achieve a balanced price/performance ratio. Ready to use and versatile, these instruments are designed for a wide range of applications in the life sciences, food & beverage, and general process industries. With the iTHERM TrustSens, Endress+Hauser has developed the world's first self-calibrating temperature sensor technology specifically designed for hygienic applications that require strict compliance to FDA and GMP regulations.

Benefits

  • Compact design: integrated transmitter, small size and cost effectiveness
  • Over 50 hygienic process connections available as standard
  • Selection of communication protocols to suit any type of integration, e.g. 4 to 20 mA, HART®, IO-Link
  • Global certificates and approvals, e.g. explosion protection as per ATEX/IECEx, CSA, hygienic design standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability

Tee and elbow thermowells

Our Endress+Hauser hygienic thermowells are designed without welds or dead legs, making them easy to clean and ideal for hygienic and aseptic applications. They get welded into the process piping, are non-dismantable and are milled from a single piece of stainless steel. Even with very short immersion lengths, these thermowells are ideal for the use in hygienic or aseptic pipes, vessels or tanks.