Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Vortex flowmålere bruges i utallige brancher i industrien til at måle volumenstrømmen for væske, gas og damp. Anvendelser i kemikalie- og petrokemikalieindustrien, for eksempel til elektricitetsproduktion og varmeforsyningssystemer med vidt forskellige væsker: mættet damp, overophedet damp, trykluft, nitrogen, flydende gas, røggas, kuldioxid, fuldt demineraliseret vand, opløsningsmidler, varmeoverførselsolier, kedelfødevand, kondensat osv.
Vortexflowmålere er også udbredte inden for måling af masseflow. Derfor er moderne vortexmålere som f.eks. den multivariable Prowirl 200 designet til mere end bare måling af volumenflow og leveres med både temperatursensor og flowcomputer.
Prowirl 200 er verdens første vortexmåler med mulighed for overvågning af dampkvaliteten og øjeblikkelig generering af en alarmmeddelelse i tilfælde af våd damp. Prowirl 200 kan også bruges til flowovervågningssystemer op til SIL 2 og SIL 3 og evalueres uafhængigt og certificeres af TÜV Rheinland i henhold til IEC 61508.
Vortexflowmålingsprincippet
Måling af dampkvalitet med Prowirl F 200 – til maksimal driftssikkerhed, energi og omkostningseffektivitet
Denne film viser, at Prowirl 200 er den mest robuste vortexflowmåler på verdensplan selv under ekstreme procesforhold.
Detektering af våddampsmåling af dampfugtigheden for damp.
Vortex flowmålingsprincip
Dette måleprincip er baseret på det faktum, at der dannes turbulens nedstrøms for forhindringer i flowet, f.eks. en bropille.
Inde i hver vortex flowmåler sidder der derfor et stumpt legeme midt i røret. Så snart flowhastigheden når en bestemt værdi, dannes der hvirvler bag dette stumpe legeme, som frigøres fra flowet og transporteres nedstrøms. Frekvensen for hvirvelfrigørelsen er direkte proportional med den gennemsnitlige flowhastighed og dermed volumenflowet.
De frigjorte hvirvler på begge sider af det stumpe legeme genererer skiftevist et lokalt positivt eller negativt tryk, der registreres af den kapacitive sensor og fødes til elektronikken som et primært digitalt, lineært signal.
Få hjælp til at finde det rigtige flow produkt
Vi er parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring på 70 131 132 eller email til salg.dk.sc@endress.com
Du kan også ringe til vores flow ekspert Thomas Andersen på 2184 7939.
Fordele
Universelt egnet til måling af væsker, gasarter og damp
Stort set upåvirket af ændringer i tryk, densitet, temperatur og viskositet
Høj langsigtet stabilitet: intet nulpunktsudsving og K-faktor i hele levetiden
Stort arbejdsområde på typisk 10:1 til 30:1 for gas/damp eller op til 40:1 for væske
Bredt temperaturområde: –200 til +400 °C (+450 °C efter behov)
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp
Oversigt over produkter og tjenester til vores flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp
Håndbog om damp: generering og distribution af damp
Denne brochure har til formål at give et omfattende teknisk indblik i, hvad damp er i alle dens former, hvordan den måles, samt hvor og hvorfor den bruges til industrielle processer.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .