ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Den stigende trafiktæthed gør kontinuerlig måling af koncentrationen af skadelige stoffer i tunneler tvingende nødvendig. Vores tunnelsensorer måler udstødningsgasserne, hvor de opstår. De sikrer effektiv overvågning og kontrol af emission og sikrer også, at ventilationssystemerne fungerer effektivt – også i tilfælde af brand.
Over 60 års tunnelekspertise – retter fokus på fremtiden
Eftersom trafiktætheden på vores veje stiger, handler det hele om i fremtiden at finde måder at øge tilgængeligheden af tunneller, mens man på samme tid forbedrer sikkerheden for brugere af veje og tunneler. I 60 år har vi hjulpet vej- og tunneloperatører med at løse denne udfordring ved at tilbyde innovative produkter, der ikke kun er til måling af sigtbarhed og luftkvaliteten ved rutineoperationer, men også til måling af luftstrøm og røgsporing i nødsituationer.
Sikker kørsel i tunneler – fra start til slut
Vores portefølje af tunnelsensorer fra SICK er designet til bymæssige tunneler, tunneler over land og tunnelsystemer til jernbane- og undergrundsbaner. Uanset om det er til rutineoperation eller i nødsituationer, er vi dit centrale kontaktsted til stort set al tunnelovervågning.
Vi måler:
Luftstrøm: hastighed og retning
Luftkvalitet: kulilte CO, nitrogenoxid NO, nitrogendioxid NO2
Tågeovervågning: synsvidde
Sigtbarhed: K-værdi
Trafiksikkerhed: registrering af overhøjde
Tidlig registrering af brand: røg
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Traffic sensorsPDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .