WirelessHART-løsninger, omkostningseffektiv integration af flytning, ændring og installation af eksterne målepunkter
WirelessHART har en ekstremt fleksibel metode til integration af målepunkter i overvågningssystemer. Den kan anvendes i systemer, som regelmæssigt udvides, f.eks. brøndhoveder, som konstant flyttes rundt, og som befinder sig på roterende eller bevægeligt udstyr. Da systemerne er selvorganiserende, kræves kun et minimum af tid til installation, integration og ibrugtagning. Med Endress+Hausers adapterkoncept kan man også hurtigt tilføje WirelessHART-kommunikation til eksisterende 4 til 20 mA instrumenter.
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter
Ikke tilgængelig på dit marked
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
WirelessHART-løsninger
Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.
Et WirelessHART-system omfatter en gateway, som forbindes med overvågningssystemet, og op til 250 WirelessHART-måleinstrumenter. Endress+Hausers adapter gør det muligt at integrere et hvilket som helst HART eller 4 til 20 mA instrument i det trådløse netværk. Det samme gælder bestemte instrumentdisplaymoduler. Instrumenterne overfører med regelmæssige intervaller de målte værdier til gatewayen, som opsamler disse og gør dem tilgængelige for en tilsluttet applikation. FieldCare-konfigurationssoftware kan anvendes til konfiguration af netværket.
Fordele
Hurtig og fleksibel installation
Velegnet til bevægeligt og roterende anlægsudstyr
Velegnet til ændring af mobile installationer
Omgår forhindringer og integrerer vanskeligt tilgængelige målepunkter
Opgraderer gamle systemer
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .