Measuring rangeORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
Process temperatureApplication B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for sterilization only) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
Process pressureApplication B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Measuring rangeORP: –1 500 to 1 500 mV pH: 0 to 14
Process temperature0 to 110 °C (32 to 230 °F)
Process pressure0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
pH-elektroder og transmittere
Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.
Mere end 30 % af alle kvalitetsrelevante målinger i processer er pH-målinger. Derfor er pålidelige pH-elektroder og transmittere ekstremt vigtige for anlægsoptimering og processikkerhed. Vi tilbyder et omfattende sortiment til alle forhold, f.eks. stabile processer, hurtigt skiftende mediesammensætninger, klæbrige medier, farlige områder eller hygiejniske anvendelser. Se vores ISFET-, emalje- eller glas-pH-elektroder, transmittere, elementer og kalibreringsløsninger ved at klikke på knappen nedenfor.
Sådan vælges pH-elektroder
pH-elektroder og transmittere bruges i mange industrier som f.eks. kemikalier, vand og spildevand, fødevarer, lægemidler, kraftværker, primærprodukter samt olie og gas. Valget af føler afhænger af applikationen. Vælg glassensorens membran og referencesystem ud fra jeres behov. Brug ISFET-elektroder, hvor der ikke må forekomme brud på glas, eller hvor medier indeholder store mængder organiske opløsningsmidler. Brug emaljesensorer, når der kræves langsigtet stabilitet og mindst mulig vedligeholdelse.
pH-værdien for en væske kan beregnes ved hjælp af det potentiometriske måleprincip. Denne video viser, hvad det drejer sig om, og hvordan dette måleprincip virker.
pH-måling med glas- og emaljeelektroder
pH-værdien bruges som måleenhed for et flydende medies syreindhold eller alkalinitet. Det pH-følsomme element i glaselektroder er en glaskolbe, der tilfører et elektrokemisk potentiale, som er uafhængigt af mediets pH-værdi. Dette potentiale genereres, fordi små H+-ioner trænger gennem membranens ydre lag, mens de større negativt lavede ioner forbliver i opløsningen.
pH-glassonder indeholder et integreret Ag/AgCl-referencesystem, der fungerer som den påkrævede referenceelektrode. pH-værdien beregnes ud fra potentialedifferencen mellem referencesystemet og målesystemet ved hjælp af Nernst-ligningen. Vores pH-elektroder og transmittere opnår suveræn lineær måleydelse i et ekstremt bredt pH-område!
Måleprincippet for pH-emaljeelektroder svarer til det for pH-glaselektroder, men det pH-følsomme element er emalje.
pH-værdien måles med en ionselektiv felteffekttransistor (ISFET). Det er en enkel transistor med en kilde og et afløb, der er adskilt fra basen med en halvleder. Hydrogenioner fra mediet kan akkumuleres her. Den resulterende positive ladning udvendigt "spejles" på indersiden af basen, hvor der forekommer en negativ ladning. Det gør halvlederkanalen konduktiv. Jo flere H+-ioner, der akkumuleres på basen, jo mere strøm kan der strømme mellem kilden og afløbet.
Vores pH-elektroder og transmittere opfylder alle krav lige fra grundlæggende funktionalitet til måling med flere kanaler og flere parametre.
Vi tilbyder pH-buffere, pH-løsninger og pH-standarder til pH-kalibrering med ultimativ præcision. De fremstilles på vores eget permanent kalibreringslaboratorium, som er DAkkS-akkrediteret (de tyske akkrediteringsmyndigheder).
De forskellige typer elektroder omfatter alle slags membraner og referencesystemer, fra smudsafvisende PTFE-forbindelser til yderst følsomme keramiske membraner og blokeringsresistente åbninger.
Vi tilbyder pH-elementer til alle applikationer: faste installationselementer, immersionselementer, flowelementer og indtrækkelige elementer.
Automatiserede systemer til kalibrering, justering og rengøring sikrer optimal ydeevne for pH-sensorer og transmittere i kemiske processer, lægemiddelproduktion eller hygiejniske anvendelser.
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Vejledning til valg ved pH-måling i industriprocesser
Valg- og teknikvejledning til forskellige industrier og anvendelser.
Nøjagtigheden for et målepunkt står og falder med føleren. Vi har følereksperterne og udstyret til at kunne give dig konsekvent høj nøjagtighed og følere af høj kvalitet.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .