Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Max. immersion length on requestup to 30.000,00 mm (1181'')
Accuracyclass 1 acc. to IEC 60584 class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1 IEC60751 Class A IEC60751 Class AA
Response timedepending on configuration: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Max. immersion length on requestup to 15.000,00 mm (590'')
Accuracyclass 2 acc. to IEC 60584 ASTM E230 and ANSI MC 96.1
Response timet50 = 3 s t90 = 9 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Operating temperature rangeType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Max. immersion length on requestup to 13.000,00 mm (511,81'')
Multipunktstermometre
Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.
Multipunktskonstruktioner med RTD- og termoelementsensorer muliggør pålidelig temperaturmåling og sikker drift ved kritiske anvendelser, lige fra procesreaktorer med både lavt og højt tryk til lagertanke. Vores standardiserede og udviklede produkter er designet i henhold til kundespecifikationer og giver detaljerede temperaturprofiler til optimeret processtyring samt øget anlægstilgængelighed, effektivitet og sikkerhed. Valg af materiale, mekanisk design, varmebehandling og konstruktionsteknik er avanceret produktoptimering.
Beskrivelse af sortiment
Fleksible sensorer med 3D-tilpasning (med eller uden termorør) – MultiSens Flex
Lineær følergruppe (med hovedtermorør) – MultiSens Linear
Lineær følergruppe (på et tov eller i en kanal) – MultiSens Bundle
Fremragende instrumentering, service og projektsupport
Pålidelige multipunktssensorer til overvågning af fartøjstemperatur
Multipunktstemperatursamling til kulbrinteforarbejdning
Specialkonstruerede temperaturløsninger
Fremragende instrumentering, service og projektsupport
Pålidelige multipunktssensorer til overvågning af fartøjstemperatur
Multipunktstemperatursamling til kulbrinteforarbejdning
Diagnostikmuligheder
iTHERM MultiSens Flex-, Linear- og Bundle-multipunktstemperaturkonstruktioner fås med et unikt og innovativt diagnostikkammer, som giver ekstra sikkerhed og nyttige procesoplysninger til brug ved forebyggende vedligeholdelse. De er tilgængelige i to designkonfigurationer: grundlæggende eller avanceret.
Ud over at indespærre potentiel og farlig proceslækage er diagnostikkamre udstyret til at kunne give nyttige, ekstra procesdata, der kan bruges til at analysere lækagehændelser og planlægge rettidige foranstaltninger eller forebyggende vedligeholdelse og livscyklusaktiviteter. Et fleksibelt design med udskiftelige dele til konfigurationer med eller uden termorør giver større vedligeholdelsesfleksibilitet og reducerer i sidste ende anlæggets nedetid.
Fordele
Målesystemer designet til individuel anvendelse
Enkel eller tredimensionel temperaturprofilmåling for reaktorer og beholdere
Valg af design og materiale til høje procestemperaturer og tryk samt korrosive medier
Måling og registrering af en temperaturprofil til styring af processen i reaktoren eller lagringsbetingelser i tanke og siloer
Kortest svartid opnås med avanceret sensorteknologi
Let konfigurerbar og globalt tilgængelig
Dækker al vigtig anvendelse til industrien inden for olie- og gas-, kemi-, fødevare- og drikkevare, petrokemi
Øget sikkerhed takket være et diagnostikkammer, der kan rumme processen i tilfælde af lækage gennem de primære tætninger
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
En pålidelig kabelsonde til måling af flere temperaturpunkter i olie- og gasindustrien og den petrokemiske industri og med et design, som reducerer vedligeholdelsesintervaller og risikoen for uforudsete driftsafbrydelser pga. sensorfejl.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .