Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Temperaturfølere til høj temperatur til alle industrier

Temperaturfølere til høj temperatur til alle industrier til høj temperatur til anvendelse i mange industrier

Temperaturfølere til høj temperatur til alle industrier

I forbindelse med behandling af stål, glassmeltning, røggasanvendelser og i murstens- og keramikindustrien kan der forekomme temperaturer på op til 1700 °C. Applikationer med høj temperatur kræver særlige temperaturfølere med keramiske termorør og termoelementer fremstillet af specialmetaller som f.eks. platin og rhodium. Termorøret beskytter sensoren mod mekaniske og kemiske skader og temperaturchok forårsaget af processen og øger derfor sensorens levetid.

5 Produkter
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Temperaturfølere til høj temperatur

Vores Produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Beskrivelse af sortimentet

Vores sortiment af modulære temperaturfølere til høj temperatur omfatter:

  • Temperaturfølere med eller uden transmitter
  • Gevindskårne og klemningsforskruede procesforbindelser samt flangeprocesforbindelser
  • Metal eller stort udvalg af keramiske termorør
  • Mulighed for termorørsensorer (TC) af type J, K eller type B, S, R

Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:

RTD – modstandstemperaturfølere: måleprincip

RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

TC – termoelementer: måleprincip

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Fordele

  • Lang levetid med brug af innovative termorørmaterialer med øget modstandsdygtighed over for slitage og kemikalier
  • Omkostningsbesparelser ved vedligeholdelse af målepunktet, kvalitetsforbedring af produkterne og øget anlægssikkerhed
  • Langsigtet stabil måling takket være sensorbeskyttelse med ikke-porøse materialer
  • Fleksibelt produktvalg med modulært design
  • Optimerede levetidsomkostninger ved hjælp af udskiftelige reservedele