Fordele ved clamp-on-flowmålere i industrielle processer
Proline Prosonic Flow W 400 og Prosonic Flow P 500 til noninvasive flowmålinger, selv hvor pladsen er trang
Pålidelig måling uden procesafbrydelse
Hvis du ikke kan afbryde din proces eller acceptere tryktab, men har brug for en pålidelig flowmåling, er clamp-on-ultralydsflowmålere som skabt for dig. Afhængigt af dine krav er Proline Prosonic Flow W 400 eller P 500 det helt rigtige instrument for dig. De monteres begge non-invasivt på ydersiden af røret, har kun brug for et meget lille indløb og lader sig ikke påvirke af aggressive væsker. Vedligeholdelsesfri tilslutningspuder sikrer en stabil måling i hele flowmålerens levetid.
Installation af en clamp-on-sensor på et DN 2000-rør (80") i et vandkraftværk
Sådan fungerer den ultrasoniske flowmåling
Flowmåling med to sensorsæt og FlowDC-funktion
Installation af en clamp-on-sensor på et DN 2000-rør (80") i et vandkraftværk
Sådan fungerer den ultrasoniske flowmåling
Den ideelle løsning til dine udfordringer
Vil du høre mere om vores clamp-on-ultralydsflowmåleres fordele og funktioner for at finde den perfekte løsning til dine udfordringer? De følgende sider giver dig viden og detaljer om vores clamp-on-ultralydsprodukter – opdelt i grundlæggende anvendelsesformål såsom vandovervågning og komplekse anvendelsesformål såsom måling af flydende kulbrinter.
Ikke-invasive flowmålere til grundlæggende applikationer
Clamp-on med raffinement til dine grundlæggende applikationer: Drag fordel af FlowDC for maksimal frihed ved planlægning af målepunkter og af Heartbeat Technology for kontinuerlig procestransparens.
Ikke-invasive flowmålere til komplekse applikationer
Clamp-on med særlig robusthed til dine komplekse applikationer: Drag fordel af højtemperatursensorer (op til 550 °C / 1022 °F) og måling af flydende kulbrinter.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .