Befinder målepunktet sig i et kritisk område, kræves et højt sikkerhedsintegritetsniveau (SIL), eller er procestemperaturen over 170 °C (338 °F)? Særligt krævende applikationer kræver særdeles robuste procesinstrumenter. Prosonic Flow P 500 er beregnet til vedligeholdelsesfri langvarig drift – selv under vanskelige forhold. Den indeholder ikke bare alle standardfunktionerne fra vores clamp-on-flowmålere, men også ekstra produktegenskaber, så komplekse applikationer klares nemt.
Fordele
- Pålidelige måleresultater – gennemprøvede sensorer i kombination med et vedligeholdelsesfrit monteringssystem sikrer stabile signaler på lang sigt, selv i applikationer med høje temperaturer op til 550 °C (1022 °F)
- Sammenlignelig flowinformation for flydende kulbrinter – petroleumsapplikationspakke som tilvalg til beregning af standardvolumen og identifikation af forskellige produkter i en rørledning med flere produkter
- Høje sikkerhedsstandarder – Prosonic Flow P 500 er udviklet i henhold til de funktionelle sikkerhedskrav i IEC 61508 og har internationale godkendelser til kritiske områder
Pålidelig drift selv ved høje temperaturer
Til applikationer med temperaturer over 170 °C (338 °F) har Prosonic Flow P 500 højtemperatursensorer som tilvalg, som måler pålideligt op til 550 °C (1022 °F). Den direkte tilslutning af sensorerne til målerøret og det meget lille tilslutningsområde sikrer en ekstremt robust måling, som også kan isoleres helt.

Applikationer med høje temperaturer
Takket være højtemperatursensorerne opnås pålidelige måleresultater for en bred vifte af applikationer som f.eks. råolie, kokstilførsler, FCC- og HCS-destillation samt luft- og vakuumdestillationsanlæg i olie- og gasindustrien. I den kemiske industri: separatorer, distillationsprocesser og exoterme processer. Til kraft og energi kan sensorerne anvendes til CSP-applikationer med smeltesalt og termoolie eller til rørledninger med kølevand.

Enkle indsigter om flydende kulbrinter
Petroleumsapplikationspakken (PAP) til Prosonic Flow P 500 muliggør en beregning af standardmængden af flydende kulbrinter for at få sammenlignelige flowinformationer. Til dette formål vælges den passende væske i petroleumsapplikationspakken, og der udføres en ekstra temperaturmåling. På denne måde kan materialeflowet afbalanceres, og lækager kan opdages. En anden stor fordel er, at petroleumapplikationspakken identificerer forskellige flydende kulbrinter i rørledninger med flere produkter.

De højeste sikkerhedsstandarder
I mange applikationer er sikkerhed den vigtigste prioritet. Prosonic Flow P 500 opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og er udviklet i overensstemmelse med IEC 61508's krav til funktionel sikkerhed (SIL). Derudover har flowmåleren internationale godkendelser til farlige områder (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) og kan bruges i sikkerhedsrelaterede applikationer umiddelbart efter installationen.

Hvor alting går op i en højere enhed
Med sit store katalog af egenskaber, funktioner og godkendelser er Prosonic Flow P 500 en perfekt hjælp i særdeles krævende applikationer såsom tankaffugtning, vandindsprøjtning eller måling af flydende kulbrinter i olieindustrien. I kombination med højtemperatursensorerne giver clamp-on-flowmåleren også pålidelige og præcise måleværdier for termoolie-applikationer eller batchproduktion i den kemiske industri.

Applikationseksempel: Batchreaktorer
Af hensyn til en optimal batchproduktionsproces i den kemiske industri skal doseringen af en lang række kemikalier, nogle med høj viskositet, overvåges nøje. Prosonic Flow P 500 er i kombination med sine højtemperatursensorer op til en maksimumtemperatur på 550 °C (1022 °F) og godkendelser til kritiske områder yderst velegnet til dette formål. Sensorerne monteres på ydersiden af røret og kan takket være FlowDC anvendes med selv begrænsede ind- og udløb ned til 2 x DN.