Om måling med mikrobølgetransmission
Målere baseret på mikrobølgetransmission anvendes i fødevareindustrien, papirmasse- og papirindustrien og vand- og spildevandssektoren til at måle en blandings samlede indhold af faststoffer, f.eks. i forbindelse med slambehandling. Applikationer i spildevandsrensningsanlæg er klaring, forgæring og afvanding. Mens den samlede mængde af faststoffer ofte måles gennem laboratorieprøver, er der en stigende præference for kontinuerlige integrerede målinger, som er mere effektive og ikke medfører forsinkelser.
Hvor andre sensorteknologier til måling af samlet mængde faststoffer afhænger af blandingens turbiditet, begrænset til et bestemt område af samlet mængde faststoffer, eller kræver en høj grad af vedligeholdelse, er måleinstrumenter, der anvender mikrobølgetransmission, uafhængige af farve eller turbiditet, vedligeholdelsesfrie og dækker et område af 0 til 50% af samlet mængde faststoffer.
Besparelse af ressourcer inden for slambehandling – kontinuerlig integreret måling af samlet mængde faststoffer med Teqwave MW
Mikrobølgetransmission: måleprincip
Mikrobølger, der passer igennem et medie, er elektromagnetiske bølger, som interagerer med stoffet på molekyle- og atomniveau. Disse interaktioner medfører absorption og ændringer af bølgebevægelsernes hastighed. Ud fra disse fysiske egenskaber kan mediets permittivitet beregnes, hvilket igen gør det muligt at bestemme bestemte mængder i mediet, som f.eks. det samlede indhold af faststoffer.
Permittivitet er et mål for elektrisk polariserbarhed af en dielektrisk konstant. Et medium med høj permittivitet polariserer mere som reaktion på et påført elektrisk felt end et materiale med lav permittivitet.
I medier med et højt samlet indhold af faststoffer bevæger mikrobølger sig hurtigere end i rent vand. Deres time-of-flight er tilsvarende kortere, og deres dæmpning er mindre. Dette skyldes, at dens molekylers polariseringsegenskaber giver vand en høj permittivitet. Dette adskiller sig fra den samlede mængde af faststoffer, der sædvanligvis findes i spildevandsslam, som udviser en relativt lav permittivitet.
Fordele
- Pålidelig og permanent processtyring via kontinuerlig integreret måling i realtid
- Uafhængig af farve/turbiditet eller andre af slamblandingens egenskaber
- Lavt vedligeholdelsesbehov og tidsbesparende, hvilket sikrer en højere produktivitet
- Dækker et bredt område af samlet mængde faststoffer, fra primær klaring til afvanding