Max. measurement error3 % o.r. 4 % o.r. 5 % o.f.s. (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Measuring range0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h) 0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h) (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Medium temperature range–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
Medium temperature range-20...+85°C (-4...+185°F) CIP able to 130°C / 266°F
Max. process pressure100 bar (1.740 psi)
About Termiske masseflowmålere
Uanset om stort arbejdsområde eller lavt tryktab er vigtigt ved gasmålingsanvendelser, er termiske masseflowmålere et reelt alternativ til traditionelle måleteknikker – uanset om det drejer sig om processtyring, forbrug og forsyningsovervågning, detektering af lækager eller overvågning af distributionsnetværk. Ved hjælp af indføringsversioner er det også muligt at måle gasstrømme i meget store rørledninger eller i rektangulære skakter.
Det termiske måleprincip er udbredt i industrien og bruges med succes til mange anvendelser med gasflow, som for eksempel:
Trykluft (forbrug, distribution)
Kuldioxid (til fremstilling og køling af drikkevarer)
Argon (i stålproduktion)
Nitrogen og oxygen (produktion)
Naturgas (for brændere og kedelfødestyring)
Luft- og biogasmåling (f.eks. på spildevandsanlæg)
Vi er parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring på 70 131 132 eller email til salg.dk.sc@endress.com
Du kan også ringe til vores flow ekspert Thomas Andersen på 2184 7939.
Det termiske flowmålingsprincip
Om termiske masseflowmålere
Dette måleprincip er baseret på det faktum, at der suges varme fra et opvarmet legeme, når der strømmer væske forbi.
En termisk flowmåler indeholder to PT100-temperatursensorer til dette formål. Den ene sensor måler den aktuelle væsketemperatur som reference. Den anden sensor er opvarmet og har et konstant temperaturdifferentiale i forhold til den første sensor ved "intet flow".
Om termiske masseflowmålere
Så snart væsken begynder at strømme ind i målerøret, køles den opvarmede temperatursensor af takket være væsken, som strømmer forbi – jo højere flowhastighed, jo større køleeffekt. Den elektriske strøm, der kræves for at opretholde temperaturdifferentialet, er dermed et direkte mål for masseflowet.
Fordele
Multivariabel – direkte måling og visning af masseflow og væsketemperatur
Ingen tryk- eller temperaturkompensation påkrævet
Stort arbejdsområde (100:1)
Fremragende følsomhed i den lave ende
Hurtig reaktion på udsving i flow
Downloads
Udforsk yderligere indhold
Flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp
Oversigt over produkter og tjenester til vores flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .