Olie- og gas separation optimeret med præcis overvågning
Få maksimal separations effektivitet, og minimer driftsomkostningerne med intelligente måleteknologier
Separation af kulbrintevæsker og gasser fra vand og bundfald kan være en udfordrende opgave. Optimal effektivitet for olie- og gasseparatorer er kun mulig med pålidelig og nøjagtige overvågning af forskellige parametre som f.eks. temperatur, tryk, niveau, flow og skilleflade. Hvis der forekommer forskellige skilleflader, som påvirker processen, kan målinger blive komplekse og kræve ekspertviden og særlige teknologier. Vi tilbyder begge dele til optimal effektiv separation.
2.200
USD/dag
bruges der dagligt til demulgerende midler
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af pålidelige, førende måleteknologier til alle procesvariabler på alle trin, som muliggør effektiv kontrol med separation af olie, vand, gas og sand.
Identificer væske- og bundfaldslagets placering og tykkelse, og optimer indsprøjtningen af demulgerende midler og skumdæmpende midler
Åbne standarder giver nem integration og kontrolfleksibilitet
Nem eftermontering af profilmålingsløsning
Vær sikker på at overholde miljøstandarderne
Anvendelser
Udskillelse af svær/ekstra svær råolie*
Traditionelle måleteknologier har særlige begrænsninger i forhold til udskillelse af svær og ekstra svær olie, ikke mindst fordi de ikke er i stand til at levere komplette procesdata. Behovet for at installere disse teknologier i separatoren gør dem sårbare over for kontaminering.
*Svær: > API 10-22,3 (> 920 kg/m³) Ekstra svær: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Vores ekspertise
Endress+Hausers system til gammadensitetsprofilering installeres uden for separationsbeholderen og er en foretrukket løsning til overvågning af separationsprocesser for svær og ekstra svær råolie.
Undgå unøjagtige målinger pga. kontaminering og aflejringer
Separationsprocessen for mellemsvær råolie vanskeliggøres af behovet for at måle både det overordnede niveau og skillefladen nøjagtigt, hvilket ikke er muligt med et enkelt instrument. Der er ofte også et emulsionslag, og hvis det har en dybde på mere end 5 cm (2 tommer), er det ikke muligt at måle skillefladen med et standardinstrument med guidet radar.
*Mellemsvær: API 31,1-22,3 (870-920 kg/m³)
Vores ekspertise
Endress+Hauser har udviklet særlige teknologier, som kan håndtere de særlige udfordringer for separationsprocessen for mellemsvær råolie.
Enkel udskillelse af mellemsvær råolie med et enkelt instrument
Overvåg skillefladen for ethvert emulsionslag med vores guidede bølgeradarteknologi med flere parametre
Minimer procesnedetid, og reducer driftsomkostningerne
De fleste moderne horisontale separatorer til let olie har mekaniske enheder til niveau- og densitetskontrol. Mekaniske enheder har særlige begrænsninger, idet de kræver særlige tilpasninger i forhold til API'et for den olie, der skal måles, og løbende regelmæssig vedligeholdelse.
*Let råolie: API 45-31,1 (< 870 kg/m³)
Vores ekspertise
Instrumenter fra Endress+Hauser anvender guidet radar niveaumåling til at optimere separationsprocessen for let råolie og undgå begrænsningerne ved mekaniske enheder.
Anvend Levelflex FMP55, den nye standard for skilleflademåling
Undgå nedetid til instrumenttilpasninger i forbindelse med ændring af output
Reducer de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Lær, hvordan I kan gøre separationsprocessen mere effektiv
Fordele
Jeres primære interesse er at udvinde den maksimale mængde ressourcer – vores er at støtte jer i processen. Vores løsninger til procesautomatisering hjælper med at opnå sikker og effektiv drift. Samtidig kan det være svært at erstatte akkumuleret viden, når en vigtig medarbejder stopper. I sådanne situationer kan vores serviceorganisation hjælpe jer med inspektion, opstart, teknik og kalibreringsservices såvel som med omfattende undervisningsprogrammer til fremtidige medarbejdere.
Over 300
installerede systemer til radiometrisk skilleflademåling og densitetsprofilering verden over
8.500 l
demulgerende midler spares på et år, hvilket svarer til 10 %
5 %
mindre risiko for skumdannelse indvendigt i separatoren
Se vores sortiment!
Analyse
Analyse
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Effektivitet
Opnå maksimal effektivitet for jeres naturgasprocesser
Opnå maksimal produktivitet for naturgasbehandling, fortætning og LNG-anlæg med måleløsninger fra Endress+Hauser.
I har brug for måleinstrumenter og automatiseringsløsninger til effektiv styring og håndtering af komplekse raffinaderiprocesser. Vi kan forbedre tilgængeligheden og sikkerheden for jeres anlæg.
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Kemikalier: Partnerskab for bæredygtig succes
Kemikalier: Partnerskab for bæredygtig succes
Optimer dine ressourcer, og maksimer dit anlægs ydeevne. Få mere at vide!
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
I forsyner verden med energi – vi giver jer den fornødne knowhow til jeres kraftværk, herunder: damp (kul, gas og olie), gasturbine med kombineret cyklus, omsætning af affald til energi, hydro og nuklear.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .