Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Endress+Hauser forpligter sig til langvarig støtte af alle vores produkter.
Vi påtager os support og service af vores produkter i en periode på ti år efter meddelelse om produkttilbagetrækning (indtil reservedele ikke længere er tilgængelige).
Dog forbeholder vi os ret til at tilbyde alternative løsninger, herunder erstatningsprodukter, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt.
Process temperature-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Main wetted parts316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Measuring cell100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .