Olie- og gasindustrien er krævende miljøer med udfordrende KPI'er og dyr vedligeholdelse, når tingene går galt. Anlægschefer og teknikere skal håndtere stadig mere komplekse systemer og er samtidig under et konstant pres om at reducere driftsomkostninger, sikre større pålidelighed (driftstid) og forbedre proceseffektiviteten. Bedre synlighed med procesudstyrets tilstand er en forudsætning for at undgå dyr ikke-planlagt vedligeholdelse og reducere nedetiden.
Vigtige fakta
USD 150 mia.
Potentiel industriværdi af initiativer til digital forebyggende vedligeholdelse og teknologier 2016-25 (Kilde: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, januar 2017, s.13)
Sådan kan avancerede instrumenter og digitale services hjælpe jer
Et udvalg af vores intelligente instrumenter til olie- og gasindustrien er udstyret med Heartbeat Technology, som giver større systemtilgængelighed med et minimum af indsats og er et centralt element i IIoT-løsninger.
Vores Netilion IIoT-økosystem giver rettidig information og beslutningsstøtte om jeres feltinstrumenter, så I opnår en langt mere effektiv vedligeholdelse. Det kan også integreres med feltinstrumenter og cloud-tjenester fra tredjepart.
Netilion-økosystemet og sortimentet af apps gør det muligt at udnytte jeres feltinstrumenter optimalt, så I får den nødvendige indsigt til at opnå mindre nedetid og færre vedligeholdelsesomkostninger.
Permanent instrument- og procesdiagnostik
Hvis I vil undgå ikke-planlagt vedligeholdelse og nedetid, er det afgørende at sikre, at jeres instrumenter og vigtigste procesparametre hele tiden lever op til specifikationerne. Og hvis der er problemer med en enhed, er det vigtigt at blive underrettet om det med det samme og få klare retningslinjer for, hvad der skal gøres.
Vores ekspertise i felten
Heartbeat Technology har en diagnostikfunktion, som gør det muligt for vores feltinstrumenter hele tiden at overvåge sig selv, så I løbende kan følge sundhedstilstanden for jeres instrumenter og processer og sikre, at vigtige parametre lever op til specifikationerne. Løbende diagnostik af alt lige fra sensoren til udgangssignalet er jeres garanti for pålidelige målinger.
- Stor instrumentpålidelighed og sikker anlægsdrift
- Tydelige fejlmeddelelser og korrigerende vejledning muliggør omkostningseffektiv, forenklet tilstandsbaseret vedligeholdelse
- Dybdegående diagnostikdækning af op til 98 %
Instrumentverificering uden afbrydelse af processen
Periodisk verificering af et instruments funktionsmåde er ofte påkrævet for at leve op til eksempelvis lovkrav, juridiske krav, kontraktuelle krav, kvalitetskrav eller sikkerhedskrav. Det er vigtigt at kunne verificere, at instrumenterne fungerer korrekt med minimal procesafbrydelse og helst uden at fjerne instrumentet fra processen.
Vores ekspertise i felten
Heartbeat Technology gør det muligt at verificere, at jeres instrumenter fungerer korrekt, direkte på målestedet uden at afbryde processen. En enkel guidet procedure genererer en testrapport med tydelige resultater samt en verificeringsprotokol, som kræves af myndigheder, love og standarder.
- Større effektivitet med verificering overalt, så I sparer tid i felten
- Reducerede prøvningsomkostninger og længere testcyklusser
- Instrumenter med Heartbeat Technology har SIL-guider til guidede prøvninger
Data i realtid til trendanalyse og forebyggende vedligeholdelse
Instrumenter, som er i konstant brug, kan udvikle problemer pga. procespåvirkning, der kan forringe måleeffektiviteten og føre til dyr ikke-planlagt nedetid. Det kan dog være en vanskelig opgave at kende instrumenternes og processernes præcise tilstand, herunder hvilke vedligeholdelses- eller proceshandlinger der er behov for og hvornår.
Vores ekspertise i felten
Heartbeat-overvågningsfunktionen leverer detaljerede instrument- og procesdata, som understøtter tilstandsbaseret vedligeholdelse. Eksempler omfatter registrering af omfanget af akkumuleret coating på radarbaserede niveauinstrumenter og i flowmålerrør, som gør det muligt at optimere rengøringscyklusserne. Pålidelig registrering af korrosion og slid i flowmålere er andre eksempler. Dette indblik i jeres instrumenters og processers tilstand muliggør trendanalyse, så forebyggende vedligeholdelse bliver muligt.
- Få at vide, hvornår udstyr og aktiver har brug for service eller risikerer at blive defekt
- Planlæg målrettet service iht. det faktiske behov/forebyggende vedligeholdelse for at minimere dyr ikke-planlagt nedetid
- Genkend tendenser for instrument- og procesdata med henblik på forebyggende vedligeholdelse
Større indsigt og værdi med vores digitale services
Feltinstrumenter indsamler kæmpestore datamængder, som ofte ikke bruges til noget. Mulighed for at analysere og omsætte dette væld af data til handlingsorienteret viden er afgørende for at tage vedligeholdelse til det næste niveau.
Vores ekspertise i felten
Til dette formål har vi udviklet vores IIoT-økosystem Netilion. Denne platform bygger på vores mere end 15 års erfaring med Life Cycle Management-koncepter som W@M. Sammen med det stadig større udvalg af intelligente apps gør den det muligt at udnytte det fulde potentiale for jeres feltinstrumenter, så I får mere information og indsigt og kan gøre vedligeholdelsen langt mere effektiv.
- Få fordel af forbundne data og analyser, og omsæt dem til værdifulde resultater
- Instrumenter fra tredjeparter kan også forbindes og benyttes
- Omfattende Heartbeat-data giver større IIoT-indsigt og flere fordele
Netilion Health: Opnå fuld kontrol overalt
Når der opstår fejl i en af anlæggets vigtige komponenter, er det afgørende at kunne handle hurtigt. Traditionelle systemer til styring og overvågning af aktivernes sundhedstilstand informerer dig typisk om aktivernes status i realtid. Det er dog ofte nødvendigt at være til stede, og når der signaleres fejl, kan der mangle oplysninger om, hvordan den løses.
Vores ekspertise i felten
Netilion Health og den tilhørende app giver dig vigtig viden lige ved hånden, så du kan handle hurtigt. Health identificerer fejlen, får adgang til præcis information fra instrumentproducenten og kommer med tydelige instruktioner om, hvordan problemet løses. Og der er ingen grund til at styrte tilbage til kontoret for at finde den korrekte dokumentation – den er altid lige ved hånden via Health-appen på jeres smartphone eller tablet.
- Nem vedligeholdelse af aktiver – med konstant adgang til de rigtige oplysninger lige ved hånden
- Spor tilstandshistorikken for centrale instrumenter, så I opnår større indsigt
Netilion Predict
At minimere ikke-planlagt og overflødig nedetid og identificere det optimale tidspunkt til at udføre vedligeholdelse på en enhed kan være krævende udfordringer. Det kræver, at du har adgang til alle relevante oplysninger, når og hvor du skal bruge dem, og at du har overblik over udstyrets tilstand.
Vores ekspertise i felten
Kommer snart. Vores app til forebyggende vedligeholdelse kommer med konkrete forudsigelser baseret på dine enheders tilstand. Appen er baseret på kontinuerlig registrering og analyse af overvågningsdata, og den beregner den optimale tidsramme for udførelse af vedligeholdelse af et instrument, minimerer ikke-planlagt nedetid, reducerer vedligeholdelsesomkostninger og øger systemtilgængeligheden. Løsningen understøtter også instrumenter fra tredjepart.
Fordele
Mange af vores instrumenter har indbygget Heartbeat Technology, som viser status og diagnostik og overvåger data, så I kan udføre service og vedligeholde jeres systemer, så snart behovet opstår. Med vores digitale services kan tidligere uudnyttede data fra jeres feltinstrumenter og processer analyseres og give den nødvendige indsigt til at foretage forebyggende vedligeholdelse, så vedligeholdelsen bliver mere effektiv, og processerne optimeres.
Vigtige fakta
> 65
års erfaring med procesteknologi samt flere årtiers R&D inden for digitale teknologier
Vigtige fakta
>90 %
af Endress+Hausers produktsortiment kan bruges til digital kommunikation
Vigtige fakta
> 15
års erfaring med W@M Life Cycle Management
Sådan kan vi hjælpe jer
Vores intelligente instrumenter forbedrer anlæggets tilgængelighed ved at understøtte diagnosticering, verificere effektivitet og overvåge data på instrument- og procesniveau. Instrumentdata og vores stadig mere omfattende IIoT-økosystem giver en endnu mere effektiv vedligeholdelse med mulighed for at implementere strategier til forbyggende vedligeholdelse og optimere processerne i hele levetiden.
- Løbende relevant diagnostik på proces- og instrumentniveau og verificering uden procesafbrydelse
- Overvågning muliggør proaktiv vedligeholdelsesplanlægning og trendanalyse og understøtter tilstandsbaseret og forebyggende vedligeholdelse
- Netilion IIoT-økosystemet forløser feltinstrumenters fulde potentiale med markant større vedligeholdelseseffektivitet og automatisk distribution af relevante oplysninger der, hvor der er behov for det, døgnet rundt
- Heartbeat Technology giver større IIoT-indsigt og flere fordele