Den verdensomspændende industri inden for naturgas og flydende naturgas (LNG) har store sikkerhedstraditioner. De komplekse infrastrukturer og processer i værdikæden for naturgas rummer dog mange potentielle farer, hvilket betyder, at sikkerheden ikke kan tages for givet. Den hurtige vækst i gashandlen og det globalt voksende integrerede gasmarked er en udfordring for industrien, da den afbalancerer vækst og produktivitet med fastholdelse og forbedring af sikkerheden.
Vigtige fakta
316,5 millioner tons
Global LNG-handel i 2018. For femte år i træk satte den globale handel ny rekord og gav en gennemsnitlig årlig vækstrate på 9,8 % (Kilde: International Gas Union 2019 World LNG Report)
Opnå større sikkerhed og effektivitet for jeres processer
Værdikæden for naturgas/flydende naturgas
Grafik med en lagertank til flydende naturgas med instrumenter til niveau-, temperatur- og densitetsmåling i forskellige LNG-lag
Proces for station til naturgaskomprimering med målepunkter
En række af vores instrumenter benytter Heartbeat Technology med omfattende funktioner til instrument- og procesdiagnostik til at sikre høj processikkerhed og -tilgængelighed
H2O-, H2S-, CO2- og O2-målinger til rørledningsintegritet
Måling af H2O-, H2S-, CO2- og O2 i naturgasrørledninger på produktions- og opsamlingssteder, custody transfer-punkter, komprimeringsstationer, lagringsfaciliteter og i distributionssystemer er afgørende for at beskytte rørledninger mod korrosion og opfylde gaskvalitetsspecifikationerne.
Vores ekspertise i felten
TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) og QF-analysatorer (Quenched Fluorescence) har vist sig at være meget effektive til kontinuerlig online-overvågning af disse kontaminanter i naturgasrørledninger.
- Højopløsningslaser giver selektiv og specifik måling af H2O, H2S, CO2 i naturgasstrømme med forskellig sammensætning
- Ingen feltkalibrering påkrævet: solid state-laser og detektorkomponenter samt fabrikskalibrering vha. gasblanding, der er sammensat med henblik på at simulere procesgas
- Yderst nøjagtig måling med sporbar fabrikskalibrering iht. NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Nøjagtige O2-målinger, selv når H2S forekommer, vha. Quenched Fluorescence-teknologi
Platforme til kemisk indsprøjtning til gasrørledninger
Kemisk indsprøjtning spiller en afgørende rolle for sikker og effektiv produktion og transport af naturgas. Korrosionshæmmere indsprøjtes i rørledninger for at opretholde og forlænge levetiden for gasrørledninger, mens der bruges kinetiske hydratinhibitorer (KHIs) og methanol til at undgå dannelse af krystallinske islignende strukturer (hydrater), der kan tilstoppe rørledninger og afbryde gasstrømmen. Effektiviteten af disse inhibitorer afhænger af indsprøjtning af den rette mængde kemikalier.
Vores ekspertise i felten
Mål indsprøjtningshastigheden nøjagtigt under krævende forhold: Proline Promass A Coriolis-masseflowmålere med nøjagtig teknologi med to ledere har høj stabilitet ved meget lave flowhastigheder med et pladsbesparende lille fodaftryk ...
- Coriolis-sensoren er modstandsdygtig over for indvendig tilstopning takket være den selvdrænende måleslange
- Undgå over- eller undertryk, så der opnås effektiv indsprøjtning med nøjagtig, hurtigtreagerende trykmåling
- Pålidelig guidet radarniveaumåling med multiekkosporing og Heartbeat Technology
LNG-tankmåling og driftssikkerhed
En typisk tank med flydende naturgas kræver en række instrumenter til måling af væskeniveau og densitet, væske- og damptemperatur og tryk, hudtemperatur m.m. For at opnå sikker drift skal du også sikre, at to lag med forskellige LNG-densiteter ikke blandes hurtigt, så der frigives store mængder gas – også kaldet rollover.
Vores ekspertise i felten
Opnå sikker drift af jeres anlæg og den højeste lagertransparens med de bedst egnede instrumenter til LNG-lagertanke, herunder konstant måling af det primære niveau eller redundant drift med en yderst præcis Proservo-niveaumåler.
- 24/7-anlægssikkerhed med uafhængig servo- eller radarmålere til alarmer for højt niveau. SIL2/3-certificeret
- Overvåg densitetsændringer i forskellige LNG-lag med LTD-målere (Level Temperature Density)
- Håndter LNG-gasfordampning med meget nøjagtige tryktransmittere. Multipunktstemperaturmåling bruges til nedkøling og lækagedetektering
Åbne og redundante løsninger til LNG-lagerstyring
Sikker og effektiv lagerstyring handler om meget mere end blot at vælge de rette sensorer. Ud over de rette måleteknologier er systemkomponenter og skalerbar software til overvågning af dit lager nødvendigt.
Vores ekspertise i felten
Tankvision LMS-lagerstyringssystemet muliggør pålidelig LNG-administration i realtid. Det har et åbent og redundant datasystem og er et multibrugersystem med mulighed for fjernadgang
- Software til forudsigelse af rollover gør det muligt at visualisere skiftende temperatur, densitet og stratificeret lagtykkelse i en tank. Softwaren forudsiger rollover og muliggør forebyggende foranstaltninger
- Software til nedkøling og registrering af lækage samt sensorer, der sidder ved LNG-tankens base, sider og tag, bruges til at registrere alle unormale forhold i kappeisoleringen, som kan resultere i produktlækage
Funktionel sikker udformning – instrumenter, I kan stole på
Industriprocesser udgør risici, som man normalt ikke helt kan undgå, men de kan reduceres til et tolerabelt niveau. Det kræver et sikkert fundament. Pålidelig måling af kritiske procesparametre skaber grundlaget for sikre processer. Processtyring og funktionel sikkerhed i farlige områder og til sikkerhedsanvendelser er kun velfungerende, hvis de anvendte instrumenter fungerer ordentligt.
Vores ekspertise i felten
Vores sortiment af instrumentering og sikkerhedsrelateret hardware og software er omhyggeligt designet, så det opfylder kravene til sikker og pålidelig drift. Endress+Hauser har et af de mest omfattende SIL-sortimenter inden for IEC 61508-certificerede instrumenter til farlige områder og sikkerhedsanvendelser, som er designet i henhold til standarderne for sikker udformning.
- Dokumenteret erfaring med mere end 10 millioner instrumenter installeret i sikkerhedsrelaterede anvendelser
- Over 65 års erfaring med sikkerhedskritiske anvendelser
- Over 18 års IEC 61508-funktionssikkerhedsstandarder for kvalitet, sikkerhed og pålidelighed anvendt i praksis
Instrument- og procesdiagnostik, som giver pålidelighed og sikkerhed
Måleinstrumenternes funktionelle ydeevne og pålidelighed er afgørende for anlæggets tilgængelighed og processikkerhed samt reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne. I ønsker hele tiden at kende status for jeres anlæg og sikre, at jeres måleinstrumenter fungerer korrekt. Og hvis ikke det er tilfældet, skal I hurtigt kunne få overblik over, hvad der skal gøres.
Vores ekspertise i felten
En række af vores smarte instrumenter til industrien for naturgas og flydende naturgas benytter Heartbeat Technology, som giver høj processikkerhed og -tilgængelighed med et minimum af indsats. Heartbeats selvdiagnostikfunktion gør det muligt for feltinstrumenter kontinuerligt at kontrollere sig selv, så instrumenterne og processerne forbliver under kontrol. Tydelige fejlmeddelelser og korrigerende vejledning muliggør omkostningseffektiv, forenklet tilstandsbaseret vedligeholdelse.
- Høj sikkerhed med omfattende instrument- og procesdiagnostik med en diagnostikdækning på op til 98 %
- Diagnostik iht. NE107: Alarmer i tilfælde af instrumentdefekter og advarsler, hvis procesforhold påvirker instrumentet.
- Pålidelig registrering af farlige instrumentfejl mindsker sandsynligheden for udfald i et SIS (Safety Instrumented System)
Fordele
Sikkerhed handler om forebyggelse. Håndtering af brandfarlige og giftige stoffer i hele værdikæden for naturgas, inklusive lagring af LNG ved kryogene temperaturer, udgør farer og skaber udfordringer, der skal håndteres korrekt for at opnå sikker og effektiv drift. Vi har de rette måleinstrumenter, software, løsninger og services til at sikre pålidelig risikoreduktion i jeres naturgas- og LNG-processer og anvendelser, så I kan beskytte medarbejdere, udstyr og miljøet.
Vigtige fakta
>10
millioner instrumenter installeret inden for sikkerhedsrelaterede anvendelser de seneste 65 år
Vigtige fakta
>100
SIL 2/3-certificerede produktlinjer, som giver den bedste løsning til jeres naturgas- og LNG-anvendelse
Vigtige fakta
> 10.000
TDLAS-enheder installeret på verdensplan
Sådan kan vi hjælpe jer
Vi har indsigt i de grundlæggende krav for at opnå optimal, sikker drift i hele gasværdikæden. Nøjagtig, pålidelig måling af kritiske procesparametre udgør basis for sikker og effektiv drift. Vores store udvalg af de bedst egnede instrumenter og løsninger giver jer de pålidelige realtidsdata og den processtyring, I har brug for til at løse jeres udfordringer inden for sikkerhed, produktivitet og miljøet.
- Overvåg kontaminanter som O2, (spor af) H2O og H2S for at beskytte naturgasledninger og opfylde kvalitetsspecifikationer
- Forebyg rørledningskorrosion og hydratdannelse med systemer til effektiv indsprøjtning af kemikalier
- Nøjagtig måling og styring af niveau, temperatur, densitet og forudsigelse af rollover samt et avanceret system til lagerstyring sikrer størst mulig sikkerhed ved LNG-lagring og lagertransparens,
- Sikker instrumentudformning: robuste sensorer, der på pålidelig vis kan modstå ekstreme procesforhold. Et stort SIL-certificeret sikkerhedsmålingssortiment, som er udviklet og designet til sikkerhedsrelaterede funktioner iht. IEC 61508
- Intelligente feltinstrumenter med Heartbeat Technology har funktioner til kontinuerlig selvdiagnostik, som sikrer det højeste niveau af processikkerhed og tilgængelighed