En ledningsevne sensor til enhver applikation
Nu kan én enkelt sensor giver pålidelige målinger af både lave og høje ledningsevne værdier. Den samme sensor kan anvendes i laboratoriet, procesudvikling og i selve processen.
Især indenfor den farmaceutiske industri, bliver ledningsevnen målt over et bredt område; fra middelhøje og høje værdier i processen til lave værdier ved renseprocesser med ultrarent vand. Den nye Memosens CLS82D fire-elektrode ledningsevne sensor fra Endress+Hauser kan klare det hele. Sensorer med fire elektroder kompenserer for polariseringseffekter, som opstår ved høje konduktivitetsværdier, og som kan medvirke til unøjagtige måleresultater. En indbygget kompensering sikrer konsekvente og pålidelige værdier over hele måleområdet.
Pålidelige produkter og processer
En unik egenskab ved den nye ledningsevne sensor er dens innovative sensor element, som er udformet af keramik med platinelektroder. Fordelen ved disse materialer er deres gode temperatur ekspansions egenskaber. Selv under ekstreme temperaturændringer vil materialet ikke udvide sig, så der ikke opstår sprækker i designet. Sensorens hygiejniske design kan både tåle almindelig rensning/CIP og aseptisk håndtering. Med dette design lever sensoren op til alle krav i den hygiejniske industri såsom EHEDG og 3-A certificering og opfylder de farmaceutiske krav i FDA og USP Class VI.
Lille og hurtig
Den nye sensor er en af de hurtigste sensorer på markedet – hvis ikke den hurtigste. Dette betyder at brugeren får hurtigt svar omkring processen og kan reagere ved afvigelser. CLS82D har desuden en ekstra funktion, som kan advare brugeren hvis forbindelsen mellem sensorens elektroder og elektronikken i sensorens hoved nogensinde skulle blive afbrudt. Dermed fås en mere sikker og effektiv proces. Samtidig er sensoren den mest kompakte på markedet, der gør at den kan passe ind overalt – selv i små rør.
Et genialt valg til mange applikationer
Der stilles høje krav til måleinstrumenter i dag. De skal være meget kompakte for at kunne passes ind i processen uden at skulle bygge om, og de skal hjælpe brugeren med hurtige informationer og smarte funktioner. Den nye sensor vil være et rigtig godt valg til ledningsevne måling i fase-, separations-, kromatografi-, fermenterings- og CIP- applikationer eller hvor der er behov for en meget kompakt sensor såsom i små rør. CLS82D kan med fordel også benyttes til vandovervågning.