Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Bedre sikkerhed til minedrift uden at gå på kompromis med effektiviteten

Sikker minedrift og høj effektivitet med SIL-kompatible og digitale instrumenter

Træf de rette foranstaltninger for at minimere risici ved minedrift

Sikkerhed er afgørende for minedrift. Ulykker og længerevarende eksponering for bestemte stoffer kan have alvorlige sundhedsmæssige, miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. Det kan dog være udfordrende for mange mineoperatører at finde den rette balance mellem sikkerhed og konkurrenceevne. Barske driftsforhold kan samtidig gøre overvågning til en vanskelig opgave. Endress+Hausers løsninger til minedrift tilbyder større sikkerhed uden at gå på kompromis med effektiviteten.

Vigtige fakta

7.751

skader forårsaget af ulykker

blev registreret i 2018 af medlemmerne af International Council on Mining & Metals

Sprængstoffer kræver omhyggelig overvågning ©Endress+Hauser
Indsigt

Overvågning af lagerbeholdningen

Som for enhver anden industri er effektiv lagerovervågning også relevant for mineindustrien. Overvågning af farlige stoffer som kemikalier, sprængstoffer og syrer både under opbevaring og transport til produktionsstedet er dog en krævende opgave. Registrering af potentielle tab forudsætter, at man kan måle forskellige parametre som niveau, flow, tryk og temperatur.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af produkter, som dækker forskellige parametre.

  • Overvåg alle kritiske parametre, og undgå tab
  • Reducer risikoen for uoverensstemmelser mellem forskellige grænseflader
  • Anvend enkle måleteknologier, og reducer omkostningerne
Øg sikkerheden i mineindustrien med fjernovervågning af processer ©Endress+Hauser
Indsigt

Fjernovervågning

I komplekse driftsmiljøer kan det være svært både at sikre en tæt overvågning af farlige processer og undgå eksponering af medarbejdere.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af digitale sensorer og kommunikationsværktøjer, som understøtter pålidelig fjernovervågning af kritiske parametre og gør arbejdsmiljøet mere sikkert uden at gå på kompromis med driftseffektiviteten.

  • Effektive kommunikationsprotokoller som f.eks. WirelessHart
  • Store fordele med Netilion IIoT-løsningen
  • Optimeret vedligeholdelse med selvdiagnosticerende Heartbeat Technology
Bedre beskyttelse af medarbejdere og aktiver med SIL-certificerede (Safety Integrity Level) instrumenter ©Endress+Hauser
Indsigt

Funktionel sikkerhed

Automation kan være en fordel i mineindustrien, som er præget af hård konkurrence. Pålidelige automatiske processer stiller dog krav om pålidelige og nøjagtige instrumenter.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af SIL-instrumenter (Safety Integrated Level) til alle kritiske måleopgaver.

  • Integrer feltinstrumenter, som kan bruges i HAZOP-definerede SIS-zoner (Safety Instrumented System)
  • Overhold sikkerhedsretningslinjerne i IEC 61511
  • Få instrumenter med op til SIL 3-certificering (Safety Integrity Level)

Fordele

Når det gælder sikkerhed, er tillid afgørende – tillid til udstyret, tillid til processerne og tillid til jeres samarbejdspartnere. Endress+Hauser har mere end 60 års erfaring fra mineindustrien. Vi har på baggrund af den erfaring, vi har opbygget sammen med kunderne, udviklet et udvalg af instrumenter, produkter og services til de krævende forhold, som er typiske for mineindustrien.

Vigtige fakta

90 %

af vores instrumenter er digitale eller har digitale funktioner

Vigtige fakta

SIL 3

er det højeste niveau, vores instrumenter kan opnå

Vigtige fakta

~ 1.600

tilgængelige datapunkter for aktiver, processer og diagnostik

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af SIL-kompatible analoge og digitale instrumenter, som forbedrer sikkerheden og optimerer anvendelsen af farlige stoffer som brændstof, kemikalier, syrer og sprængstoffer, som ofte er afgørende for minedriften. Alle teknologier er robuste og kan modstå barske driftsforhold og muliggør pålidelig automation.

  • Lagerovervågning for at optimere materialeforbrug og omkostningsstyring
  • Fjernovervågning for at reducere risikoeksponering
  • Robuste instrumenter for funktionel sikkerhed i ethvert miljø

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler