Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

IIoT i den kemiske industri giver effektivitetsforbedringer

Udnyt feltinstrumenters fulde potentiale, og få større produktivitet og mindre nedetid

Få digital vedligeholdelse og fjernovervågning af aktiver med IIoT-løsninger

Trods stadig skarpere konkurrence og strengere lov- og sikkerhedskrav er IIoT i den kemiske industri fortsat en uudnyttet kilde til konkurrencemæssige fordele. Med den rigtige knowhow kan IIoT-økosystemet (Industrial Internet of Things) af forbundne enheder gøre produktionsprocesser betydeligt mere effektive. Endress+Hausers teknologier og ekspertise kan forløse potentialet på ethvert kemisk anlæg med alt fra præcise data til handlingsorienterede indsigter.

Vigtige fakta

47%

af alle automationsledere siger, at en forbedret driftseffektivitet og produktivitet er de vigtigste motivationsfaktorer for at indføre IIoT* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics

Edge-enheder gør det muligt at administrere og bruge instrumenter digitalt via skyen ©Endress+Hauser
Indsigt

Gør jeres feltinstrumentdata digitale via skyen

Tilslutningsmuligheder og dataudveksling er afgørende for digitalisering. Det åbner helt nye muligheder for at forbedre effektiviteten og sikkerheden og kan alligevel være komplekst at implementere i hele den installerede base.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder alternative tilslutningsløsninger fra kabelførte Edge-enheder til wi-fi-enheder med SIM-kort.

  • Byg bro mellem felten, virksomhedens instrumenter og Endress+Hauser-skyen med det brugervenlige og installationsvenlige industrielle Edge-instrument FieldEdge SGC500
  • Opret direkte forbindelse til Netilion-skyen fra enheder med indbygget SIM-kort, og luk op for endeløse nye muligheder
En iPhone, som viser Netilion Scanner-appen til oprettelse af digitale tvillinger ©Endress+Hauser
Indsigt

Få nem digitalisering af instrumenter med scanner-appen

Fuld udnyttelse af digitalisering på anlægsniveau kræver, at der oprettes digitale tvillinger af alle aktiver, herunder af installerede instrumenter, som endnu ikke findes i en digital udgave, hvilket kan være lidt af en udfordring for enhver anlægsoperatør.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers Netilion Scanner-app gør det hurtigt og nemt at oprette digitale tvillinger af alle installerede aktiver og giver fuld adgang til hele vores udvalg af Netilion-tjenester.

  • Download Netilion Scanner-appen gratis til iPhone eller Android via QR-koden, som findes på alle enheder fra Endress+Hauser og på mange tredjepartsprodukter
  • Læs RFID-tag'et for at oprette en digital tvilling inklusive fotos, tags, GPS-koordinater, vigtige parametre, serienummer og meget mere
Netilion Analytics er en digital tjeneste til administration af alle anlæggets aktiver i realtid ©Endress+Hauser
Indsigt

Kombiner data til handlingsorienteret indsigt med Netilion Analytics

Vedligeholdelsesansvarlige er underlagt mange forskellige KPI'er, som de skal leve op til, herunder for antallet af leverandører og anlægsafbrydelser. Overvågning og optimering af så mange forskellige KPI'er kan være en vanskelig opgave, ikke mindst på komplekse kemiske anlæg.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser Netilion Analytics kombineret med digitale tvillinger af installerede aktiver muliggør praktisk og nøjagtig ekstern overvågning af alle KPI'er i realtid og giver værdifuld indsigt, som kan omsættes til procesforbedringer.

  • Få fuld synlighed for alle aktiver, producenter, udtjente enheder og mulige afløsere
  • Analysér og overvåg digitale tvillinger både automatisk og løbende
  • Generer live-rapporter, herunder præcise analyser af den installerede base
  • Prøv Netilion Analytics gratis
Netilion Health til digital administration af sundhedstilstanden for aktiver ©Endress+Hauser
Indsigt

Løs fejl hurtigt med Netilion Health

Når der opstår uventede fejl, er hurtig handling afgørende for at forhindre dyr nedetid. Man spilder nemt tid på at søge efter relevante løsninger i forskellig teknisk dokumentation.

Vores ekspertise i felten

Netilion Health er en digital løsning, som ikke blot identificerer og signalerer fejl, men også vejleder i, hvordan man kan løse dem.

  • Få adgang til Netilion Health med en Field Xpert SMT70-tablet
  • Fjernløsning af fejl uden intervention direkte på stedet
  • Brug Netilion Health sikkert i felten og i farlige områder (Ex Zone 2)
  • Prøv Netilion Health gratis
EuroCloud StarAudit-certifikat – for sikre, gennemsigtige og pålidelige cloud-tjenester ©Endress+Hauser
Indsigt

Pålidelig datasikkerhed

Den kemiske industri er præget af stor konkurrence, og datasikkerhed spiller en stadig vigtigere rolle for anlægsoperatører, som anvender IIoT.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers IIoT-løsninger er certificerede hele vejen igennem og tilbyder maksimal datasikkerhed. Vi anvender førende sikkerhedsmekanismer på alt fra Edge-enheder til kundedata i skyen:

  • Kryptér data med lange nøgler (HTTPS/TLS med SHA-256)
  • Samarbejd med certificerede datacentre (f.eks. ISO 27001)
  • Få fordel af certificering fra uafhængige organer med "EuroCloud"-certificering med 4-stjerner

Fordele

Nedetid og uforudset vedligeholdelse er typiske udfordringer i den kemiske industri. IIoT og Big Data åbner for nye spændende muligheder for at håndtere disse udfordringer. Endress+Hauser har udviklet et koncept med et sæt af værktøjer, der hjælper vores kunder i den kemiske industri med at digitalisere deres anlæg enkelt og sikkert. Med os som jeres langsigtede partner kan I trygt begynde at udnytte Industrial Internet of Things til at forbedre jeres produktionsprocesser og øge medarbejderproduktiviteten.

Vigtige fakta

30 %

af alt udstyr i anlæg er ikke driftssikkert og årsag til ikke-planlagt nedetid.

Vigtige fakta

25.000

tilgængelige sundhedsmålinger.

Vigtige fakta

0 timers

programmering i DCS/PLC takket være automatisk opdatering af udskiftede enheder.

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Den kemiske industri er kendetegnet ved intens konkurrence, men alligevel er der stadig mange anlægsoperatører, som endnu ikke udnytter de værdifulde fordele, der ligger i de kæmpestore datamængder fra deres feltinstrumenter. Endress+Hauser Netilion-økosystemets forskellige IIoT-løsninger og -algoritmer giver kunderne mulighed for at omdanne feltdata til handlingsorienterede indsigter og opnå store effektivitetsforbedringer uden om den traditionelle automationspyramide.

  • Få dybdegående indsigt i den installerede base, og få optimal vedligeholdelse, produktion, drift og forsyningskædeforbedringer baseret på bedre datadrevne beslutninger
  • Opret digitale tvillinger automatisk med et enkelt plug-and-play-system uden at ændre det distribuerede kontrolsystem (DCS)
  • Løs uventede instrumentfejl direkte fra en tablet eller smartphone

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler