Om industrielle termofølere
Den fleksible konfiguration af vores industrielle termofølere omfatter forskellige sensordesigns, termoskåle, tilslutningshuse og den komplette portefølje af temperaturtransmittere. Vores meget tilpasningsdygtige produkter tilbyder en uovertruffen variation og den bedst mulige tilpasning til dine applikationer i industrielle processer. Mange års erfaring og vores brede applikationskendskab sikrer, at vores industrielle temperatursensorer opfylder alle kundernes behov.
Vores store sortiment af temperatursensorer til industriel brug omfatter:
- Termofølere med eller uden transmitter
- Termofølere med eller uden display
- Gevindskårne og klemningsforskruede procesforbindelser samt flangeprocesforbindelser
- Bearbejdede termorør med eller uden flange
- Termofølere til fastskruning i et eksisterende termorør
- Metalbarretermorør
- Termofølere uden termorør – til direkte kontakt med mediet
Vores temperatursensorer i høj kvalitet bruges primært i kemikalieindustrien, men de anvendes også inden for andre områder i procesindustrien, både i de primære og perifere processer.
Modulære industrielle termofølere
Vores iTHERM ModuLine-familie er den seneste generation af modulære termofølere til industrielle applikationer. Med et overskueligt antal produkter kan vi opfylde næsten alle proces- og kundekrav. Innovative teknologier giver merværdi som f.eks. forbedret proceseffektivitet eller anlægs- og produktsikkerhed. Eksempler er Dual Seal-funktionen og iTHERM QuickNeck. Certificeringer i henhold til internationale standarder fuldender udbuddet.
Beskrivelse af porteføljen
- Forskellige sensordesigns - den bedst mulige måleydelse til enhver applikation
- Termofølere med følerlomme - nem og sikker udskiftning/rekalibrering
- Termofølere uden følerlomme. Direkte mediekontakt: hurtigste responstid og højeste nøjagtighed
- Termofølere med eller uden transmitter
- Termofølere med eller uden display
- Procestilslutninger med gevind, kompression eller flange
- Svejsede følerlommer eller følerlommer af stangmateriale
iTHERM ModuLine - det rigtige valg til enhver industriel applikation
Robust holdbarhed - kraftigt termoføler med baggrundsbelyst display
Standardiseret overensstemmelse - termoføler med termohylster i henhold til DIN43772
Hurtig og minimalt invasiv - termoføler med direkte kontakt
Temperatur enheder til olie og gas, kemi, kraft og energi
Applikationer
Vores komplette udvalg af industrielle termofølere bruges både i kerneprocesser i kraft- og energiindustrien, den kemiske industri, olie- og gasindustrien og andre industrier samt i perifere processer som vand- og spildevand eller damp.
- Temperaturkontrol af produktionsprocesser og reaktorer
- Temperaturovervågning i industrielle processer
- Temperaturmåling i væsker, gasser eller bulkmateriale
- Brug i reaktorer, rør, varmevekslere, tanke og beholdere
Fordele
- Den mest komplette portefølje af industrielle temperatursensorer til industrielle applikationer
- Modulært design sikrer fleksibelt produktvalg og den bedste løsning til enhver applikation
- Valg af kommunikationsprotokoller, der passer til enhver form for integration, f.eks. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
- Forskellige sensordesigns, der passer til de enkelte applikationskrav: iTHERM QuickSens: den hurtigste responstider for optimal processtyring og iTHERM StrongSens: uovertruffen vibrationsmodstand (> 60 g) for ultimativ anlægssikkerhed
- Globale godkendelser til brug i kritiske områder, f.eks. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI