Reduktion af ressourceforbrug og risici samtidig med optimering af udbytte
Vores seneste innovationer til den kemiske industri sikrer, at dit anlæg fungerer effektivt med innovativ måleteknologi, samtidig med at alle sikkerhedsregler overholdes. Det er vores mission at hjælpe dig med at optimere dit ressourcebrug og maksimere dine resultater. Dette nye sortiment adskiller sig, hvad angår selvdiagnosticeringsfunktioner, konnektivitetsteknologi og sikkert design.
Tryktransmitter
Smart tryktransmitter med Ethernet-APL
Denne transmitter tilhører den nye Cerabar generation. Transmitteren er robust og kan fjernstyres via app på en mobil enhed ved hjælp af en sikker Bluetooth-forbindelse. Softwaren er designet til at forenkle håndteringen, idet intuitive assistenter hjælper brugeren igennem installation, prøvning og verificering af instrumentet. Heartbeat Technology tilbyder verificerings- og overvågningsfunktioner for at detektere uønskede uregelmæssigheder, f.eks. ændringer i kredsløbskarakteristika.
Med Heartbeat Technology kan du kontrollere instrumentets tilstand under den igangværende proces
Enkel indikation af instrumentets status - displayet skifter fra grøn til rød, hvis der kommer en diagnosticeringsmeddelelse
Nøjagtighed: op til +/- 0,025%
PROFINET med Ethernet-APL
Reducer systematiske fejl - fejlfri SIL-ibrugtagning og instrumentguidet prøvning
Smart pressure transmitter - its health can be verified without process interruption
Flowmåling
Ethernet-APL-flowmålere til kemikalier
Ethernet-APL flowmålere forbedrer effektiviteten, pålideligheden og sikkerheden i kemiske produktionsprocesser ved at levere hurtig, pålidelig og standardiseret kommunikation af kritiske flowdata.
Integreret webserver giver nem fjernadgang til parametrisering og fejlfinding
Moderne systemintegration via FDI-pakker
Kontinuerlig diagnosticering, verificering og overvågning ved hjælp af Heartbeat Technology
Touch-aktiveret og moderne HMI-grænseflader i webserver og DTM
Guided parametrisering af hensyn til en enkel drift
Enhedsdriver til cyklisk kommunikation (f.eks. GSD til PROFINET) gemt i instrumentet
High-temperature flowmeter for process applications as remote version with up to 4 I/Os
Find det produkt, som passer bedst til din applikation
Er du usikker på, hvilket instrument du skal vælge til din specifikke applikation og dit specifikke målepunkt? Vores Applicator-værktøj gør det nemt at vælge produkter til din branche. Prøv det!
Deltabar PMD50 er en differenstryktransmitter med metalmembran. Den er optimeret til standardapplikationer og egner sig til brug i den kemiske industri.
Pålidelig detektering af våd damp af hensyn til energieffektivitet i dampapplikationer, tilgængelig, som kompakt eller fjernstyret version – nu også med Ethernet-APL.
Micropilot FMR62B er ekspert til kontraktfri niveaumåling i krævende væskeapplikationer. Agressive medier og høje temperaturer er ikke nogen udfordring for den ultrapræcise radarsensor.
Non-invasiv flowmåling, med kontinuerlig nøjagtighed, selv under udfordrende betingelser - nu også til applikationer med høje temperaturer eller måling af flydende kulbrinter.
PROFINET® temperaturtransmitter som hoved- eller feltinstrument med to universalsensorindgange, egnet til brug i farlige områder og krævende applikationer med Ethernet-APL™.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .