Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Opnå maksimal effektivitet for jeres naturgasprocesser

Øg produktiviteten for naturgasbehandling, fortætning og LNG-anlæg

Naturgasanlæg i Alberta Canada

Skiftende sammensætninger af rå naturgas og svingende procesforhold og omgivende forhold er en udfordring for effektiv, uafbrudt drift af naturgasbehandling, fortætningslinjer og relaterede anlæg. LNG-opbevaring, distribution og fordampningsfaciliteter kræver også avanceret processtyring for at opnå maksimal effektivt. Kort sagt kræver konkurrencedygtighed større målingsnøjagtighed og øget kontrol over alle naturgasprocesser i gasværdikæden.

Vigtige fakta

22 %

af det globale energibehov leveres af naturgas. Efterspørgslen steg med 4,6 % i 2018, den største årlige stigning siden 2010. Efterspørgslen forventes at stige med mere end 10 % de næste fem år. (Kilde: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, juni 2019)

Aminbehandlingsenhed ©Shutterstock
Indsigt

Pålidelig niveaumåling i gasafsvovlingsenheder

Rå naturgas fra reservoirer indeholder skiftende mængder af syreholdige gasser (H2S og CO2). Gasafsvovlingsenheder fjerner syreholdige gasser vha. en kemisk absorptionsproces. En typisk procesenhed omfatter kontaktor- (absorption) og stripperkolonner (destillation). Effektiv niveaustyring i disse kolonner er afgørende for at skabe stabil drift, så der opnås et ensartet flow af amin ud af enheden.

Vores ekspertise i felten

Guidet radarteknologi giver unikke fordele, som sikrer stabil drift og høj produktivitet for enheden.

  • Pålidelig måling selv med skiftende produkt- og procesforhold
  • Ingen vedligeholdelse og ingen bevægelige dele i modsætning til mekaniske niveauinstrumenter
  • Nem ibrugtagning og diagnostik fra HistoROM-datastyring
  • Problemfri integration i styre- eller forvaltningssystemer
System med molekylesigtedehydrering på et naturgasbehandlingsanlæg toppybaker / adobe stock
Indsigt

Onlineovervågning af sporniveau af H2O

Sød naturgas, der forlader aminbehandlingsenheden, er mættet med vanddamp. Der bruges derefter molekylsigtedehydrering til at opnå de meget lave H2O-koncentrationer (< 0,1 ppm), der kræves til kryogene processer i NGL-genvindingsenheder og til LNG-produktion. Der er behov for en meget nøjagtig måling til hurtig detektering af fugtgennembrud i adsorbentlejet, så operatøren kan skifte gasflowet til en beholder med et frisk genereret adsorbentleje.

Vores ekspertise i felten

Vores TDLAS-analysatorer hjælper jer med dette gennem hurtig registrering af mætning af adsorbentleje og gennembrud.

  • Patentanmeldt differentialespektroskopiteknik måler H2O ved niveauer under ppm til hurtig detektering af fugtgennembrud for adsorbentleje
  • Laserbaseret måling er yderst selektivt og nøjagtigt for H2O i naturgas og påvirkes ikke af metanol og andre kontaminanter
  • Integreret permeationsrør understøtter automatiserede analysatorvalideringskontroller
  • Se vores anvendelsesnote om H2O-målinger i tør LNG-fødegas
Prosonic Flow G 300/500 tilbyder præcis ultralydsflowmåling af våd- og tørgasser Emad Omar Farouk / Shutterstock
Indsigt

Ultralydsflowmåling i naturgasbehandlingsanlæg

Pålidelig flowmåling er afgørende for optimeret naturgasbehandling og for at minimere driftsudfordringerne. Vådgasforholdene og den skiftende sammensætning af fødegasser indebærer udfordringer. Nøjagtig måling af gasflow i dehydrerings- og afsvovlingsenheder er afgørende for at opnå bedre proceseffektivitet og minimere problemer forbundet med genfordamperoverbelastning og kemisk tab.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers procesultralyds-gasflowmåler foretager præcis måling af tør- og vådgasser i alle gasbehandlingstrin, herunder afsvovling, dehydrering, fraktionering og NGL-genindvending.

  • Større nøjagtighed og processtyring takket være tryk- og temperaturudligning i realtid
  • Effektiv processtyring med avanceret gasanalyse, herunder volumenflow, korrigeret volumenflow, masseflow, energiflow, brandværdi, Wobbe Indeks osv.
  • Procespålidelighed og høj driftssikkerhed takket være kontinuerlig selvdiagnostik og instrumentverificering fra Heartbeat Technology
LNG-tankskib, som fyldes ved en terminal Shutterstock / sattahipbeach
Indsigt

Måling af sammensætning for flydende naturgas (LNG)

Nøjagtig måling af LNG-sammensætning er nødvendigt for at kunne beregne energiindholdet (BTU-værdi og Wobbe Indeks) og pengeværdien af brændstoffet under produktionen og ved nedstrøms custody transfer-punkter. Sammensætningsdata er afgørende for transaktioner i LNG-import-/-eksportterminaler, marin bunkring og påfyldning af lastvogne. Det er nødvendigt med en hurtig, præcis analyse og helst uden at skulle udtrække en prøve.

Vores ekspertise i felten

Raman-analysatorerne baseret på Kaiser Raman-teknologi måler LNG-sammensætningen direkte i den kryogene væske, så der opnås hurtig respons, uden at det er nødvendigt at fordampe en prøve.

  • Kontinuerlig realtidsmåling af LNG-sammensætning med resultater i løbet af sekunder
  • Den kryogene Rxn-41-sonde muliggør direkte måling i LNG-strømmen uden prøveudvinding og fordampning, så der opnås en mere nøjagtig måling. Dermed reduceres installationsomkostningerne, analysetiden reduceres fra minutter til sekunder, og risikoen reduceres
  • Raman Analyzer-feltkalibreringsværktøj kontrollerer transmissionsintensiteten og kalibreringer som beskrevet i GIIGNL custody transfer-vejledningen
Vedligeholdelsestekniker, som undersøger en Memosens sensor ©Endress+Hauser
Indsigt

Forsyningsfaciliteter: analytiske løsninger til vand og damp

Vand og damp spiller vigtige roller i behandling og fortætning af naturgas. Damp bruges til elproduktion eller som varmemedie – for eksempel til regenerering af opløsningsmiddel i enheder til fjernelse af syreholdig gas eller regenereringsgas til molekylesigtedehydreringslejer. For at opnå maksimal proceseffektivitet og sikkerhed skal spædevand, kølevand og damp opfylde bestemte kvalitetsspecifikationer.

Vores ekspertise i felten

Vi tilbyder et omfattende sortiment af instrumenter til vand- og dampanalyse samt behandling.

  • Spædevand: For at opretholde kvaliteten og undgå kraftig korrosion i dampsystemer kræver kedelfødevand særlig behandling med parametre som turbiditet, pH, konduktivitet og klor eller ORP
  • Damp: Opløst oxygen, pH og kationledningsevne er vigtige for at forhindre korrosion i rør og dannelse af kedelsten på udstyret
  • Vores ATEX zone 2 SWAS-paneler (Steam Water Analysis System) har al den nødvendige måleteknologi til at overvåge en vand/damp-cyklus
  • Opnå optimal pålidelighed og oppetid med Memosens-intelligent digital sensorteknologi til væskeanalyse
  • Tilslut op til 8 sensorer med Liquiline-multiparametertransmitterplatformen, og spar både plads og omkostninger
Platform til LNG-custody transfer ©Endress+Hauser
Indsigt

Platforme til påfyldning og tømning af LNG custody transfer-lastvogn

LNG-lastvognspåfyldning hjælper med at distribuere naturgas i områder uden kraftanlæg til forsyning af industrikunder og private samt i transportsektoren. Der er behov for en integreret og kompakt løsning, som gør det muligt at måle både mængde og sammensætning for at bestemme energiindholdet, uden at der er behov for at udtrække en prøve.

Vores ekspertise i felten

Vi tilbyder komplet design, udvikling, indkøb og opførelse af løsninger til påfyldning og tømning af LNG-lastvogne og et unikt platformsdesign med en lille formfaktor og integreret måling af LNG-sammensætning og energiberegning.

  • Præcis og pålidelig mængdemåling med coriolis-masseflowmålere, som er optimeret til kryogene anvendelser
  • Hurtig, nøjagtig måling af LNG-sammensætning med en Raman-analysator baseret på Kaiser Raman-teknologi til måling af mængde og brandværdi direkte i LNG-strømmen. Intet behov for en fordamper eller gaskromatograf (GC)
  • Overensstemmelse, troværdighed og accept: custody transfer-godkendelse og overensstemmelse for hele systemet
  • Sikkerhed og brugervenlighed sikrer maksimal produktivitet og systemtilgængelighed

Fordele

Nøjagtige målinger i realtid er en forudsætning for effektivitet i hele naturgas-/LNG-proceskæden. Vores udvalg af de bedst egnede instrumenter og løsninger giver jer de pålidelige data og den processtyring, I har brug for til at løse jeres produktivitetsudfordringer. Vores netværk af højtuddannede salgs- og servicemedarbejdere hjælper jer med at forbedre jeres proceseffektivitet, tilgængelighed og sikkerhed i forbindelse med naturgasproduktion, gasbehandling, fortætning, transport, opbevaring og distribution.

Vigtige fakta

+20%

længere cyklustid, som I kan opnå mellem regenereringer af molekylsigtelejer vha.TDLAS

Vigtige fakta

10x

bedre dokumenteret repeterbarhed ved custody transfer med LNG for Raman-analysatorer baseret på Kaiser Raman-teknologi sammenlignet med gaskromatografi/-fordamper

Vigtige fakta

Over 3 millioner

flowmålere installeret på verdensplan i en lang række forskellige industrier

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder et bredt udvalg af feltinstrumenter, løsninger og services, som opfylder jeres behov for større kontrol og produktivitet i naturgasprocesserne og hjælper med at imødekomme gaskvalitetsspecifikationerne. Dette inkluderer laserbaserede analysatorer til måling af kontaminanter i naturgasstrømme og sammensætningen for naturgas og LNG; præcis flowmåling af våd- og tørgasser i alle behandlingstrin og på fortætningsanlæg; vand- og dampanalyse samt behandling og custody transfer-løsninger til LNG.

  • Pålidelig guidet radar til niveaumåling i gasafsvovlingsenheder.
    Præcis ultralydsflowmåling af våd- og tørgasser på naturgasbehandlingsanlæg
  • Onlineovervågning af detekteringsniveau for H2O: TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) registrerer mætning af adsorbentleje og gennembrud for at muliggøre højeffektiv kontrol over systemer med molekylsigtedehydrering
  • Nøjagtig måling af LNG-sammensætning: Raman-analysatorer baseret på Kaiser Raman-teknologi beregner energiindholdet (BTU-værdi og Wobbe Indeks) og pengeværdien af brændstoffet under produktionen og ved nedstrøms custody transfer-punkter
  • Forsyningsfaciliteter: et stort udvalg af instrumenter og løsninger dedikeret til vand- og dampanalyse og -behandling for at undgå skader på jeres installation og reducere driftsomkostningerne
  • LNG-platforme til påfyldning og tømning af custody transfer-lastvogne: komplet design, udvikling, indkøb og opførelse af løsninger til påfyldning og tømning af lastvogne med LNG, fra én kilde

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler