Liquiline: topmoderne transmitterplatform
Transmittere, analysatorer og samplere til fremtidssikkert anlægsdesign og sikker drift
Liquiline er den ideelle platform til alle former for væskeanalyse og danner grundlag for vores topmoderne transmittere, analysatorer og samplere. Den ensartede betjening på tværs af alle produkter sikrer en komfortabel og enkel brug og beskytter din proces mod driftsfejl. Liquilines standardiserede komponenter optimerer din beholdning af reservedele og giver således væsentlige omkostningsbesparelser. Og endnu bedre er det, at vores Liquiline-produkter nemt kan udvides med henblik på fuld fleksibilitet i fremtiden.

Fordele
Ensartet betjening af hensyn til en komfortabel, effektiv og sikker drift.
Automatisk sensor registering sikrer en hurtig opstart og minimerer procesnedetid under følerudskiftning.
Standardiserede komponenter, som nemt kan udvides, reducerer lagerbeholdningen og sikrer en langvarig tilgængelighed af reservedele.
Giver alle fordelene ved Memosens' digitale teknologi som f.eks. sikker sensor signal transmission, bedre tilgængelighed ved målepunktet og plug & play-kompatibilitet med prækalibrerede sensorer.
Perfekt integration med alle proceskontrolsystemer (PCS) via 0/4...20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, PROFINET, Webserver.
Liquiline: topmoderne transmitterplatform
Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.
Liquiline-platformen er baseret på Memosens' digitale teknologi. I én arbejdsgang kan du hurtigt slutte dine Memosens-følere til din Liquiline-transmitter, og i løbet af få sekunder registrerer den automatisk følertypen og læser de data, som er gemt i føleren. Denne plug & play-installation øger dit arbejdstempo og minimerer procesnedetiden under følervedligeholdelse. Endvidere kan mange Liquiline-enheder inklusive analysatorer og samplere styre flere Memosens-følere i enhver kombination.