Teknologier til måling og industriel kommunikation
Teknologier, der gør måling præcis, processer pålidelige og plant asset management effektivt
Det er kun med konstant innovation, at vi kan holde trit med resten af branchen og endda komme et skridt foran, når det gælder de konstant skiftende krav til procesautomatisering. Vi udvikler vores sensorteknologier i samarbejde med forskningsinstitutter og baseret på vores kundes behov. Innovationen stopper dog ikke ved sensoren. Teknologier til industriel kommunikation og dataadministration er afgørende for at være klar til den digitale transformation.
Gå på opdagelse i teknologierne bag vores enheder og løsninger, som gør måling præcis, processer pålidelige og plant asset management effektivt.
Optimér anlæggets sikkerhed og tilgængelighed. TDLAS-spektroskopi (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) måler hurtigt og pålideligt koncentrationer i procesgasstrømme i realtid.
Få bedre sikkerhed, produktkvalitet og effektivitet på jeres anlæg. Raman-spektroskopi måler sammensætningen og molekylestrukturen for jeres prøver i realtid fra laboratorie til proces.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Innovativ temperatursensor – iTHERM QuickSens
Innovativ temperatursensor – iTHERM QuickSens
Innovativ temperaturmåling – temperatursensoren med suverænt korte svartider til yderst præcise målinger og nøjagtig processtyring. Vibrationsmodstandsdygtighed på op til 60 g.
Memobase Pro-appen - udvid din håndholdte Liquiline
Memobase Pro-appen - udvid din håndholdte Liquiline
Med den effektive Memobase Pro-app kan du omdanne din smartphone til et smart måle- og kalibreringssystem til Memosens-sensorer.
Selvkalibrerende iTHERM TrustSens RTD-sensor i sanitær udførelse
Selvkalibrerende iTHERM TrustSens RTD-sensor i sanitær udførelse
En unik temperatursensorteknologi baseret på et integreret referenceelement med fix-punkt, der muliggør pålidelig og nøjagtig rekalibrering af den primære Pt100 RTD-sensor.
IO-Link-kommunikation
IO-Link-kommunikation
IO-Link-kommunikation hjælper med at digitalisere dit anlæg
Systemer til elektronisk differenstrykmåling
Systemer til elektronisk differenstrykmåling
Systemer til elektronisk differenstrykmåling giver større nøjagtighed og nemmere installation og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
Innovativ temperaturmåling – iTHERM StrongSens
Innovativ temperaturmåling – iTHERM StrongSens
Innovativ temperaturmåling – den robuste temperatursensor til yderst præcise målinger og nøjagtig processtyring. Vibrationsmodstandsdygtighed på op til 60 g.
iTHERM ProfileSens TS901-kabelsonde til flere målepunkter
iTHERM ProfileSens TS901-kabelsonde til flere målepunkter
En pålidelig kabelsonde til måling af flere temperaturpunkter i olie- og gasindustrien og den petrokemiske industri og med et design, som reducerer vedligeholdelsesintervaller og risikoen for uforudsete driftsafbrydelser pga. sensorfejl.
iTHERM QuickNeck – den rette drejning
iTHERM QuickNeck – den rette drejning
Indsatsen til temperaturmåling kan fjernes blot ved at dreje QuickNeck-procestilslutningen og giver fordel af hurtigere og mere effektiv vedligeholdelse og genkalibrering.
SmartBlue-app
SmartBlue-app
Forestil dig, at du kører alle instrumenter sikkert og pålideligt fra et komfortabelt sted: Med SmartBlue-app idriftsætter, betjener og vedligeholder du Endress+Hauser-instrumenter via trådløs Bluetooth®-teknologi.
80 GHz-radarmåling
80 GHz-radarmåling
Verdens første yderst nøjagtige radar til måling af væskeniveauer vha. en sendefrekvens på 80 GHz.
Smart instrumentering via Heartbeat Technology
Smart instrumentering via Heartbeat Technology
Ønsker du at give anlæggets ydeevne et boost og reducere omkostningerne? Vores udvalg inden for smart instrumentering med Heartbeat Technology tilbyder dybdegående instrumentindsigt, som sikrer omkostningseffektivitet og driftssikkerhed.
Memosens 2.0: banebrydende sensorteknologi
Memosens 2.0: banebrydende sensorteknologi
Øg processikkerheden og hold forbindelsen med Memosens 2.0 digital teknologi.
Liquiline: topmoderne transmitterplatform
Liquiline: topmoderne transmitterplatform
Ved at vælge Liquiline-platformen vælger du på effektiv vis at bruge færre penge på lagebeholdning, spare installationstid og opnå en højere driftssikkerhed!
Måling af dampkvalitet med Proline Prowirl 200
Måling af dampkvalitet med Proline Prowirl 200
Måling af dampkvalitet med Proline Prowirl 200 - Prowirl kan som den første i verden måle kvalitet og kvantitet for våd damp, mættet damp og overophedet damp.
Proline – et klogt valg
Proline – et klogt valg
Proline giver nøjagtig og pålidelig procesinformation via suveræn måleydelse. For anlægsoperatører betyder det øget produktkvalitet og sikkerhed samt større tilgængelighed for anlægget.
Innovativ TempC Membrane
Innovativ TempC Membrane
Størst mulig nøjagtighed og processikkerhed ved tryk- og differentialtrykmåling med membrantætninger.
HMI (Human Machine Interface) til ensartet drift
HMI (Human Machine Interface) til ensartet drift
Mindre tid til at sætte sig ind i enheden er lig med sparet tid til uddannelse og en mere effektiv udførelse af opgaverne. Lær mere om vores standardiserede HMI (Human Machine Interface).
Innovationen inden for grænseflademåling
Innovationen inden for grænseflademåling
Levelflex FMP55-multiparameter
Ceraphire keramisk celle
Ceraphire keramisk celle
Endress+Hauser-følerteknologi
Liquiphant FailSafe-teknologi
Liquiphant FailSafe-teknologi
Punktniveauafbryder giver maksimal sikkerhed
Digital kommunikation og integration
Digital kommunikation og integration
Sømløs integration af vores feltenheder i automatiseringssystemerne hos mange producenter. Test af feltenheder i leverandøruafhængigt miljø. Understøttelse af åbne standarder.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Fieldbus Technology
Fieldbus Technology
Using digital communication and intelligent devices increases the safety, reliability and availability of your plant. Learn more about selecting the technology most suited to the job.
Fødevarer: IO-Link-sortiment inden for procesautomation
Fødevarer: IO-Link-sortiment inden for procesautomation
Forøg din produktivitet og din generelle driftseffektivitet ("Overall Operations Effectiveness", OOE) ved at optimere processerne ved hjælp af IO-Link-teknologi
Ethernet tilgængeligt i procesindustrien
Ethernet tilgængeligt i procesindustrien
Ethernet-APL er smart, hurtig og digital. Teknologien gør Ethernet tilgængeligt på procesanlæg.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .