HMI (Human Machine Interface) til ensartet drift
Hurtig og nem ibrugtagning af dine målepunkter med vores standardiserede HMI (Human Machine Interface)
Enkelhed via ensartethed – Installation af forskellige enheder med forskellige måleteknologier i din proces kan være udfordrende, hvad angår idriftsættelse, drift og vedligeholdelse. Med vores ensartede HMI-driftskoncept (Human Machine Interface) kan vi hjælpe dig med at løse disse udfordringer. Alle vores enheder har en ensartet brugerflade, hvilket gør livet nemmere for dig i hverdagen. Mindre tid til at sætte sig ind i enheden er lig med sparet tid til uddannelse og mindre tid til at udføre opgaverne.

Sikker idriftsættelse med guidet parameterisering via "opstartsguider", som giver hurtig og pålidelig grundlæggende opsætning
Fordele
Hurtig og sikker idriftsættelse med intuitiv betjening af dine enheder uanset den anvendte måleteknologi (flow, niveau, tryk, analyse eller temperatur) med parameterisering via opstartsguider, som giver hurtig og pålidelig grundlæggende opsætning
Forbedret sikkerhed for din proces med tydelige diagnostiske ikoner og tekst med oplysninger om vedligeholdelse i henhold til internationale standarder og overbevisende indstillinger med tydelige tekstmeddelelser, som vises på dit sprog
Forenkling af dit daglige arbejde med opgaveorienteret interaktion, som tilbydes for operatør og vedligeholdelse. Uanset opgavernes type kan du vide dig sikker på, at du kan udføre dem ved hjælp af den brugerorienterede HMI.
Er du i tvivl om resultatet af din handling? Integrerede hjælpefunktioner oplyser om handlingen, så fejlfortolkninger undgås. Dataene gemmes og er tilgængelige for alle, der har adgangskoder.
HMI (Human Machine Interface) til ensartet drift
Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.
IT- og kommunikationsverdenen har påvist, at en ensartet grænseflade har stor betydning for den tid, det tager at sætte sig ind i, implementere og udnytte software eller elektroniske enheder optimalt. Vi udviklede vores unikke HMI-koncept ud fra en omfattende undersøgelse på verdensplan, som hjalp med at identificere vores kunders forventninger. Dataene vises på samme måde, uanset om du står foran enheden eller befinder dig i et kontrolrum. Du får vist de samme ikoner på enheden som på din computer.