Separation af kulbrintevæsker og gasser fra vand og bundfald kan være en udfordrende opgave. Optimal effektivitet for olie- og gasseparatorer er kun mulig med pålidelig og nøjagtige overvågning af forskellige parametre som f.eks. temperatur, tryk, niveau, flow og skilleflade. Hvis der forekommer forskellige skilleflader, som påvirker processen, kan målinger blive komplekse og kræve ekspertviden og særlige teknologier. Vi tilbyder begge dele til optimal effektiv separation.
Vigtige fakta
2.200
USD/dag
bruges der dagligt til demulgerende midler
Lær, hvordan I kan gøre separationsprocessen mere effektiv

Udskillelse af svær/ekstra svær råolie*
Traditionelle måleteknologier har særlige begrænsninger i forhold til udskillelse af svær og ekstra svær olie, ikke mindst fordi de ikke er i stand til at levere komplette procesdata. Behovet for at installere disse teknologier i separatoren gør dem sårbare over for kontaminering.
*Svær: > API 10-22,3 (> 920 kg/m³) Ekstra svær: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Vores ekspertise i felten
Endress+Hausers system til gammadensitetsprofilering installeres uden for separationsbeholderen og er en foretrukket løsning til overvågning af separationsprocesser for svær og ekstra svær råolie.
- Undgå unøjagtige målinger pga. kontaminering og aflejringer
- Få en separations proces uden afbrydelser
- Reducer driftsomkostningerne

Udskillelse af mellemsvær råolie*
Separationsprocessen for mellemsvær råolie vanskeliggøres af behovet for at måle både det overordnede niveau og skillefladen nøjagtigt, hvilket ikke er muligt med et enkelt instrument. Der er ofte også et emulsionslag, og hvis det har en dybde på mere end 5 cm (2 tommer), er det ikke muligt at måle skillefladen med et standardinstrument med guidet radar.
*Mellemsvær: API 31,1-22,3 (870-920 kg/m³)
Vores ekspertise i felten
Endress+Hauser har udviklet særlige teknologier, som kan håndtere de særlige udfordringer for separationsprocessen for mellemsvær råolie.
- Enkel udskillelse af mellemsvær råolie med et enkelt instrument
- Overvåg skillefladen for ethvert emulsionslag med vores guidede bølgeradarteknologi med flere parametre
- Minimer procesnedetid, og reducer driftsomkostningerne

Udskillelse af let råolie*
De fleste moderne horisontale separatorer til let olie har mekaniske enheder til niveau- og densitetskontrol. Mekaniske enheder har særlige begrænsninger, idet de kræver særlige tilpasninger i forhold til API'et for den olie, der skal måles, og løbende regelmæssig vedligeholdelse.
*Let råolie: API 45-31,1 (< 870 kg/m³)
Vores ekspertise i felten
Instrumenter fra Endress+Hauser anvender guidet radar niveaumåling til at optimere separationsprocessen for let råolie og undgå begrænsningerne ved mekaniske enheder.
- Anvend Levelflex FMP55, den nye standard for skilleflademåling
- Undgå nedetid til instrumenttilpasninger i forbindelse med ændring af output
- Reducer de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Fordele
Jeres primære interesse er at udvinde den maksimale mængde ressourcer – vores er at støtte jer i processen. Vores løsninger til procesautomatisering hjælper med at opnå sikker og effektiv drift. Samtidig kan det være svært at erstatte akkumuleret viden, når en vigtig medarbejder stopper. I sådanne situationer kan vores serviceorganisation hjælpe jer med inspektion, opstart, teknik og kalibreringsservices såvel som med omfattende undervisningsprogrammer til fremtidige medarbejdere.
Vigtige fakta
Over 300
installerede systemer til radiometrisk skilleflademåling og densitetsprofilering verden over
Vigtige fakta
8.500 l
demulgerende midler spares på et år, hvilket svarer til 10 %
Vigtige fakta
5 %
mindre risiko for skumdannelse indvendigt i separatoren
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af pålidelige, førende måleteknologier til alle procesvariabler på alle trin, som muliggør effektiv kontrol med separation af olie, vand, gas og sand.
- Identificer væske- og bundfaldslagets placering og tykkelse, og optimer indsprøjtningen af demulgerende midler og skumdæmpende midler
- Åbne standarder giver nem integration og kontrolfleksibilitet
- Nem eftermontering af profilmålingsløsning
- Vær sikker på at overholde miljøstandarderne