Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Procesoptimering i kemitekniske projekter

Effektiviser alle faser af jeres kemiske projekter med vores softwareværktøjer og tilpassede services

Kemiingeniør arbejder på en bærbar computer

Procesoptimering i kemitekniske projekter kræver sikker håndtering af de store datamængder, der genereres i alle faser af projektet fra FEED-fasen (Front End Engineering Design) til idrifttagningstidspunktet og senere. Overførsel og administration af disse data, minimering af fejl og udledning af værdifuld indsigt på baggrund af dataene er en meget kompleks opgave. Endress+Hausers tekniske værktøjer sikrer problemfri dataoverførsel og optimering af kemiske projekter fra start til slut.

Vigtige fakta

25 %

mere teknisk effektivitet med strømlinet dataoverførsel, ifølge tekniske eksperter.

En tablet, hvorpå Endress+Hausers centrale tekniske platform anvendes ©Endress+Hauser
Indsigt

Optimer FEED- og detailprojekteringsfasen

Klargøring af store kemitekniske projekter er en kompleks opgave, ikke mindst under detailprojekteringsfasen. Det er vigtigt at sikre ensartet datakvalitet og -håndtering lige fra starten.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers Central Engineering Platform opfylder alle disse kritiske krav og sikrer pålidelig og effektiv dataoverførsel under projektets FEED- og detailprojekteringsfase.

  • Få en mere effektiv projektgennemførelse med automatisk oprettelse af CAD-filer og -tegninger
  • Få fordel af nøjagtig detailprojektering med direkte henvisning til Central Engineering Platform-data
Tekniker anvender en bærbar computer til at udføre et kemisk projekt ©Endress+Hauser
Indsigt

Optimer udførelsesfasen

Optimal udførelse af kemiske projekter kræver effektiv dataoverførsel, fjernelse af dobbelte registreringer samt forebyggelse og minimering af fejl. Adgang til de rigtige værktøjer og ekspertise for hver applikation er sammen med effektiv projektstyring afgørende for en problemfri implementering.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hausers FNE-eksperter (Field Network Engineering) anvender vores FNE-designsoftware, som er fuldt integreret med vores tekniske platform og vores projektstyringsværktøjer og standarder, så de kan klare enhver udfordring.

  • Få problemfri adgang til pålidelige data for den bedste projektimplementering
  • Få adgang til Endress+Hausers effektive værktøjer, som understøtter optimalt valg og implementering af de rigtige instrumenter
  • Inddrag vores eksperter, og få en problemfri projektgennemførelse med overholdelse af tidsplaner og optimalt ressourceforbrug
Tekniker tager noter foran et kemisk anlæg ©iStockphoto/Strandperle
Indsigt

Få bedre driftseffektivitet

Procesoptimering og datastyring er afgørende under hele det kemiske projektet fra udførelse til ibrugtagning og bagefter.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser designede Netilion IIoT-økosystemet for at sikre adgangen til data og opnå en enklere drift.

  • Det omfattende udstyr i kemiske anlæg kræver en omhyggelig lagerstyring. Netilion Analytics gør det muligt at klassificere asset-kritikalitet og håndtere forældet udstyr.
  • Den digitale adgang til asset-filer i Netilion Library hjælper med at automatisere administrationen og letter informationsstrømme.
  • Diagnosticeringsoplysninger i Netilion Health betyder, at vedligeholdelsesteamet kan handle hurtigere og træffe datadrevne beslutninger.

Fordele

Vores primære mål er jeres succes. Gør brug af Endress+Hausers kompetence inden for procesoptimering i kemitekniske projekter. Uanset om det drejer sig om elektronisk dataudveksling, automatiseret dokumentation eller cloud-baserede tjenester, så kan vi hjælpe jer i alle faser af et kemisk projekt, så I sparer tid, ressourcer og penge. Vi maksimerer jeres succes med vores avancerede tekniske værktøjer og projektstyringsværktøjer.

Vigtige fakta

1 uges

gennemløbstid sparet med RFQ sammenlignet med den traditionelle metode, med udgangspunkt i et behov for design af 800 instrumenter

Vigtige fakta

80%

mindre tid på at udarbejde tekniske dokumenter som f.eks. CAD-tegninger ved brug af vores tekniske værktøj sammenlignet med den traditionelle metode, med udgangspunkt i et behov for beskrivelse af 800 instrumenter

Vigtige fakta

20.000 USD

er det beløb, der spares ved fejlminimering gennem eliminering af tastefejl sammenlignet med den traditionelle metode, med udgangspunkt i et behov for design af 800 instrumenter

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe

Endress+Hausers softwareværktøjer til kemiingeniører er udviklet af 400 højspecialiserede IT- og IT-værktøjseksperter og sikrer pålidelig og effektiv dataoverførsel i alle projektets faser. Ensartede, nøjagtige data giver kunderne mulighed for at optimere kemitekniske projekter og sikre overholdelse af tidsplaner og budgetter. Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af avancerede værktøjer og ressourcer.

  • Central Engineering Platform skaber en central platform til al teknisk dokumentation
  • Applicator-understøtter optimalt valg og dimensionering af instrumenter
  • Konfiguratorværktøj gør det nemt at konfigurere og installere instrumenter
  • CAD-tegninger og ledningsdiagrammer (CAE-dokumenter) forenkler systemdesign
  • Standardiseret dokumentation sikrer hurtigere instrumentgodkendelse

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler