Opnå forbedrede separationsprocesser inden for minedrift
Maksimer resultaterne af processer som flotation og koncentrering takket være præcis instrumentering
Faldende malmkvalitet udgør en særlig udfordring for minedrift. Der findes naturligvis forskellige bearbejdningsteknikker til at få mest muligt ud af råmaterialerne, f.eks. udvaskning, koncentrering og flotation. De kræver dog energi, kemikalier og vand. Det betyder, at udvindingsprocesserne skal køre på et optimalt niveau for at opnå balance mellem udbyttet og omkostningerne. Det gælder især i tider med ustabile markeder og priser.
35 %
lavere produktivitet inden for minedrift
Det er resultatet af en undersøgelse udført af den internationale konsulentvirksomhed McKinsey. De fastslår, at miner på verdensplan er blevet omkring en tredjedel mindre produktive i perioden 2004-2014.
Udvaskning, flotation og koncentrering er grundlæggende elementer inden for moderne mineseparationsprocesser. Optimal separation er dog en kompleks opgave på grund af de mange forbundne variabler. Alle tre processer bruger kemikalier, som er en af de vigtigste omkostningsfaktorer. De kræver desuden meget vand, som i visse mineregioner kan være en meget knap ressource, som anlæggene først skal producere via processer som f.eks. afsaltning.
Udvaskning
Skumflotation
Koncentrering
Anvendelser
Udvaskning
Udvaskning er en udvindingsmetode, hvor syreopløsninger sprøjtes på knust malm for at skabe en opløsning med det ønskede metal. De anvendte syrer afhænger af typen af malm, der skal udvaskes.
Vores ekspertise
Syreopløsningens koncentration og udskylningshastighed har vist sig at have stor betydning for effekten og forbruget af syre. Endress+Hauser tilbyder måleinstrumenter til parametre, som kan modstå syrens aggressive egenskaber og levere pålidelige data.
Vores digitale analysesensorer har kontaktfri digital datatransmission og enkel sensorudskiftning med forhåndskalibrerede sensorer, så procesnedetiden reduceres, og regelmæssig regenerering forlænger sensorlevetiden.
Flotation anvendes i forskellige mineprocesser, f.eks. inden for udvinding af guld og kobber, til genindvinding af mineralpartikler, som er finere end 500 my eller 35 mesh. Processen og dermed effekten påvirkes af forskellige parametre. De vigtigste parametre er: flow- og densitetsmåling af råvare, skumhøjde, præcis bestemmelse af kontaktfladen for skum og flydende slam, væskens pH og Eh, dosering og kvalitet af kemikaliereagenser og luftstrøm.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder ikke blot instrumenter til håndtering af disse opgaver, men har også forskellige måleteknologier, som sikrer, at I anvender de optimale instrumenter til alle processer – fra en samlet leverandør.
Til råvaremåling anbefaler vi en elektromagnetisk flowmåler med integreret beregning af indholdet af faste stoffer.
Til bestemmelse af skumhøjde og kontaktfladen for skum og flydende slam er den ideelle løsning at bruge to ultralydssensorer. Den ene måler afstanden til skummet, og den anden måler afstanden til en målplade, som er forbundet til en stang og en konisk flyder.
Vores digitale analysesensorer til måling af pH og Eh leverer pålidelige resultater selv i barske miljøer.
Tørstofindholdet og fremføringshastigheden samt skumhøjden kan bruges som fremføringssignal for reguleringskredsløbet til kemisk dosering for xanthat, skum og pH-modificering. Vores Coriolis-flowmåler kan bruge disse parametre til nøjagtig dosering.
Luft bruges til opblanding i forbindelse med flotation. Ved at måle luftstrømmen er det muligt at optimere omkostningerne til fremstilling af trykluft. Vores Vortex-flowmåler påvirkes ikke af anlægsvibration eller lufthamre og giver meget nøjagtige målinger og et bredt måleområde.
Koncentrering er en mineralkoncentrationsproces med tyngdebundfældning. De faste stoffer bundfældes på tankens bund, og processen fremskyndes ved at tilsætte et flokkuleringsmiddel.
Vores ekspertise
Vigtige indikatorer til beregning af den samlede slamvolumen er lejeniveau, lejemasse, understrømsdensitet og flow samt overløbsuklarhed i forbindelse med den endelige kvalitetskontrol. Ved at måle alle disse parametre kan anlægsoperatøren effektivisere og sikre hele processen og reducere risikoen for tankoverløb.
Måling af lejeniveauet er en af de vigtigste parametre i denne proces. Det måles bedst ved hjælp af sonarteknologi til neddykning. Det er muligt at optimere doseringen af flokkuleringsmidlet – målt med en flowmåler – afhængigt af lejeniveauet.
"Den største udfordring, jeg ser, når jeg besøger kunderne, er, at de ikke udnytter det fulde potentiale for de data, som de kan indsamle fra deres sensorer. 97 % af dataene udnyttes ikke."
Fordele
Uanset hvilke udfordringer I har i udvindingsprocesserne – hvad enten det drejer sig om lavt udbytte, højt OPEX eller dyre vedligeholdelsesrutiner – ved vores konsulenter med deres indgående industriekspertise nøjagtigt, hvordan jeres processer kan forbedres. Sammen med vores kunder har de opnået bemærkelsesværdige resultater de sidste 60 år – også takket være vores industrioptimerede instrumentportefølje.
Memosens pH-sensorer reducerede den tid, der blev brugt på kalibreringer og feltreparationer med op til 90 % hos Agnico Eagles guldmine i Kittilä, som er Europas største primære guldproducent.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Effektivitet
Cementproduktion: Fokus på det, der for alvor tæller
Cementproduktion: Fokus på det, der for alvor tæller
Endress+Hauser hjælper dig målrettet med at opnå dine driftsmål igennem hele vandcyklussen ved at forene et innovativt udvalg af måleinstrumenter, ekspertydelser og industriekspertise.
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Life science: Innovativ teknologi til fremragende processer
Life science: Innovativ teknologi til fremragende processer
Samarbejd med os om at fremskynde din rejse fra laboratoriet til produktionen og minimer risikoen på hvert trin.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .