Bedre sikkerhed til minedrift uden at gå på kompromis med effektiviteten
Sikker minedrift og høj effektivitet med SIL-kompatible og digitale instrumenter
Sikkerhed er afgørende for minedrift. Ulykker og længerevarende eksponering for bestemte stoffer kan have alvorlige sundhedsmæssige, miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser. Det kan dog være udfordrende for mange mineoperatører at finde den rette balance mellem sikkerhed og konkurrenceevne. Barske driftsforhold kan samtidig gøre overvågning til en vanskelig opgave. Endress+Hausers løsninger til minedrift tilbyder større sikkerhed uden at gå på kompromis med effektiviteten.
7.751
skader forårsaget af ulykker
blev registreret i 2018 af medlemmerne af International Council on Mining & Metals
Sådan kan vi hjælpe jer
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af SIL-kompatible analoge og digitale instrumenter, som forbedrer sikkerheden og optimerer anvendelsen af farlige stoffer som brændstof, kemikalier, syrer og sprængstoffer, som ofte er afgørende for minedriften. Alle teknologier er robuste og kan modstå barske driftsforhold og muliggør pålidelig automation.
Lagerovervågning for at optimere materialeforbrug og omkostningsstyring
Fjernovervågning for at reducere risikoeksponering
Robuste instrumenter for funktionel sikkerhed i ethvert miljø
Anvendelser
Overvågning af lagerbeholdningen
Som for enhver anden industri er effektiv lagerovervågning også relevant for mineindustrien. Overvågning af farlige stoffer som kemikalier, sprængstoffer og syrer både under opbevaring og transport til produktionsstedet er dog en krævende opgave. Registrering af potentielle tab forudsætter, at man kan måle forskellige parametre som niveau, flow, tryk og temperatur.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af produkter, som dækker forskellige parametre.
Overvåg alle kritiske parametre, og undgå tab
Reducer risikoen for uoverensstemmelser mellem forskellige grænseflader
Anvend enkle måleteknologier, og reducer omkostningerne
I komplekse driftsmiljøer kan det være svært både at sikre en tæt overvågning af farlige processer og undgå eksponering af medarbejdere.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder et bredt udvalg af digitale sensorer og kommunikationsværktøjer, som understøtter pålidelig fjernovervågning af kritiske parametre og gør arbejdsmiljøet mere sikkert uden at gå på kompromis med driftseffektiviteten.
Effektive kommunikationsprotokoller som f.eks. WirelessHart
Automation kan være en fordel i mineindustrien, som er præget af hård konkurrence. Pålidelige automatiske processer stiller dog krav om pålidelige og nøjagtige instrumenter.
Når det gælder sikkerhed, er tillid afgørende – tillid til udstyret, tillid til processerne og tillid til jeres samarbejdspartnere. Endress+Hauser har mere end 60 års erfaring fra mineindustrien. Vi har på baggrund af den erfaring, vi har opbygget sammen med kunderne, udviklet et udvalg af instrumenter, produkter og services til de krævende forhold, som er typiske for mineindustrien.
90 %
af vores instrumenter er digitale eller har digitale funktioner
SIL 3
er det højeste niveau, vores instrumenter kan opnå
~ 1.600
tilgængelige datapunkter for aktiver, processer og diagnostik
Se vores sortiment!
Analyse
Analyse
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Sikkerhed
Sikker og pålidelig stålproduktion
Præcis måling og intelligente løsninger kan hjælpe med at øge anlæggets sikkerhed og tilgængelighed ved stålproduktion.
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .