-
Messe
HART – velafprøvet til procesautomatisering
Udnyt dine HART-enheder bedre ved at bruge os som din projektpartner.
HART er en industriel standard med en meget stor installeret base på verdensplan. Det er "intelligent" teknologi, dvs. den understøtter samtidig transmission af 4...20 mA analogt signal og digital kommunikation ad de samme linjer.
Inden for næsten alle anvendelser bruges HART-signalet kun til parameterisering. Med de rette værktøjer giver HART dig dog adgang til kontinuerlig enhedsovervågning, enhedsdiagnostik i realtid og multivariabel procesinformation for nye og gamle enheder.
Dine HART-fordele
Udnyt potentialet ved HART med os som din partner
over 20 års erfaring med velafprøvet teknologi
omfattende udvalg af HART-måleinstrumenter
avanceret diagnostik og intelligente multivariable enheder
nem ibrugtagning og enhedsstyring
nem integration i styresystemer
hjælpehardware og håndholdt
verdensomspændende service og support
Enhedsintegration
Der er tre grundlæggende metoder til at integrere målingerne fra HART-enheder i et styresystem:
punkt til punkt-forbindelse af 4...20 mA-signalet
forbindelse via en ekstern I/O- eller HART-multiplekser til et højere rangerende bussystem, f.eks. PROFIBUS
i sjældne tilfælde tilslutning af en HART-multidropbus til et HART I/O-kort
Kun i de to sidstnævnte tilfælde har styresystemet adgang til al enhedsinformation.
Enhedsdrift og -styring
Der er adgang til oplysninger om HART-enheder (parametre, status osv.) via:
en FDT-frame, f.eks. FieldCare, som kræver en såkaldt DTM for hver enhedstype
et DD-/EDD-driftsværktøj såsom Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, Asset Management Solution (AMS) og Process Device Manager (PDM)
Vi tilbyder DTM'er, DD'er og EDD'er til alle vores HART-enheder og sikrer, at de integreres i de ovennævnte værktøjer.
HART – løsninger til enhedsstyring
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
Downloads
-
Kompetencebrochure for HART-teknologi
HART-teknologi – enkel og effektiv, økonomisk, brugervenlig.
Filstørrelse:
Filnavn: