Cementproduktion: Fokus på det, der for alvor tæller
Vi gør det nemt at opfylde kundernes specifikke og komplekse krav
Svingende råvarepriser og komplekse kundekrav betyder, at behovet for optimerede processer i cementindustrien aldrig har været større. I klinkefremstillingsprocessen kan energiomkostningerne for eksempel udgøre op til 75 % af de variable omkostninger. Effektiv reduktion af omkostningerne uden at gå på kompromis med produktkvaliteten kræver dog nøjagtige procesdata fra pålidelige instrumenter.
65-75 %
energiomkostninger
ud af de samlede omkostninger er ikke ualmindeligt ved cementproduktion. Der findes dog metoder til at optimere processen.
Uanset om I styrer et projekt eller et brændstofsystem, vælger instrumenter til en klinkeproces eller pakker en løsning til rensning af NOx-gasser til jeres miljøstyringsprogram, så kan vores erfarne procesautomationsteam håndtere alle krav til målinger og kontrol i fuldt integrerede cementanlæg:
Siloovervågning for råmel og klinker
Løsning til ovnbrænderstyring og brændselsoliedosering
Overvågning af køleovne til klinker
Instrumenter til cyklonforvarmer
Opbevaring og dosering af tilsætningsstoffer
Anvendelser
Siloovervågning for råmel og klinker
For at opretholde en uafbrudt produktion er det nødvendigt hele tiden at overvåge lagerniveauet i siloer til råmel og klinker. Opbevaringsbeholdere fås i mange udformninger og størrelser og stiller store krav til niveauovervågningen.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder forskellige niveauovervågningsteknologier og -løsninger, som er udviklet til udfordrende miljøer med eksempelvis støv og slitage.
Vores 80 GHz radarniveausensor er mest velegnet til målinger i høje siloer og bunkere. Den har en lille strålevinkel og multiekkosporing.
Pyroprocessering betragtes generelt som kernen i cementproduktion. Det er den fase i cementproduktionen, hvor driftsomkostningerne er størst, og hvor der er størst mulighed for at forbedre processen.
Vores ekspertise
Den centrale parameter for processerne er naturligvis temperaturen. Ved at overvåge temperaturen er det muligt at sikre en ensartet produktkvalitet og optimere brændstofforbruget.
Til temperaturmåling i forvarmerens øverste cykloner anvendes et termoelement med et avanceret keramisk termorør i siliciumnitrid.
Til de nederste cykloner anbefaler vi termometre med et termorør med nikkel-kobolt, som er optimalt modstandsdygtigt over for aggressive gasser.
Coriolis-flowmålere optimerer brænderen ved at regulere oliens masseflow til brænderen og forsyne olievarmesystemet med onlinetemperatur- og viskositetsmålinger
Køleovnen til klinker er en af de vigtigste komponenter inden for cementproduktion, idet kølehastigheden er afgørende for klinkekvaliteten og cementens generelle styrke:
Vores ekspertise
Vi tilbyder en komplet løsning til overvågning af køleovne til klinker fra den samme leverandør. Løsningen omfatter:
Cyklonforvarmere skal overvåges for at kontrollere blandingen af råmelet og for at forhindre blokeringer, som kan føre til dyr nedetid.
Vores ekspertise
Ud over temperatur, som er en grundlæggende parameter for den generelle effektivitet, kan måling af tryk og faktiske aflejringer også være med til at registrere blokeringer.
Nyeste højteknologiske løsninger og slidstærke, legerede termoelementer med vibrationsresistent elektronik til temperaturovervågning
Klik jer gennem disse oversigter for at se i detaljer, hvordan I kan reducere produktionsomkostningerne
Fordele
Endress+Hausers har sammen med vores kunder opnået bemærkelsesværdige resultater og forbedret anlægsoptimering, samtidig med at der stadig fastholdes høje niveauer af driftssikkerhed i mange industrisektorer som ædelmetaller, cement og stålproduktion. Ud over vores tekniske ekspertise og det industrioptimerede produktsortiment er grundlaget for denne succes vores troværdighed. Vi tror på langvarigt samarbejde med kunderne og ikke bare kortsigtet profit.
Over 145.000
intelligente niveausensorer i cementsiloer på verdensplan
De samlede energiomkostninger kan udgøre 65-75 % af de variable omkostninger i processen. Vi hjælper med at forbedre klinkeproduktionen, så du sparer energi, ved hjælp af integreret online-overvågning og optimeret brændstofstyring.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Effektivitet
Opnå forbedrede separationsprocesser inden for minedrift
Opnå forbedring af mineprocesser som skumflotation og koncentrering, og øg effektiviteten af jeres udvinding.
Optimer dine ressourcer, og maksimer dit anlægs ydeevne. Få mere at vide!
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .