Sikker og effektiv opbevaring og distribution af olie og gas
Øget effektivitet og mindre risiko med pålidelig måling, overvågning og automatisering
Opbevaring og distribution af olie og gas er præget af stor konkurrence. Den store konkurrence stiller større krav til anlægseffektiviteten end nogensinde før. Tankkapaciteten skal optimeres, der skal føres strengt tilsyn med lageret, og processer skal optimeres både i forbindelse med påfyldning og distribution. Med disse krav følger også øgede risici for driften og miljøet, så det er afgørende, at driftssikkerheden er i top. Endress+Hauser tilbyder forskellige produkter til enkel og sikker drift med optimal effektivitet.
75 %
af verdens tankflåde er uafhængigt ejet. Desuden transporteres næsten alt inden for naturgastransport og opbevaringsnet via interstatslige rørledninger, der ejes af mindst 70 til 80 virksomheder, til over flere hundrede underjordiske opbevaringsfaciliteter. Det betyder, at opbevaring og transport er en sand labyrint, der kræver omhyggelige eftersyn samt overholdelse af standarder og bestemmelser.
Endress+Hauser tilbyder et komplet udvalg af teknologier og installationer fra præcis og effektiv silo- og tankovervågning til meget nøjagtig custody transfer og terminalautomatisering med tilhørende skalerbare softwarepakker, som sikrer en effektiv og enkel drift uden at gå på kompromis med sikkerheden.
Overholdelse af internationalt anerkendte standarder og anbefalinger som API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
Produktserier certificerer i henhold til standarder for farlige områder som: ATEX, FM, TIIS Safety by Design
Moderne teknologier (IEC 61508 SIL 2 og op til SIL 3 for homogen redundant anvendelse)
Anvendelser
Nøjagtig og sikker custody-måling
På- og aflæsningsprocesser kan give konflikter om både kvantitet og kvalitet. Det kan dog undgås med den store præcision og gennemsigtighed, som vores certificerede løsninger til custody transfer-måling tilbyder.
Vores ekspertise
Endress+Hausers Coriolis-flowmålere er både meget nøjagtige og pålidelige og kan måle flere parametre med minimal vedligeholdelse og genkalibrering. Det er muligt at øge overførselskapaciteten med garanteret gennemsigtighed, nøjagtighed og sikkerhed for processen.
Håndter større mængder med større målerstørrelser
Få mere sikker læsning takket være højere tolerance for luft-/gasindholdet end med mekaniske målere
Få større anlægseffektivitet og -produktivitet
Få optimal driftseffektivitet helt fra starten med administration af idriftsættelsesstedet
Fejlbehæftede konverteringer mellem volumen og masse og luftlommer i brændstoffet kan gøre måling af bunkerbrændstof til en både dyr og usikker proces.
Vores ekspertise
Udskiftning af traditionelle tilgange til mængdemåling med et målesystem til bunkerbrændstof, f.eks. Endress+Hausers Coriolis-flowmåler, kan forbedre gennemsigtigheden. Flere procesparametre kan overvåges samtidigt via et kontrolpanel under tankningen. Luftlommer fjernes endvidere fra målingen under tømning af tanken.
Optimeret beskyttelse mod overfyldning af opbevaringstanken
Tankoverfyldning kan udgøre en betydelig risiko og fare i forbindelse med håndtering af brændbare eller petrokemiske produkter. Systemer til forebyggelse af overløb spiller en vigtig rolle i imødegåelsen af disse risici.
Vores ekspertise
Endress+Hauser har indledt et samarbejde med Rockwell Automation om at udvikle en prækonfigureret løsningspakke med uafhængig sikkerhedscertificering for hele instrumenternes sikkerhedskredsløb fra måling og styring til elementkorrigering. Løsningen overholder bedste praksis i branchen og standarderne API 2350 og IEC 61511.
Markedsudvikling, hård konkurrence og ændrede lovgivningsmæssige og sociale miljøer øger behovet for terminalautomatisering.
Vores ekspertise
Endress+Hauser tilbyder automatiseringssystemer til anlæg i alle størrelser og til alle anvendelsesområder fra læsseramper for lastbiler, tog og skibe til depoter og terminaler, herunder til styring af procesundersystemer og forbindelser til forretningssystemer.
Færre installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Custody transfer-måleplatforme, der overholder API og MID
Nøjagtig bunkertankning: direkte massemåling uden volumenkonvertering og større sikkerhed med forsegling af de enkelte instrumenter og hele målesystemet, så utilsigtet manipulation undgås.
Mød vores ekspert
Viden er én ting, men det handler alt sammen om mennesker. Drivkraften i mit arbejde er at servicere kunderne og gøre en forskel.
Fordele
Vi optimerer hele tiden vores processer og anvender innovative teknologier, så vi konstant er på forkant med udviklingen inden for måling, styring og automatisering. Vi tilbyder kunderne sikre og effektive værdiskabende løsninger.
<5 min.
er den tid, det tager at foretage prøvning af 16 tanke
Over 17
år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)
24/7
er den synlighed, I får med vores løsninger til lagerovervågning
Operatøren IL&FS fik tildelt certifikatet "Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017" takket være vores AOPS (Automated Overfill Prevention System).
Vores løsning til forhindring af tankoverløb med uafhængig højniveaualarm blev installeret i Mellemøsten og hjalp vores kunde med at minimere risikoen for større farer.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Sikkerhed
Bedre alternativer til mekaniske målere
Det er tid til at udskifte forældede mekaniske målere og andre forældede måleteknologier med instrumenter, som fungerer effektivt under alle procesforhold. Her er nogle gode alternativer.
Opnå maksimal processikkerhed med vores bedst egnede instrumentering og løsninger til naturgas og LNG, herunder håndtering, transport, opbevaring og distribution.
Optimer dine ressourcer, og maksimer dit anlægs ydeevne. Få mere at vide!
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Fødevarer: kvalitet, I kan stole på
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Life science: Innovativ teknologi til fremragende processer
Life science: Innovativ teknologi til fremragende processer
Samarbejd med os om at fremskynde din rejse fra laboratoriet til produktionen og minimer risikoen på hvert trin.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .