Få større effektivitet uden at gå på kompromis med sikkerheden med avanceret måling og automatisering
Optimering af raffineringsprocesser for at leve op til moderne markedskrav og lovkrav er en stor udfordring for nutidens oliebranche. Miljøstandarder gør nye projekter mere omkostningskrævende og komplekse. Kravet om reducerede luftforurenende emissioner (NOx) i driften kræver dyr opgradering af eksisterende installationer. Kravet om brændstof med lavt svovlindhold gør det dyrere at indkøbe den nødvendige hydrogen til brændstoffremstilling. Stærk konkurrence stiller krav til effektiviteten uden at gå på kompromis med maksimal sikkerhed og produktionsfleksibilitet.
50%
of all refinery streams in the USA now pass through hydrotreaters for conversion, finishing, and pretreatment purposes. Hydrodesulfurization is the largest application of catalytic technology in terms of the volume of material processed. (Source: Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) Hydrotreating Catalysis. In: Anderson J.R., Boudart M. (eds) Catalysis. Catalysis-Science and Technology, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg)
Endress+Hauser har et stort udvalg af meget præcise og pålidelige måleinstrumenter og avancerede automatiseringsløsninger, som åbner nye muligheder for bedre styring og håndtering af komplekse raffineringsprocesser, opbevaring og faciliteter til påfyldning og tømning. Det hjælper olieraffinaderier, som med større omkostninger og strammere miljøkrav mere end nogensinde har brug for optimering og større effektivitet, pålidelighed og sikkerhed.
Effektiviser anlægsdriften med maksimal produktionstilgængelighed
Få større driftseffektivitet uden at gå på kompromis med sundheden og sikkerheden
Vær sikker på at overholde alle de nyeste miljøstandarder
Anvendelser
Måling af råoliedestillationskolonner
Nøjagtig og pålidelig måling af råoliedestillationskolonner er afgørende for udbytteregistrering, produktionsmål, planlægning og tidsplaner. Fødehastigheden skal maksimeres, samtidig med at blandingen af råolietyper skal overholde miljøspecifikationerne. Målefejl kan føre til dyre nedlukninger eller produkter, som ikke lever op til specifikationerne.
Vores ekspertise
Endress+Hausers erfarne teknikerteam kan hjælpe med at designe og udvælge de rette instrumenter til jeres kritiske målepunkter.
Få kontinuerlige niveaumålinger med sensorer med guidet bølgeradar
Integrer Coriolis- eller Vortex-flowmåleren til nøjagtig måling i krævende miljøer
Få bedre procestilgængelighed og -pålidelighed uden at gå på kompromis med sikkerheden
Stadig strengere miljølovgivning kræver en betydelig reduktion af svovlindholdet i olieprodukter, som kun kan opnås gennem katalytisk afsvovling i en hydrofining-enhed. Anlægsoperatørernes centrale udfordring er at sikre pålidelig afsvovling uden kanaldannelse og hotspots i hydrofining-enheden.
Vores ekspertise
Multipunkts-temperaturelementet MultiSens Flex fra Endress+Hauser er testet til brug i mange anvendelser rundt om i verden og har individuelle temperaturfølere monteret i individuelle dyser. Beholderen behøver kun at have et minimum af dyser og åbninger, før der er tilstrækkeligt mange temperaturmålingspunkter til 3D-overvågning og kontrolleret, pålidelig afsvovling.
Undgå ikke-planlagt nedetid med termoelementer, som kan trækkes op og udskiftes efter behov, mens beholderen er i brug
Forebyg kanaldannelse og hotspots i hydrofining-enheden
En typisk dampkedel kan være en meget dyr investering, og samtidig kan kedlens årlige brændstofforbrug alene løbe helt op i fem gange kedlens oprindelige indkøbspris. Marginale forbedringer i dampkedlens brændstofeffektivitet kan derfor betyde store økonomiske besparelser for olieraffinaderiet.
Vores ekspertise
Endress+Hausers intelligente skalerbare energiløsninger til dampsystemer muliggør optimal overvågning af dampkedlen og forbedring af brændstofeffektiviteten.
Raffinaderioperatører er under stadig større pres for at minimere omkostningerne, sikkerhedsrisiciene, nedetiden og emissioner, samtidig med at ydeevnen skal maksimeres. Derfor har I brug for en pålidelig partner, som kan hjælpe jer på lang sigt. Vores erfarne teknikerteam kan hjælpe med at designe og udvælge instrumenter til optimering af alle kritiske målepunkter i olieraffineringsprocessen og eliminering af den menneskelige risikofaktor.
50 %
lavere samlede ejerskabsomkostninger med elektronisk dP.
Op til 50
målepunkter pr. procesforbindelse kan frit dirigeres i reaktoren. Det betyder, at I får indblik i det reelle procesoptimeringspotentiale, så I kan forudsige katalysatorens levetid.
5 til 15 %
er de estimerede besparelser, der opnås med eksterne løsninger til energistyring
Iplom SpA ønskede at optimere sin raffineringsproces for at øge katalysatorlevetiden og opnå større sikkerhed ved brug til afsvovling (HDS) via præcis 3D-temperaturprofilering.
Oplever du afvigelsesalarmer i din procesbeholdere med højt tryk? I mange højtryksbeholdere benyttes der redundante niveaumålinger til at opnå flere niveauindikationer.
Vand, drikkevarer, mælkeprodukter, kemikalier eller lægemidler skal analyseres hver dag. Vælg det instrument, der er bedst egnet til jeres procesbehov, fra vores omfattende produktsortiment.
Flowmåler
Flowmåler
Vand, naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker, som skal måles konstant. Vælg den flowmåler, som passer bedst til dine procesbehov.
Niveau
Niveau
Kontinuerlig niveaumåling og punktniveaudetektering til væske og bulktørstoffer
Tryk
Tryk
Effektive instrumenter til procestryk, differenstryk, niveau og flow.
Software
Software
Ud over alle relevante måle- og systemteknologier tilbyder vi også den relevante software til alle industrisektorer, så driftsprocessernes fulde potentiale kan udnyttes.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmåling
Temperaturmåling
Temperaturfølere og transmittere til procesindustrien
Relaterede historier
Produktivitet
Olie- og gas separation optimeret med præcis overvågning
Det kan være vanskeligt at separere kulbrintevæsker fra vand og bundfald, og optimal ydeevne forudsætter pålidelige oplysninger om alle nøgleparametre. Se, hvordan vi kan hjælpe.
Jeres partner, når det gælder overholdelse af globale hygiejnebestemmelser samt sikring af en ensartet produktkvalitet og anlægstilgængelighed samtidig med, at der spares på ressourcerne, og omkostningerne reduceres.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Forsyning: Damp og behandling af industrivand
Få mere effektiv, sikker og pålidelig styring af jeres forsyningsanlæg. Endress+Hauser hjælper jer med at forbedre jeres dampenergisystemer og behandling af industrivand. Læs mere om vores løsninger her.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .