Ulykker på procesanlæg har ofte fatale konsekvenser for miljøet, mennesker og udstyret. Endress+Hausers omfattende sortiment og ekspertise inden for proces- og funktionel sikkerhed hjælper dig med at reducere, registrere og fjerne tilfældige eller systematiske fejl. På grund af gassens sammensætning og risikoen for mulige farer, er sikkerheden afgørende inden for anvendelse af hydrogen CCUS i hele værdikæden.
Vigtige fakta
USD 80 billion
average annual global investment in H2 infrastructure to increase tenfold by 2050 (IEA)

Hydrogentrykmåling med forgyldt membran
Trykmåling ved anvendelse af hydrogen udgør en unik udfordring på grund af indtrængning. I hydrogengasservice spreder molekyler sig via diafragmafladen på tryktransmitteren og danner gasbobler i fyldvæsken. Da trykcellen eller diafragmaforseglingen er et lukket område, medfører den ekstra volumen ikke noget udslip, og tynd 316L/Alloy C-membran bliver udspilet, hvilket medfører skade.
Vores ekspertise inden for området
Korrekt anvendt guldbelægning er en omkostningseffektiv metode til væsentlig reduktion af hydrogengennemtrængning og forlænger levetiden af din tryktransmitter. Ved at stole på Endress+Hausers trykmåleenheder får du gavn af:
- Pålidelig trykmåling og høj præcision inden for anvendelse af hydrogen
- Komplet sortiment af tryktransmittere i forgyldt udførelse
- Mange årtiers erfaring med hydrogengennemtrængningsbarrierer
- Bluetooth-tilslutning for nem adgang til instrumentet

Pålidelig temperaturmåling i SMR- og ATR-processer
Omdannelse af dampmetan (SMR) er en af de vigtigste og effektive processer til hydrogenproduktion. I omdannelsesreaktorer opvarmes metan med damp for at opnå en blanding af hydrogen og kulilte efter en endotermisk reaktion ved tilstedeværelse af en katalysator ved høj temperatur (900 °C) og højt tryk. Yderligere procestrin i hydrogenproduktionen involverer et CO-konverteringsanlæg og Pressure Swing Absorbers (PSA).
Vores ekspertise inden for området
Ved automatisk varmeomdannelse (ATR) reagerer oxygendamp med hydrocarbon for at producere syngas. Procesbetingelserne kendetegnes ved maks. driftstemperaturer mellem 900 °C og 1.200 °C, kraftig varmestigning i to områder fyldt med højtydende katalysatorer og tryk på op til 80 bar.
Kontinuerlig overvågning af driftstemperaturområdet er afgørende for at opnå høj anlægseffektivitet og -sikkerhed. Ved at stole på Endress+Hausers temperaturmåleenheder får du gavn af:
- Robuste termoelementer til høj temperatur garanterer lang levetid takket være innovative materialer af beskyttelsesrør med øget kemisk modstandsdygtighed over for slitage for kontinuerlig optimering af varmetilførsel
- En kombination af iTHERM MultiSens-enheder og StrongSens-teknologi til kortlægning af temperaturændringer på mange steder for øget ydelse af katalysatorer
- Brug af tynde temperaturprober med hurtigste svartider for pålidelig overvågning af varmebelastning af reaktoren

Forbedret flowmåling med Coriolis-flowmålere
Brint er den letteste gas der findes, og ved atmosfæriske forhold har den en densitet, der er 10 gange lavere end naturgas. Da brintstrømme har en lille masse til at overføre lyd og ofte forbindes med høje gashastigheder, kæmper hastighedsbaserede måleprincipper med at levere repeterbare og præcise flowmålingsresultater.
Vores ekspertise inden for området
Coriolis-masseflowmålere fra Endress+Hauser kan hjælpe dig med at klare disse udfordringer:
- Coriolis-masseflowmålere bruger ingen gasegenskaber som del af måleprincippet, hvilket gør denne teknologi det foretrukne valg til hydrogenmåling
- Højeste målefølsomhed for at opnå det største masseflowmåleområde
- Overlegen nulpunktsstabilitet kan måle brint ved lavt tryk med laveste målefejlmargin på markedet

Styret måling af bølgeradarniveauet i CO2-tankanlæg
Ved udrulningen af CCUS-teknologi indfanges store mængder CO2 fra industrikomplekser for at minimere udledning. CO2 kan transporteres i forskellige faser og udgør unikke udfordringer på grund af faseændringer. CO2 opbevares primært i flydende tilstand og transporteres via marine fartøjer til sekvestration/permanent lagring. Sikkerhedsovervejelser er afgørende her, idet der skal tages højde for lave temperaturer af flydende CO2 og håndtering af materiale.
Vores ekspertise inden for området
Måling af flydende CO2-niveau i lagrings- og transporttanke er udfordrende på grund af den lave permittivitet. Endress+Hausers styrede bølgeradarteknologi giver fordele, der er relateret til:
- Patenteret end-of-probe-evalueringsalgoritme og en koaksial probe sikrer en stabil og præcis måling
- Målingen er upåvirket over for svingninger i procesdensitet, temperatur eller ophobning ved sikring af procespålideligheden
- Ingen vedligeholdelse og bevægelige dele i forhold til mekaniske instrumenter garanterer sikkerhed og tilgængelighed

Måling af kapacitansniveauet for tanke med flydende hydrogen
Måling af flydende hydrogen (LH2)-niveauet udgør en udfordrende opgave på grund af de ekstreme kryogene temperaturer ned til -253°C og operatørudfordringer, der er tilknyttet håndtering af denne substans. Der er forskellige teknologier i Endress+Hausers sortiment til måling af disse lave temperaturer: Måling af DP-niveauet med impulsrør er en klassisk løsning inden for kryogen anvendelse, men servoteknologi kan også udføre jobbet samt Endress+Hausers ældste teknologi: kapacitansprober.
Vores ekspertise inden for området
Med afprøvet kapacitansteknologi til måling af anvendelse af LH2. Målingen er uafhængig af permittiviteten, dampe, temperatur og trykændringer og giver derved sikker og pålidelig niveaumåling.
- Forbedret sikkerhed takket være gennemprøvet kapacitansteknologi
- Særlige isoleringskomponenter og separat elektronik sikrer, at de kryogene temperaturer ikke beskadiger instrumenterne
- Gennemprøvet i praksis og egnet til brug i små, stationære tanke
Vores tilbud
Hydrogens unikke egenskaber udgør mange store udfordringer for operatører. Risikoen for gennemtrængning og øget skørhed på grund af selve elementet eller krævende procesbetingelser som f.eks. højt tryk, høj temperatur eller kryogene betingelser. CO2 udgør udfordringer, når det drejer sig om transport i rørledninger i den tætte fase på grund af dens unikke adfærd og risikoen for faseændringer samt urenheder, der kan forårsage problemer relateret til rørledningernes integritet og sikkerhed.
- Omfattende sortiment af SIL-kvalificerede og -certificerede instrumenter
- Afprøvet og testet måleteknologi for højeste sikkerhed og nøjagtighed
- Nem installation og ibrugtagning : Endress+Hauser Heartbeat Technology overvågning af tilstanden muliggør vedligeholdelsesfri betjening
- Mindre kompleksitet og designrisici: Endress+Hausers instrumenter fremstillet internt og iht. almindelige standarder med omhyggeligt udvalgte materialer baseret på erfaring og stringent belastningsafprøvning for at bestemme sikre driftsområder
- Holistisk tilgang til funktionel sikkerhed og cybersikkerhed