Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Pålidelig flowmåling på trods af vanskelige betingelser

Schluchseewerk AG sætter sin lid til den ikke-invasive clamp-on-flowmåler Prosonic Flow W 400 for optimeret turbinedrift

Schluchseewerk AG ønskede at registrere og optimere effektivteten af sine turbiner på pumpekraftværket i Wehr, Tyskland, på trods af vanskelige flowbetingelser. Til dette formål var virksomheden på jagt efter en pålidelig flowmåler. Endress+Hauser tilbyder den optimale løsning for udfordrende målepunkter med deres clamp-on-flowmåler Proline Prosonic Flow W 400.

Skrappe betingelser: Installation ved svært tilgængeligt målepunkt

Skrappe betingelser: Installation ved svært tilgængeligt målepunkt

Clamp-on-sensoren er nem at montere på røret ©Endress+Hauser

Clamp-on-sensoren er nem at montere på røret

Resultatet

  • Præcise målinger på trods af korte indløbsstrækninger og forstyrrede flowprofiler takket være FlowDC

  • Præcis bestemmelse af turbineeffektivitet

  • Optimal processtyring og -overvågning

  • Basis for verifikation af den forøgede ydelse

Schluchseewerk AG

"Takket være Endress+Hauser var vi endelig i stand til at finde en løsning til vores vanskelige måleopgave. Sammenligningsmålingen bekræftede nøjagtigheden og pålideligheden af ultralydsflowmåleren."

Andreas Huber
Schluchseewerk AG, Laufenburg (Tyskland)

Kundebehov

På pumpekraftværket i Wehr pumpes store mængder vand fra et lavereliggende bassin til et hævet bassin. Når vandet strømmer tilbage, genereres elektricitet ved hjælp af en turbine og en generator. Præcise målinger af vandmængden er vigtig for registrering og optimering af turbinernes effektivitet, da vingehjulenes geometri skulle ændres baseret på en ydelsesoptimering af turbinerne. Den forbedrede ydelse skulle derefter verificeres af en præcis måling.

Vores løsning

Med Proline Prosonic Flow W 400 og den unikke FlowDC-funktion tilbyder Endress+Hauser den optimale løsning til udfordringerne. Den ikke-invasive ultralydsflowmåler installeres på ydersiden af rørene. Den måler uafhængigt af trykket og er nem at installere, sparer plads og afbryder ikke processen. Selv med meget korte indløbsstrækninger (≥2 × DN) og forstyrrede flowprofiler leverer FlowDC en konsistent høj nøjagtighed.