Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
  • Historie
Introduktion

Procesinstrumenter til luftseparationsenheder (ASU'er)

Luftseparationsenheder (ASU'er) separerer luft i nitrogen og oxygen. Processen bygger på kryogen destillation, som udnytter disse gassers forskellige kogepunkter ved lave temperaturer. Luftseparationsenheder leverer nitrogen til ammoniaksyntese, og denne nitrogen kombineres efterfølgende med grøn brint i en reaktor. Præcist procesmåleudstyr er afgørende for at minimere sikkerhedsrisici og sikre en effektiv drift og industrigasser af høj kvalitet.

Parametre

Fokus på vigtige procesparametre

Pålidelig overvågning af tryk i kompressoren

Overvågning af tryk er essentielt for at sikre ideelle tilførselsforhold og for at beskytte kompressoren mod skader på grund af lavt eller svingende tryk.

Præcise temperaturmålinger

Præcise temperaturmålinger sikrer både effektiv fortætning og effektiv separation af nitrogen, oxygen og argon.

Hold styr på væskeniveauet i genfordamperen

Sikring af tilstrækkelig væske til fordampning er kritisk for en stabil drift. Pålidelig overvågning af væskeniveauet i genfordamperen forebygger desuden skader.

Trykmåling

Oprethold kompressorsikkerheden med Endress+Hauser-tryktransmittere

Trykmåling i ASU-kompressorer er yderst udfordrende på grund af ekstreme driftsforhold. Høje tryk, ofte over 100 bar, kræver særlige sensorer. Trykpulsationer og vibrationer som følge af kompressordriften kan beskadige sensorer og skævvride de aflæste resultater. Cerabar PMP71B kendetegnes af:

  • Robusthed og lang levetid
  • Enkel indikation af instrumentets status - displayet skifter fra grøn til rød, hvis der kommer en diagnosticeringsmeddelelse
  • Reducerer systematiske fejl takket være fejlfri SIL-ibrugtagning og instrumentguidet prøvning

Du har set alle 0 af 0 produkter

Temperaturmåling

Forøg processikkerheden med robuste temperatursensorer

Temperaturmåling i ASU-destillationskolonner udgør enestående udfordringer som følge af det kryogene miljø. Opretholdelse af nøjagtighed og stabilitet ved så lave temperaturer kan være vanskelig, da sensorfejlvisninger og kalibreringsproblemer bliver mere fremherskende. iTHERM TM131 sikrer:

  • Sekundær procesbarriere med fejlvisning, der giver værdifulde oplysninger om tilstanden
  • iTHERM StrongSens: uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed
  • International certificering: eksplosionsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA C/US og NEPSI

Du har set alle 0 af 0 produkter

Niveaumåling

Pålidelig niveaumåling med guidet bølgeradar af hensyn til forbedret genfordampereffektivitet

Niveaumåling i gendampere for ASU-destillationskolonner giver udfordringer på grund af de kryogene temperaturer og de flerfasede flowbetingelser. Den ekstreme kulde kan påvirke nøjagtigheden for traditionelle niveausensorer, mens forekomsten af faser i både væske- og dampform kan medføre unøjagtige resultater. Særlig niveaumåling med Levelflex FMP54 kendetegnes af:

  • Pålidelig måling selv ved skiftende produkt- og procesforhold
  • Højeste pålidelighed som følge af ny multiekkosporingsevaluering
  • Hardware og software udviklet iht. IEC 61508 op til SIL3

Du har set alle 0 af 0 produkter

Er du ved at planlægge et projekt? Tal om dine udfordringer med vores ekspert.

Dine lokale Endress+Hauser-eksperter er klar til at hjælpe dig gennem hele processen.

Slutnoter

Relaterede løsninger

Læs mere om, hvorfor vi er den rette partner for bæredygtig og effektiv ammoniak- og brintproduktion.