Forøg sikkerheden og effektiviteten i luftseparationsenheder (ASU'er)
Bedst egnede instrumenter til din luftseparationsproces
Introduktion
Procesinstrumenter til luftseparationsenheder (ASU'er)
Luftseparationsenheder (ASU'er) separerer luft i nitrogen og oxygen. Processen bygger på kryogen destillation, som udnytter disse gassers forskellige kogepunkter ved lave temperaturer. Luftseparationsenheder leverer nitrogen til ammoniaksyntese, og denne nitrogen kombineres efterfølgende med grøn brint i en reaktor. Præcist procesmåleudstyr er afgørende for at minimere sikkerhedsrisici og sikre en effektiv drift og industrigasser af høj kvalitet.
Parametre
Fokus på vigtige procesparametre
Pålidelig overvågning af tryk i kompressoren
Overvågning af tryk er essentielt for at sikre ideelle tilførselsforhold og for at beskytte kompressoren mod skader på grund af lavt eller svingende tryk.
Sikring af tilstrækkelig væske til fordampning er kritisk for en stabil drift. Pålidelig overvågning af væskeniveauet i genfordamperen forebygger desuden skader.
Oprethold kompressorsikkerheden med Endress+Hauser-tryktransmittere
Trykmåling i ASU-kompressorer er yderst udfordrende på grund af ekstreme driftsforhold. Høje tryk, ofte over 100 bar, kræver særlige sensorer. Trykpulsationer og vibrationer som følge af kompressordriften kan beskadige sensorer og skævvride de aflæste resultater. Cerabar PMP71B kendetegnes af:
Robusthed og lang levetid
Enkel indikation af instrumentets status - displayet skifter fra grøn til rød, hvis der kommer en diagnosticeringsmeddelelse
Reducerer systematiske fejl takket være fejlfri SIL-ibrugtagning og instrumentguidet prøvning
Smart pressure transmitter - its health can be verified without process interruption
Temperaturmåling
Forøg processikkerheden med robuste temperatursensorer
Temperaturmåling i ASU-destillationskolonner udgør enestående udfordringer som følge af det kryogene miljø. Opretholdelse af nøjagtighed og stabilitet ved så lave temperaturer kan være vanskelig, da sensorfejlvisninger og kalibreringsproblemer bliver mere fremherskende. iTHERM TM131 sikrer:
Sekundær procesbarriere med fejlvisning, der giver værdifulde oplysninger om tilstanden
iTHERM StrongSens: uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed
International certificering: eksplosionsbeskyttelse i henhold til ATEX, IECEx, CSA C/US og NEPSI
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Niveaumåling
Pålidelig niveaumåling med guidet bølgeradar af hensyn til forbedret genfordampereffektivitet
Niveaumåling i gendampere for ASU-destillationskolonner giver udfordringer på grund af de kryogene temperaturer og de flerfasede flowbetingelser. Den ekstreme kulde kan påvirke nøjagtigheden for traditionelle niveausensorer, mens forekomsten af faser i både væske- og dampform kan medføre unøjagtige resultater. Særlig niveaumåling med Levelflex FMP54 kendetegnes af:
Pålidelig måling selv ved skiftende produkt- og procesforhold
Højeste pålidelighed som følge af ny multiekkosporingsevaluering
Hardware og software udviklet iht. IEC 61508 op til SIL3
Læs mere om, hvorfor vi er den rette partner for bæredygtig og effektiv ammoniak- og brintproduktion.
Safe green ammonia production
Discover save green ammonia production, delve into the methods and benefits, and see how it's leading the charge towards a more sustainable tomorrow. Learn more!
Discover how optimizing processes and innovations are revolutionizing green hydrogen production efficiency, contributing to a cleaner energy landscape. Learn more!
Fremme af bæredygtighed gennem produktion af grøn ammoniak
Læs mere om, hvordan grøn ammoniak kan revolutionere CO2-reduktion i almindelige produkter og gødning. Få et indblik i udfordringerne og mulighederne for at opskalere produktionen af grøn ammoniak.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .